Project Management
Płynne zarządzanie projektem w oparciu o globalnie zharmonizowane i ustandaryzowane standardy
Naszym celem jest pomoc klientom w pomyślnej realizacji projektów inżynierskich lub budowie zakładów produkcyjnych. Profesjonalna komunikacja i współpraca skutkują zaufaniem, które jest kluczowym czynnikiem pomyślnej realizacji projektów w zakresie automatyzacji procesów. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do dużych projektów lub przy outsourcingu mniej istotnych funkcji. Zasady te dotyczą zarówno projektów budowy nowych zakładów, jak i rozbudowy oraz modernizacji istniejących.
Wdrażanie rozwiązania w istniejącym zakładzie produkcyjnym zwykle przebiega pod presją czasu lub jest realizowane podczas ściśle określonych okresów zatrzymania produkcji. Wymaga to odpowiedniej koordynacji i wystarczających zasobów.
Zarządzanie projektami
 
                            Wybór właściwych projektów oraz dobór odpowiednich ludzi do zespołu projektowego są konieczne do pomyślnego rozpoczęcia i zakończenia projektu. Niezwykle istotne są komunikacja i zaangażowanie na wstępnym etapie projektu. Jasne zasady ustalone na początku projektu gwarantują, że będzie on realizowany odpowiednio do stopnia jego złożoności.
Nasz proces zarządzania projektami opiera się na ramowych zasadach PMI® (Project Management Institute) (podręcznik PMBOK® Guide), a nasi menedżerowie projektu z certyfikatem PMP® stanowią podstawowy punkt kontaktowy dla klientów.
Zalety globalnie zharmonizowanego procesu
- Skalowalność procesów pod kątem złożoności projektu — ustandaryzowane i sprawdzone struktury podziału pracy oraz metody zarządzania procesami 
- Redukcja kosztów realizacji projektu dzięki wykorzystaniu na etapie projektowania narzędzi zwiększających wydajność oraz udostępnionych przez nas zasobów kadrowych 
- Profesjonalne komunikacja i współpraca między wszystkimi stronami projektu 
- Procedury akceptacji oraz zarządzenie ryzykiem operacyjnym zapewniające bezpieczeństwo oraz redukcję ryzyka w całym procesie realizacji projektu 
Standaryzacja procesu projektowego
Nasz ustandaryzowany proces realizacji projektu zapewnia przestrzeganie wstępnych ustaleń na etapach planowania, wykonywania, kontrolowania i działania, a w rezultacie realizację założonych zadań i celów projektu. Dzięki temu możemy zapewnić szybsze i właściwe zarządzanie projektami naszych klientów, a także ich wsparcie i obsługę.
Do pobrania
- 
                          Obsługa projektów klientaZarządzanie projektami Rozmiar pliku: Nazwa pliku: 
- 
                          Optymalizacja wydatków i minimalizacja ryzyka projektowegoOptymalizacja wydatków i minimalizacja ryzyka projektowego dzięki korzystaniu z naszych usług jako głównego dostawcy oprzyrządowaniabw projektach automatyzacji procesów Rozmiar pliku: Nazwa pliku: