Proline Promass F 200
Przepływomierz masowy Coriolisa

Obraz Proline Promass F 200 / 8F2B o najwyższej wydajności pomiarowej dla cieczy i gazów ©Endress+Hauser

Proline Promass F 200 o najwyższej wydajności pomiarowej dla cieczy i gazów

Zasada pomiaru przepływu metodą Coriolisa

Najwyższa dokładność pomiarów z kompaktowym przetwornikiem i zasilaniem z pętli prądowej.

Seria przepływomierzy Promass F znana jest z wyjątkowej dokładności. Jest przeznaczona do wielu różnych zastosowań. Dwuprzewodowe zasilanie pozwala na bezproblemową integrację urządzenia z istniejącą infrastrukturą i systemami sterowania. Dodatkowymi zaletami tego rozwiązania jest wysoki poziom bezpieczeństwa pracy na obszarach niebezpiecznych dzięki konstrukcji iskrobezpiecznej (Ex ia) oraz bezpieczeństwo procesu zapewnione dzięki Heartbeat Technology.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Odporność na oddziaływania pochodzące od instalacji rurociągowej i drgania

    • Brak konieczności stosowania prostych odcinków rurociągu przed i za przepływomierzem

    • Łatwa instalacja elektryczna dzięki technologii dwuprzewodowej

    • Pomiar wieloparametrowy: przepływ...

  • Zastosowanie

    • Pomiar przepływu niezależnie od właściwości fizycznych medium takich, jak gęstość czy lepkość

    • Najwyższa dokładność pomiarowa dla cieczy i gazów w różnych zastosowaniach

    Podstawowe właściwości przepływomierza:

    • Przepływ masowy: dokładność 0.1 %

    • ...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Robust flowmeter with genuine loop‐powered technology. Highest measurement
    performance for liquids and gases in a wide range of applications.

  • Sensor features

    Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.1 %. Medium temperature up to +205 °C (+401°F).

  • Transmitter features

    Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Loop‐powered Technology. Robust dual‐compartment housing.

  • Średnica nominalna

    DN 8 to 80 (⅜ to 3")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600, 63K

  • Zakres temperatury medium

    Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Option: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Temperatura otoczenia

    –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    AlSi10Mg, coated, 1.4404 (316L)

  • Stopień ochrony

    IP66/67, type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4‐line backlit display with touch control
    (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Zasilacz

    DC 18 to 35 V (4‐20 mA HART with/without
    pulse/frequency/switch)
    DC 18 to 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, JPN

  • Product safety

    CE, C-TICK

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)

    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 material

    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Robust flowmeter with genuine loop-powered technology. Highest measurement performance for liquids and gases in a wide range of applications.

  • Sensor features

    Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.1 %. Medium temperature up to 205 °C (401 °F).

  • Transmitter features

    Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Loop‐powered technology. Robust dual- compartment housing.

  • Średnica nominalna

    DN 8 to 80 (⅜ to 3")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600, 63K

  • Zakres temperatury medium

    Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Option: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Temperatura otoczenia

    –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    AlSi10Mg, coated, 1.4404 (316L)

  • Stopień ochrony

    IP66/67, type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4‐line backlit display with touch control
    (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Zasilacz

    DC 18 to 35 V (4‐20 mA HART with/without
    pulse/frequency/switch)
    DC 18 to 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, JPN

  • Product safety

    CE, C-Tick, EAC marking

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)

    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 material

    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Robust flowmeter with genuine loop‐powered technology. Highest measurement performance for liquids and gases in a wide range of applications.

  • Sensor features

    Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.1 %. Medium temperature up to +205 °C (+401°F).

  • Transmitter features

    Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Loop‐powered technology. Robust dual‐compartment housing.

  • Średnica nominalna

    DN 8 to 80 (⅜ to 3")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600, 63K

  • Zakres temperatury medium

    Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Option: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Temperatura otoczenia

    –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    AlSi10Mg, coated, 1.4404 (316L)

  • Stopień ochrony

    IP66/67, type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Zasilacz

    DC 18 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch)
    DC 18 to 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, JPN

  • Product safety

    CE, C-TICK

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
  • 34
    • Nr 34 Order code 71108602

      Moduł I/O Flow, 2-wr. 2x4-20mA,HART, Ex

      Non-Ex, Ex. Current output, 4-20mA HART + 4-20mA analog. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 34 Order code 71164940

      I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS=switch output. Version 2. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Usage: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.

    • Order code 71128617

      Overvoltage protection (OVP10),1-Channel

      4-20mA HART. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71128619

      Ochronnik p-przepięc. (OVP20),2-kanałowy

      4-20mA HART, 4-20mA. Zastosowanie: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71197334

      Transmitter electronics FHX50

      Consists of: Electronics, ribbon cable. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Usage: Promass200, Prowirl 200, Promag 200.

    • Order code

      Remote display FHX50 please order with separate order structure.

    • Order code 71296840

      Wtyk M12, VA

      Służy do podłączenia wskaźnika FHX50. Nie używać w strefie pyłowej Ex. Zastosowanie: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, Prowirl 200, Promass 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.

  • 30
  • 34
  • 37
    • Nr 37 Order code 71110280

      Zestaw zacisków 2-przew., moduł I/O

      Zawiera: 4x zacisk 2 polowy, zielony. Zastosowanie: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 34
    • Nr 34 Order code XPD0016-

      I/O module, 2-wire, 4-20mA,HART, PFS, Ex

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART. 1x PFS= pulse/freq./switch output.

  • 40
    • Nr 40 Order code XPD0024-

      Display module, SD02, push buttons

      For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, t-mass 150, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD02, helix cable, ribbon cable, connector cover.

    • Nr 40 Order code XPD0025-

      Display module, SD03, Touch Control

      For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD03 illuminated, ribbon cable, connector cover.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71110281

      Pokrywa GT18 316L, uszczelnienie

      Materiał: 316L. O-ring, EPDM, pokrycie PTFE. Zastosowanie: FMP51/52/54/55/56/57, FMR51/52/53/54/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110282

      Pokrywa GT18 316L, wziernik, uszczeln.

      Material: 316L. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP51/52/54/55/56/57, FMR51/52/53/54/57, FHX50. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

  • 25
    • Nr 25 Order code 71110291

      Pokrywa GT18 316L, zaciski Ex, uszczeln.

      Materiał: 316L. O-ring EPDM, pokrywany PTFE. Zastosowanie: Przedział podł., nie dla Ex d/XP, FMP51/52/54/55/56/57, FMR51/52/53/54/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110284

      Pokrywa GT18 316L, zaciski Ex d, uszczel

      Materiał: 316L. O-ring EPDM /pokrycie PTFE. Zastosowanie: Przediał podł. Ex d/XP, FMP51/52/54/55/56/57, FMR51/52/53/54/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185516

      Cover GT18 316L, Terminal, OVP, gasket

      Material: 316L. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMP54/FMP56/FMP57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71110299

      Pokrywa GT20 Alu, uszczelnienie

      Materiał: Aluminium, pokrywane. O-ring EPDM, pokrywany PTFE. Zastosowanie: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110297

      Pokrywa GT20 Alu, wziernik, uszczeln.

      Materiał: Aluminium, pokrywane. O-ring EPDM, pokrywany PTFE. Zastosowanie: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 25
    • Nr 25 Order code 71110301

      Pokrywa GT20 Alu, zaciski Ex, uszczeln.

      Materiał: Aluminium, pokrywane. O-ring EPDM, pokywane PTFE. Zastosowanie: przedział podłączeniowy, nie dla Ex d/XP, FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110302

      Pokrywa GT20 Alu, Zaciski Exd, uszczeln.

      Materiał: Aluminium, pokrywane. O-ring EPDM, pokrywane PTFE. Zastosowanie: Przedział podłączeniowy Ex d/XP, FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185517

      Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, gasket

      Material: aluminium. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 15
  • 65
    • Nr 65 Order code 71110303

      Zestaw uszcz. do ob. GT18, GT19, GT20

      Consists of: O-ring 88.5x3.53 EPDM/PTFE, cover electronics compartment, housing GT19. O-Ring 88.5x3.53 NBR, cover electronics compartment, housing GT18, GT20. O-ring 91.67x3.53 EPDM/PTFE, cover terminal compartment, housing GT19. O-Ring 91.67x3.53 NBR, cover terminal compartment, housing GT18, GT20. O-ring 50.39x3.53 EPDM/PTFE, housing/sensor. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 19
    • Nr 19 Order code 71115174

      Filtr obudowy 304, GT18, 1 sztuka

      Consists of: 2x filter plug metall 316L. 1x pressure compensation filter. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 19 Order code 71115175

      Filtr obudowy Brass/Ni GT19/20, 1 szt.

      Consists of: 2x filter plug brass nickel. Pressure compensation filter. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 17
    • Nr 17 Order code 71115176

      Set housing securing clamps

      Zastosowanie: Obudowa GT18/GT19/GT20 FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

Do pobrania