Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Wiarygodny pomiar przepływu pomimo trudnych warunków

Schluchseewerk AG polega na bezinwazyjnym przepływomierzu clamp-on Prosonic Flow W 400 w celu zapewnienia optymalnej pracy turbiny

Firma Schluchseewerk AG poszukiwała rozwiązania do rejestracji i optymalizacji wydajności swoich turbin w elektrowni szczytowo-pompowej w Wehr w Niemczech, pomimo trudnych warunków do pomiaru przepływu. W tym celu poszukiwano niezawodnego przepływomierza. Endress+Hauser oferuje optymalne rozwiązanie dla wymagających punktów pomiarowych w postaci przepływomierza typu clamp-on Proline Prosonic Flow W 400.

Wymagające warunki: Instalacja w trudno dostępnym punkcie pomiarowym

Wymagające warunki: Instalacja w trudno dostępnym punkcie pomiarowym

Czujnik zaciskowy clamp-on jest po prostu montowany na rurociągu ©Endress+Hauser

Czujnik zaciskowy clamp-on jest po prostu montowany na rurociągu

Wynik

  • Precyzyjny pomiar pomimo krótkich odcinków wlotowych i zaburzonych profili przepływu dzięki FlowDC

  • Precyzyjne określenie wydajności turbiny

  • Optymalna kontrola i monitorowanie procesu

  • Podstawa weryfikacji wzrostu wydajności

Schluchseewerk AG

“Dzięki Endress+Hauser udało nam się w końcu znaleźć rozwiązanie dla naszego trudnego zadania pomiarowego. Pomiar porównawczy potwierdził dokładność i wiarygodność przepływomierza ultradźwiękowego.“

Andreas Huber
Schluchseewerk AG, Laufenburg (Niemcy)

Wymagania klienta

W elektrowni szczytowo-pompowej w Wehr duże ilości wody są pompowane z dolnego zbiornika do górnego. Kiedy woda przepływa z powrotem, energia elektryczna jest generowana za pomocą turbiny i generatora. Precyzyjny pomiar objętości wody jest ważny dla rejestrowania i optymalizacji wydajności turbin, ponieważ geometria łopatek wirnika miała zostać zmieniona w oparciu o optymalizację ich wydajności. Poprawa wydajności powinna zostać następnie zweryfikowana za pomocą precyzyjnych pomiarów.

Nasze rozwiązanie

Dzięki Proline Prosonic Flow W 400 i unikalnej funkcji FlowDC, Endress+Hauser oferuje optymalne rozwiązanie dla tego typu wyzwań. Bazinwazyjny przepływomierz ultradźwiękowy jest instalowany zaciskowo od zewnątrz rurociągu. Mierzy niezależnie od ciśnienia, oszczędza miejsce, a jego montaż jest łatwy i nie wymaga przerywania procesu. Nawet przy najkrótszych odcinkach wlotowych (≥2 × DN) i zaburzonych profilach przepływu, FlowDC oferuje niezmiennie wysoką dokładność.

Skontaktuj się z nami

Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.