Woda to życie! Aby zagwarantować czystą i bezpieczną wodę każdego dnia, wodociągi i oczyszczalnie ścieków muszą spełniać lokalne przepisy dotyczące jakości wody, a także zapewniać ekonomiczną eksploatację. Nasze czujniki dezynfekcji z technologią Memosens 2.0 pomagają osiągać te cele.
Korzyści
- Ciągłe i precyzyjne wartości: Korzystając z czujników amperometrycznych, można monitorować proces w czasie rzeczywistym bez przerw związanych z pomiarem kolorymetrycznym. Umożliwia to jeszcze bardziej precyzyjne i wydajne dozowanie środka dezynfekującego.
- Szybkie uruchomienie prowadzi do wysokiej dostępności instalacji: Wstępnie skalibrowane czujniki można łatwo podłączyć metodą plug & play. Dzięki zoptymalizowanemu czasowi polaryzacji stabilna wartość pomiarowa jest osiągana szybciej, a instalacja jest szybko ponownie dostępna.
- Wydajna kontrola procesu: Wiele czujników amperometrycznych reaguje powoli po długich okresach bez chloru. Krótki czas reakcji naszych czujników umożliwia natychmiastowe reagowanie na zmiany, a tym samym gwarantuje skuteczną kontrolę procesu i bezpieczeństwo.
- Łatwa konserwacja: Czujniki wyposażone w Memosens2.0, przechowują duże ilości danych, np. dotyczących kalibracji. Aby zoptymalizować strategię konserwacji, można użyć licznika elektrolitu. Ponadto wytrzymała, wypukła membrana minimalizuje wymagania konserwacyjne.
- Niższe koszty eksploatacji i konserwacji: W porównaniu z kolorymetrycznymi systemami pomiarowymi nie są potrzebne żadne odczynniki i nie ma potrzeby ich utylizacji. Mniejsza konserwacja i mniejsza liczba błędów pomiarowych również zmniejszają koszty punktu pomiarowego.
Ogólnie rzecz biorąc, korzyści te pomagają zoptymalizować dozowanie środków dezynfekcyjnych, zmniejszyć liczbę personelu i wymagany czas oraz prowadzą do niższych kosztów operacyjnych punktu pomiarowego w zastosowaniach związanych z wodą i ściekami, takich jak:
Nowy czujnik całkowitego chloru: zawsze czujny!
Oczyszczalnie ścieków: Niezawodny nawet po przerwach w dozowaniu chloru
W zależności od lokalnych przepisów, wymagane jest oznaczenie wolnego lub całkowitego chloru w ściekach. Może się zdarzyć, że chlor został usunięty w takim stopniu, że nie można go już wykryć. Wyzwaniem dla czujników chloru jest zapewnienie wiarygodnych pomiarów nawet po długich okresach bez obecności chloru. Nasze czujniki chloru, na przykładMemosens CCS53E o pomiaru całkowitego chloru, rozwiązują ten problem, ponieważ nie ulegają dezaktywacji w takich warunkach – w przeciwieństwie do innych czujników.
Stacje uzdatniania wody: Oszczędność kosztów dzięki optymalnemu dozowaniu
Ozon jest często wybieranym środkiem do dezynfekcji w procesie uzdatniania wody w wodociągach, ponieważ jest wysoce reaktywny. Szczególnie stabilny sygnał pomiarowy czujnika ozonuMemosens CCS58E (powtarzalność 0,055 mg/l) umożliwia jeszcze precyzyjniejsze dozowanie - wystarczająco wysokie, aby skutecznie eliminować patogeny. A jednocześnie na jak najniższym poziomie, aby nie zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi i środowiska - oraz aby utrzymać koszty na jak najniższym poziomie.
Sieć dystrybucji wody pitnej: Precyzyjne wyniki pomiarów nawet przy stężeniach śladowych
Aby transportować wodę pitną do użytkowników, na wylocie wodociągu dodawana jest niewielka ilość środka dezynfekującego. Tworzy to osady i zapobiega ponownemu zanieczyszczeniu wody podczas transportu. Dezynfekcja jest tu często na poziomie śladowym. Wersje czujników do pomiaru śladowych ilości dwutlenku chloruMemosens CCS50E i wolnego chloru MemosensCCS51E doskonale sprawdzają się w tym zastosowaniu. Zapewniają precyzyjne wyniki nawet na poziomie śladowym z niezwykle wysoką selektywnością dla środka dezynfekującego.
Odsalanie: Kompletny pomiar dzięki kontroli stężenia bromu
Woda morska powinna być dezynfekowana przed odsalaniem, aby zminimalizować aktywność biologiczną, a tym samym zmaksymalizować czas pracy filtrów i instalacji odsalania. Szczególną cechą słonej wody jest to, że zawiera ona większą ilość soli bromkowych, które również mają działanie dezynfekujące. W związku z tym monitorowanie czystego chloru zaniża wydajność dezynfekcji. Dodatkowy pomiar wolnego bromu za pomocą czujnikaMemosens CCS55E rozwiązuje ten problem.
Co łączy superbohaterów i czujniki dezynfekcji Memosens 2.0
Obejrzyj pełne wideo!