Ten produkt jest niedostępny w tym regionie
W przypadku pytań prosimy o kontakt z partnerem handlowym Endress+Hauser.
Przegląd korzyści
-
Do aplikacji, w których termometr jest instalowany w miejscach trudnodostępnych, np. na dachu zbiorników lub w szybach instalacyjnych, a przetwornik w innym miejscu niż termometr, łatwo dostępnym lub w szafie. Wskaźnik lokalny zapewnia dodatkową korzyść ze względu na możliwość obsługi i konserwacji.
-
Wygodna obsługa i odczyt
Optymalna czytelność wskaźnika
Łatwy dostęp w celu konserwacji
Montaż przetwornika w miejscu o określonym zakresie temperatury
Szczegółowe informacje dot. pakietu
Komponenty i wstępna konfiguracja
-
Oznaczenia zgodności
Aby zapewnić kompatybilność komponentów ze sobą, nadano im określone oznaczenia zgodności. Otwarte parametry dają swobodę indywidualnej konfiguracji.
Komponenty można konfigurować w ramach pakietu w koszyku -
Komponenty
1- F
- L
- E
- X
iTHERM ModuLine TM131
Industrial modular thermometerOznaczenia zgodności:TM131- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1A _ AA1Podłączenie elektryczne:1AListwa zaciskowaWyprowadzenie przewodu z głowicy:A1x M20x1.5 gwint wewnętrznyWersja urządzenia:A11 -
2- F
- L
- E
- X
Przetwornik temperatury iTEMP TMT82
Oznaczenia zgodności:TMT82- _ _ _ _ _ _ _ _
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Ten produkt jest niedostępny w tym regionie
iTHERM ModuLine TM131
Industrial modular thermometer
iTHERM ModuLine TM131 is a modular metric RTD or TC thermometer with protection tube or to be used with onsite thermowell. It is suitable for every application, from basic functionality to high-end performance across all industries.
-
Zasada pomiaru
Resistance Temperature Detector
-
Charakterystyka / Aplikacja
metric style
modular temperature assembly
universal range of application
suitable for hazardous areas
with neck or iTHERM QuickNeck
incl. thermowell / protection tube (metal) or to be installed into thermowell
can be used with iTHERM StrongSens, iTHERM QuickSens insert
for fast response times -
Osłona czujnika
welded protection tube or to be used with thermowell
-
Wkład / sonda
mineral insulated (MI), flexible
-
Średnica zewnętrzna osłony
Thermowell:
9x1,25 mm
11x2 mm
12x2,5 mm
14x2 mm
16x3,5
1/4" SCH80
1/2" SCH80
1/2" SCH40 -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 4.500,0 mm (177'')
-
Materiał osłony
316 (1.4401)
316L (1.4404)
316Ti (1.4571)
Alloy 600 (2.4816)
Alloy C276 (2.4819)
Alloy 446 (1.4749)
Alloy 321 (1.4541)
Sheath PTFE
Sheath Tantal -
Przyłącze technologiczne
Male thread:
G3/8, G1/2", G3/4", G1"
NPT1/2", NPT3/4", NPT 1"
M14x1.5, M18x1.5, M20x1.5, M27x2, M33x2
R1/2", R3/4"
Female thread:
M20x1.5, M24x1.5
NPT1/2"
Cap-nut:
M20x1.5, G1/2", G3/4"
Compression fitting:
NPT1/2", G1/2", G1"
Flange:
DN15 PN40 B1, C
DN25 PN20, PN40, PN100 B1, B2, C
DN40 PN40 B1
DN50 PN40 B1
ASME 1" 150 RF
ASME 1" 300 RF
ASME 1 1/2" 150 RF
ASME 2" 150 RF
ASME 2" 300 RF -
Kształt końcówki
straight
reduced
tapered
optimized for quick response times -
Chropowatość powierzchni Ra
< 0.76 μm (0.03 μin)
-
Zakres temperatur pracy
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
depending on the configuration up to 100 bar
-
Błąd pomiaru
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Czas odpowiedzi
fastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s
depending on configuration -
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Dopuszczenia Ex
ATEX Ex ec, Ex tc
ATEX IECEx Ex ta/tb, Ex ia, Ex db
CSA C/US IS, NI, XP, DIP
INMETRO Ex ia, Ex d, Ex tb
NEPSI Ex ia, Ex d, Ex tD
EAC Ex d, Ex ta/tb, Ex ia
UKCA Ex ia, Ex nA, Ex tc
KC Ex ia
IND Ex -
Certyfikaty
SIL, MID, DNV/GL
Przetwornik temperatury iTEMP TMT82
iTEMP TMT82 to przetwornik temperatury o wysokiej niezawodności, dokładności pomiaru i stabilności długoterminowej, przeznaczony do zastosowań przemysłowych, w których wymagana jest wysoka dyspozycyjność instalacji. Przyrząd 2-kanałowy, o uniwersalnym zastosowaniu, do konwersji sygnałów wejściowych z podłączonych czujników termoparowych lub rezystancyjnych (RTD) na stabilne, skalowalne sygnały wyjściowe 4-20 mA i sygnały HART®. Przetwornik posiada wbudowane inteligentne funkcje monitorowania czujnika oraz funkcje diagnostyczne zgodne z zaleceniami NAMUR NE 107, atest SIL 2 (SC3), co zwiększa bezpieczeństwo procesu i wydłuża czas pracy.
-
Zasada pomiaru
Head transmitter
-
Wejście
2 x RTD, TC, Ohm, mV
-
Wyjście
1 x analog 4...20 mA / HART
-
Zasilanie pomocnicze
11...42 V DC (head transmitter)
12...42 V DC (Din rail device)
11/12...30 V DC (Ex ia) -
Komunikacja
HART-protocol
-
Montaż
Terminal head form B, DIN-Rail housing or field mount housing
-
Błąd pomiaru
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F -
Separacja galwaniczna
yes
-
Certyfikaty
ATEX Ex ia, Ex ic, Ex tb, Ex tc, Ex nA, Ex d
ATEX IECEx Ex ia
IECEx Ex ia, Ex tb, Ex d
CSA C/US General Purpose
CSA IS, NI, XP, DIP
FM IS,NI, XP, DIP
FM+CSA IS, NI
INMETRO Ex ia [ia Ga], Ex d, Ex tb
NEPSI Ex ia, Ex d, Ex tb, Ex ec
EAC Ex ia, Ex d
UKCA Ex ia, Ex tb, Ex tc, Ex nA, Ex db
KC Ex
IND Ex
PESO Ex