Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
(Pt100, 0…200°C) <= 0,10 K
(Pt100, 32…392°F) <= 0,18 °F
Zastosowanie
Głowicowy przetwornik temperatury iTEMP TMT182B jest przeznaczony do stosowania w różnych branżach przemysłu, w których wymagany jest dokładny pomiar temperatury i komunikacja HART®. Przyrząd zapewnia stabilną dokładność pomiaru i dodatkowo dostarcza ważnych informacji diagnostycznych, pomagając w poprawie wydajności procesów i ciągłości produkcji.
Przetwornik temperatury z komunikacją HART® do konwersji różnych sygnałów wejściowych na skalowalny, analogowy sygnał wyjściowy 4-20 mA
Uniwersalne wejście dla termometrów rezystancyjnych (RTD), termopar (TC), potencjometrów (Ω), przetworników napięcia (mV)
Wiarygodność, stabilność długoterminowa, wysoka dokładność pomiarów i zaawansowane funkcje diagnostyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy
Montaż w obudowie głowicowej typu B lub szafie
Korzyści
Bezpieczeństwo pracy w obszarach zagrożonych wybuchem; międzynarodowe dopuszczenia
Niezawodna praca z ciągłym monitorowaniem czujnika i urządzenia
Komunikaty diagnostyczne zgodne z NAMUR NE 107
Gotowy do użycia: konfigurowany fabrycznie w razie potrzeby
Łatwa konfiguracja, bezpłatne oprogramowanie obsługowe
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTEMP TMT182B
Przetwornik temperatury
EN PL 16/02/202630/08/2022Język:
Polski
Wersja:
30/08/2022
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
TI01692TPL_0122-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA iTEMP TMT182B
Przetwornik temperatury
EN PL 24/04/202630/08/2022Język:
Polski
Wersja:
30/08/2022
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
BA02260TPL_0122-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
iTEMP TMT182B
Przetwornik temperatury
EN PL 30/08/2022Język:
Polski
Wersja:
30/08/2022
Rozmiar pliku:
844.7 KB
Nazwa pliku:
KA01605TPL_0122-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Information Typenschild DIENST-T
Information zur Typenschild Bestellung mit DIENST-T
EN PL 03/11/2025Język:
Angielski
Wersja:
03/11/2025
Rozmiar pliku:
294.5 KB
Nazwa pliku:
DIENST_T.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Bild iTEMP TMT182B Transmitter HART
Bild iTEMP TMT182B Transmitter HART
Język:
Angielski
Wersja:
06/05/2026
Rozmiar pliku:
137 KB
Nazwa pliku:
Bild TMT182B.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX:
Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nA IIC Gc, Ex ec IIC GcEN PL 17/07/202314/11/202215/08/202219/11/201823/03/2016Język:
Polski
Wersja:
17/07/2023
Rozmiar pliku:
452.7 KB
Nazwa pliku:
XA01006TPL_0823-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
iTEMP TMT182B
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 GbEN PL 21/07/2022Język:
Polski
Wersja:
21/07/2022
Rozmiar pliku:
413.2 KB
Nazwa pliku:
XA02905TPL_0122-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTEMP TMT182B
Temperature transmitter
Ex ia IIC T4...T6 GaEN PL 26/01/202617/10/2022Język:
Angielski
Wersja:
26/01/2026
Rozmiar pliku:
398.8 KB
Nazwa pliku:
XA03075TEN_0226-00.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: DIN rail transmitter, Field transmitter, Head transmitters
Product root: TMT127-, TMT128-, TMT142B-, TMT182B-, TMT188-, TMT31-, TMT36-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, TMT82-, TMT84-, TMT85-, TMT86-
Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04143
Manufacturer specification: EMCJęzyk:
Rosyjski
Wersja:
05/09/2024
Rozmiar pliku:
874.1 KB
Nazwa pliku:
EACKZ7500533131204143.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Accessories, Configuration Kit, DIN rail transmitter, Field transmitter, Head transmitters
Product root: TID10-, TMT127-, TMT128-, TMT142B-, TMT162-, TMT182B-, TMT188-, TMT31-, TMT36-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, TMT82-, TMT84-
, TMT85-, TMT86-, TXU10-
Declaration number: HE_02282_01.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSEN PL 27/11/2025Język:
Angielski
Wersja:
27/11/2025
Rozmiar pliku:
284.8 KB
Nazwa pliku:
HE_02282_01.25.pdf
-