- F
- L
- E
- X
Termometr przemysłowy TM151 z gwintowaną osłoną termometryczną
- F
- L
- E
- X
Termometr przemysłowy TM151 z kołnierzową osłoną termometryczną
- F
- L
- E
- X
Termometr przemysłowy TM151 z osłoną termometryczną iTHERM TwistWell w kształcie spirali do zastosowań wymagających dużych prędkości
- F
- L
- E
- X
Termometr przemysłowy TM151 z osłoną termometryczną NAMUR NE170 i podwójną uszczelką
- F
- L
- E
- X
Termometr modułowy z szerokim wyborem końcówek, przyłączy procesowych i osłon termometrycznych
- F
- L
- E
- X
Montaż temperatury dla przemysłu chemicznego, naftowo-gazowego i energetycznego
Termometr przemysłowy TM151 z gwintowaną osłoną termometryczną
Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Czas odpowiedzi
depending on configuration
-
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
depending on the configuration up to 500 bar
-
Zakres temperatur pracy
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 1.500,0 mm (59,06'')
Zastosowanie
Modułowe termometry przemysłowe z czujnikiem rezystancyjnym lub termoparowym, osłoną prętową, lub do zamontowania w istniejącej osłonie. Dostępne w przetwornikami temperatury Endress+Hauser, zapewniają dokładny i wiarygodny pomiar - łatwe dostosowanie do wymagań klienta dzięki wielu opcjom sygnału wyjściowego i protokołów komunikacyjnych. Dostępna wersja z komunikacją Bluetooth® (opcja). Termometr wyposażony w najnowsze rozwiązania techniczne: szybkozłącze iTHERMQuickNeck, oraz czujniki z technologią iTHERM QuickSens i iTHERM StrongSens.
Uniwersalny zakres zastosowań
Zakres pomiarowy: –200...+1.100 °C (–328...+2.012 °F)
Ciśnienie medium do 500 bar (7.252 psi)
Czujnik o wyjątkowej odporności na drgania : do 60 g
Łatwiejsza obsługa (wymiana czujnika bez zatrzymywania procesu), prosta i bezpieczna kalibracja punktu pomiarowego
Korzyści
Dodatkowe uszczelnienie procesowe, sygnalizacja uszkodzenia osłony i stanu funkcjonalnego czujnika
Wkłady pomiarowe iTHERM QuickSens: najkrótszy czas odpowiedzi (1.5 s) ułatwiający optymalizację procesu technologicznego
Wkłady pomiarowe iTHERMStrongSens: wyjątkowo wysoka odporność na drgania (> 60g) zapewnia najwyższe bezpieczeństwo instalacji
Szyjka wydłużająca iTHERM QuickNeck – oszczędność czasu i kosztów dzięki prostemu demontażowi bez użycia narzędzi, znacząco skraca czas kalibracji termometru
Komunikacja przez interfejs Bluetooth® (opcja)
Międzynarodowe certyfikaty: ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z ATEX, IECEx, CSA C/US i CCC
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
Zasada pomiaru
Resistance Temperature Detector
-
Charakterystyka / Aplikacja
metric style
modular temperature assembly
universal range of application
suitable for hazardous areas
suitable for high process pressures
with neck or iTHERM QuickNeck
incl. thermowell / protection tube (metal) or to be installed into thermowell
can be used with iTHERM StrongSens -
Osłona czujnika
barstock (drilled) or to be used with thermowell
-
Wkład / sonda
mineral insulated (MI), flexible
-
Średnica zewnętrzna osłony
16 mm (0,63")
18 mm (0,71")
19 mm (0,75")
19,5 mm (0,77")
20 mm (0,79")
22,2 mm (0,87")
24 mm (0,95")
25 mm (0,98")
25,4 mm (1,0")
26 mm (1,02")
27 mm (1,06")
30 mm (1,18")
33,4 mm (1,31") -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 1.500,0 mm (59,06'')
-
Materiał osłony
316 (1.4401)
316L (1.4404)
316/316L (1.4401/1.4404)
316Ti (1.4571)
347 (1.4550)
310 (1.4841)
Alloy 600 (2.4816)
Alloy C276 (2.4819)
10CrMo9-10 (1.7380)
13CrMo4-5 (1.7335)
16Mo3 (1.5415)
A105 (1.0460)
C22.8 (P250GH) (1.0460)
P355NH (1.0565)
Duplex S32205 (1.4462)
Titanium Gr2 (3.7035) -
Przyłącze technologiczne
Male thread:
G1"
NPT1/2", NPT3/4", NPT 1"
M14x1.5, M18x1.5, M20x1.5, M27x2, M33x2
Female thread:
M24x1.5
NPT1/2"
Flange:
DN25 PN16, PN40, PN50, PN100 B1
DN40 PN40 B1
DN50 PN40, PN63 B1
ASME 1" 150 RF
ASME 1" 300 RF
ASME 1" 600 RF
ASME 1" 900/1500 RF
ASME 1 1/2" 150 RF
ASME 1 1/2" 300 RF
ASME 1 1/2" 600 RF
ASME 1 1/2" 900/1500 RF
ASME 1 1/2" 2500 RF
ASME 2" 150 RF
ASME 2" 300 RF
ASME 2" 600 RF
ASME 2" 900/1500 RF
ASME 2" 2500 RF
to weld-in:
Diameter 18 mm (0,71")
Diameter 24 mm (0,94")
Diameter 26 mm (1,02")
Diameter 26,7 mm (NPS 3/4")
Diameter 33,4 mm (NPS 1") -
Kształt końcówki
straight
tapered
stepped -
Chropowatość powierzchni Ra
0,76 μm (30 μin.)
1,6 μm (63,0 μin.) -
Zakres temperatur pracy
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
depending on the configuration up to 500 bar
-
Błąd pomiaru
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Czas odpowiedzi
depending on configuration
-
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Dopuszczenia Ex
ATEX Ex ec, Ex tc
ATEX IECEx Ex ia
NEPSI Ex ia
NEPSI Ex d
NEPSI Ex tb
KC Ex ia
INMETRO Ex ia -
Certyfikaty
SIL, MID, DNV/GL
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM ModuLine TM151
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja polska - 07/2023New version available in EnglishNowoczesny termometr modułowy o wysokiej wytrzymałości, z czujnikiem
rezystancyjnym (RTD) lub termoparą (TC), przeznaczony do szerok
iego zakresu zastosowań przemysłowychEN PL 12/05/202531/03/202420/07/202319/06/2023Język:
Polski
Wersja:
20/07/2023
Rozmiar pliku:
4.4 MB
Nazwa pliku:
TI01707TPL_0223-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Termometr iTHERM ModuLine
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 11/2024New version available in EnglishUniwersalne termometry modułowe z czujnikiem rezystancyjnym (RTD) lub termoparowym (TC) do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowy
chEN PL 04/08/202530/11/202431/08/2018Język:
Polski
Wersja:
30/11/2024
Rozmiar pliku:
811.9 KB
Nazwa pliku:
BA01915TPL_0224-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Termometr iTHERM ModuLine
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Wersja polska - 04/2025New version available in EnglishUniwersalne termometry modułowe z czujnikiem rezystancyjnym (RTD) lub termoparowym (TC) do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowy
chEN PL 01/04/2025Język:
Polski
Wersja:
01/04/2025
Rozmiar pliku:
507.7 KB
Nazwa pliku:
KA01743TPL_0125-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Bild TA20 AB
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 04/2025New version available in EnglishBild TA20 AB
EN PL 01/04/2025Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2025
Rozmiar pliku:
109.8 KB
Nazwa pliku:
Bild TA20AB.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Klemmenblock für TS211
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishEA Klemmenblock für TS211
Język:
Angielski
Wersja:
02/12/2025
Rozmiar pliku:
322.1 KB
Nazwa pliku:
EA_TS211_Klemmblock _ 7166054x _en_we.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Bild TA30EB
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 08/2025New version available in EnglishBild TA30EB
EN PL 18/08/2025Język:
Angielski
Wersja:
18/08/2025
Rozmiar pliku:
181.8 KB
Nazwa pliku:
Bild TA30EB.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Bild TA30A
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 08/2025New version available in EnglishBild TA30A
EN PL 18/08/2025Język:
Angielski
Wersja:
18/08/2025
Rozmiar pliku:
220.8 KB
Nazwa pliku:
Bild_TA30A.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Typenschild DIENST-T
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 11/2025New version available in EnglishTypenschild DIENST-T
EN PL 03/11/2025Język:
Angielski
Wersja:
03/11/2025
Rozmiar pliku:
294.5 KB
Nazwa pliku:
DIENST_T.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Übersicht TM131- TM151 - TM152
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 02/2026New version available in EnglishÜbersicht TM131- TM151 - TM152
Język:
Angielski
Wersja:
06/02/2026
Rozmiar pliku:
74.8 KB
Nazwa pliku:
UEberblick TM131- TM151 - TM152.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM131, iTHERM TM151
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Wersja angielska - 08/2025New version available in EnglishEx ia IIC T6…T1 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200</sub>450 °C Da/DbEN PL 25/08/2025Język:
Angielski
Wersja:
25/08/2025
Rozmiar pliku:
576.2 KB
Nazwa pliku:
XA03635TEN_0125-00.pdf
-
Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Rysunki CAD Rysunki CAD
- Rysunki CAD
-
Cena za sztukę
-
<%range%><%price%>
-
- Opcjonalne dodatki
Indywidualna konfiguracja
Często kupowane razem
Akcesoria
Polecane komponenty