Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Czas odpowiedzi
depending on configuration
-
Zakres temperatur pracy
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 700 °C
(max. 1.292 °F)
Type N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 20.000,0 mm (787,4'')
Zastosowanie
iTHERM SurfaceLine TM691 to specjalistyczny termometr do pomiaru temperatury powierzchni rur, mierzący temperaturę bezpośrednio na zewnętrznej powierzchni rur procesowych i pomagający operatorom monitorować parametry termiczne, wykrywać przegrzania oraz chronić integralność rur. Połączenie ustandaryzowanej konstrukcji przyrządu, dużej elastyczności w konfigurowaniu oraz specjalistycznej wiedzy umożliwiło opracowanie niezawodnego rozwiązania, dostosowanego do konkretnych zastosowań w wymagających procesach termicznych i trudnych warunkach środowiskowych.
Zastosowanie w przemyśle naftowym i gazowym, chemicznym i energetyce
Przeznaczony do pieców opalanych paliwem, reformerów, wymienników ciepła i kotłów
Zaprojektowany specjalnie z myślą o trudnych warunkach eksploatacji, z wysokimi temperaturami, korozją i wibracjami
Korzyści
Zwiększone bezpieczeństwo systemu i procesu: wczesne wykrywanie przegrzania i krytycznych warunków pracy rur procesowych
Wyższa sprawność energetyczna: ocena i optymalizacja pracy palnika oraz rozprowadzania ciepła
Wyższa jakość produktu: ustabilizowane warunki procesowe dzięki precyzyjnemu pomiarowi temperatury
Przetwornik temperatury iTEMP z obsługą wszystkich standardowych protokołów komunikacyjnych oraz (opcjonalnie) komunikacji Bluetooth®
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
Charakterystyka / Aplikacja
metric and imperial style
tube skin thermometer
suitable for harsh environments such as
fired heaters, reformers,
heat exchangers, boilers -
Osłona czujnika
without (not intended to use with thermowell)
-
Wkład / sonda
mineral insulated (MI), flexible
-
Średnica zewnętrzna osłony
6 mm
8 mm
12.7 mm -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 20.000,0 mm (787,4'')
-
Materiał osłony
316 (1.4401)
310 (1.4841)
Alloy 600 (2.4816)
Alloy X
446
Pyrosil
HR 160 -
Przyłącze technologiczne
Male thread:
G1/2", G3/4", G1", G1-1/4", G1-1/2"
NPT1/2", NPT3/4", NPT1", NPT1-1/4", NPT1-1/2"
M20x1.5, M25x1.5, M27x2, M32x1.5, M40x1.5, M50x1.5
Compression fitting:
G1/2"
NPT1/2"
Flange:
DN25 PN40 B1
DN40 PN40 B1
DN50 PN40 B1
ASME 1" 150 RF
ASME 1" 300 RF
ASME 1" 600 RF
ASME 1 1/2" 150 RF
ASME 1 1/2" 300 RF
ASME 1 1/2" 600 RF
ASME 2" 150 RF
ASME 2" 300 RF
ASME 2" 600 RF
Spring-loaded disc:
Diameter 100 mm (3,94")
Diameter 200 mm (7.87") -
Kształt końcówki
straigth
WeldPad
FanType
KnifeEdge
Waher
ShieldPort -
Zakres temperatur pracy
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 700 °C
(max. 1.292 °F)
Type N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F) -
Błąd pomiaru
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Czas odpowiedzi
depending on configuration
-
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; IO-Link, PROFINET; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Dopuszczenia Ex
ATEX IECEx Ex tb, Ex ia, Ex db
NEPSI Ex tb, ia, Ex d -
Certyfikaty
SIL
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM SurfaceLine TM691
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja angielska - 09/2026New version available in EnglishSurface thermometer
Metric/imperial TC tube skin thermometer for harsh environments such as fired heaters, reformers, heat exchangers, boilersEN PL 01/09/2026Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2026
Rozmiar pliku:
2.7 MB
Nazwa pliku:
TI01898TEN_0126-00.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Durable tube skin thermometer.
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Wersja angielska - 09/2026New version available in EnglishiTHERM SurfaceLine TM691: Built for the toughest conditions.
Język:
Angielski
Wersja:
30/09/2026
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
IN01422T09EN01.26.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Robustes Oberflächenthermometer.
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Wersja niemiecka - 10/2026New version available in EnglishiTHERM SurfaceLine TM691: Für härteste Einsatzbedingungen entwickelt.
Język:
Niemiecki
Wersja:
07/10/2026
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
IN01422T09DE01.26.pdf
-
-
-
AI (nota aplikacyjna)
Rohrwandtemperaturmessung
-
AI (nota aplikacyjna)
Wersja niemiecka - 09/2026New version available in Englishin einem Steamcracker-Ofen für die Ethylenproduktion
Język:
Niemiecki
Wersja:
30/09/2026
Rozmiar pliku:
715.8 KB
Nazwa pliku:
AI01391T09DE02.26.pdf
-
-
-
AI (nota aplikacyjna)
Tube skin temperature measurement
-
AI (nota aplikacyjna)
Wersja angielska - 09/2026New version available in Englishin a steam-cracking furnace for ethylene production
Język:
Angielski
Wersja:
30/09/2026
Rozmiar pliku:
712.1 KB
Nazwa pliku:
AI01391T09EN02.26.pdf
-
Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Rysunki CAD Rysunki CAD
- Rysunki CAD
-
Cena za sztukę
-
<%range%><%price%>
-
- Opcjonalne dodatki
Indywidualna konfiguracja
Często kupowane razem
Polecane komponenty