Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Thermowell S.A.Style TLSW1

Zdjęcie osłony TLSW1 ©Endress+Hauser

This product is no longer available.

Please check new generation in the section predecessor / successor or contact your local Endress+Hauser entity.

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Fabricated Thermowell

  • Charakterystyka / Aplikacja

    metric style

    threaded process connection

    hexagonal extension

  • Head connection

    Internal thread:

    NPT 1/2"

    G 1/2"

  • Maksymalna długość zanurzeniowa

    1.000 mm (39,37")

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    Not defined

  • Przyłącze technologiczne

    Thread:

    NPT 1/2"

    NPT 3/4"

    G1/2"

  • Średnica rdzenia osłony

    10 mm (0,39")

    12 mm (0,47")

    1/4" SCH40

    1/4" SCH80

  • Medium contact material

    1.4404 (316L)

  • Gładkość części wchodzących w kontakt z medium (Ra)

    Not defined

  • Kształt końcówki

    straight

  • Zakres temperatur

    -200...650 °C (-328...1.202 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    100 bar (1450 psi)

  • Maks. ciśnienie procesu w temp. 400 °C

    46 bar (667 psi)

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
  • Następca