Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
Standard acc. to ASTM E-230
Special acc. to ASTM E-230 -
Czas odpowiedzi
63% rt = 1 s
-
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
not applicable
-
Zakres temperatur pracy
Type T:
-270 °C ...370 °C
(-454 °F ...698 °F)
Type J:
-210 °C ...720 °C
(-346 °F ...1.328 °F)
Type E:
-270 °C ...820 °C
(-454 °F ...1.508 °F)
Type K:
-270 °C ...1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F)
Type N:
-270 °C ...1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 100" (2540 mm)
others on request
Zastosowanie
Ten modułowy termometr jest przeznaczony do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych, m.in. w energetyce, rafineriach lub w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Termometr o solidnej konstrukcji, przeznaczony do zabudowy w istniejącej osłonie. Z różnymi typami przetworników główkowych, stanowi kompletny, gotowy do użycia punkt pomiarowy, o wysokiej dokładności i niezawodności.
Czujnik może być stosowany w procesach przemysłowych takich, jak:
Przemysł chemiczny
Przemysł petrochemiczny
Rafinerie
Platformy wydobywcze
Korzyści
Termometry modułowe z dopuszczeniem CSA i FM w wykonaniu przeciwwybuchowym (XP) Klasa I, Div. 1 zapewniają maksymalne bezpieczeństwo procesu
Kompleksowy dostawca rozwiązań do pomiaru temperatury. Najwyższej klasy przetwornik pomiarowy ze zintegrowanym czujnikiem temperatury do stosowania w trudnych warunkach pracy w przemyśle procesowym
Gotowy do natychmiastowego montażu!
Lepsza izolacja galwaniczna większości przyrządów (napięcie przebicia: 2 kV)
Prosta struktura kodu zamówieniowego. Konkurencyjny stosunek jakości do ceny. Łatwe zamawianie i ponowne zamawianie. Pojedynczy kod zamówieniowy dla kompletnego punktu pomiarowego, obejmującego czujnik, osłonę i przetwornik
Wysoka stabilność długoterminowa wszystkich przetworników iTEMP: ≤0.05%/rok
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
T53, T54 and T55
Explosion proof thermocouple assemblies in thermowells with spring
loaded insert and enclosure for process industryEN PL 27/01/202314/01/202131/05/201821/08/201501/12/2006Język:
Angielski
Wersja:
27/01/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00127REN_1623-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
T55 Compact Instructions
Explosion proof thermocouple assembly
EN PL 01/12/201201/05/200701/03/2007Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2012
Rozmiar pliku:
567.5 KB
Nazwa pliku:
KA00245rae_1312.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
T15, T55, TU211, TU221
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100120Język:
Angielski
Wersja:
12/04/2019
Rozmiar pliku:
69.6 KB
Nazwa pliku:
160100120.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
T15, T55, TU211, TU221
CSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100117Język:
Angielski
Wersja:
26/08/2019
Rozmiar pliku:
60.9 KB
Nazwa pliku:
160100117.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
T15, T55, TU221, TU211
CSA:
Control Drawing XP, DIP
160100115Język:
Angielski
Wersja:
26/08/2019
Rozmiar pliku:
55.8 KB
Nazwa pliku:
160100115.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Temperature assemblies T13, T14, T15, T53, T54, T55 Control drawing CSA (XP, DIP)
Installation notes for CSA approved apparatus
Język:
Angielski
Wersja:
19/12/2022
Rozmiar pliku:
97 KB
Nazwa pliku:
XA02075TEN_03.22.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
T15, T55, TU211, TU221
FM:
Control Drawing XP, DIP
160100119Język:
Angielski
Wersja:
12/04/2019
Rozmiar pliku:
63.7 KB
Nazwa pliku:
160100119.pdf
-
-
-
Certyfikaty FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM XP, NI, DIP T15, T55, TU211, TU221
Temperature Process RTD Explosion Proof T15, Process TC Explosion
Proof
T55, RTD insert TU211, TC insert TU221
Installation Notesfor Hazardous LocationsEN PL 24/11/202020/02/201402/01/2007Język:
Angielski
Wersja:
24/11/2020
Rozmiar pliku:
66.6 KB
Nazwa pliku:
160100120.pdf
-
-
-
Certyfikaty FM/CSA (ZD)
Temperature assemblies T15, T55 Temperature inserts TU221, TU211 Control drawing FM (XP, DIP)
Installation Notes for FM approved apparatus
EN PL 24/11/202001/11/2011Język:
Angielski
Wersja:
24/11/2020
Rozmiar pliku:
60.8 KB
Nazwa pliku:
160100119.pdf
-
-
-
Certyfikaty FM/CSA (ZD)
Temperature assemblies T15, T55 Measurement inserts TU221, TU211 Installation notes for CSA explosion proof approved apparatus
Temperature Process RTD Explosion Proof T15, Process TC Explosion
Proof T55, RTD insert TU211, TC insert TU221 Installation NotEN PL 19/03/202001/11/201101/03/2006Język:
Angielski
Wersja:
19/03/2020
Rozmiar pliku:
283.8 KB
Nazwa pliku:
160100115.pdf
-
-
-
Certyfikaty FM/CSA (ZD)
Temperature assemblies T15, T55 Measurement inserts TU211, TU221 Installation notes for CSA explosion proof approved apparatus XP, DIP, NI
Temperature Process RTD Explosion Proof T15, Process TC Explosion
Proof T55, RTD insert TU211, TC insert TU221 Installation NotEN PL 19/03/202001/11/201102/06/2006Język:
Angielski
Wersja:
19/03/2020
Rozmiar pliku:
324.4 KB
Nazwa pliku:
160100117.pdf
-
-
-
Certyfikaty FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM Explosionproof T15, T55, TU211, TU221
Temperature Process RTD Explosion Proof T15, Process TC Explosion Proof
T55, RTD insert TU211, TC insert TU221
Installation Notes for Hazardous LocationsJęzyk:
Angielski
Wersja:
03/07/2006
Rozmiar pliku:
62.4 KB
Nazwa pliku:
160100119.pdf
-
-
-
Certyfikaty FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA Intrinsically Safety, Nonincendive THxx, Txx Series, TU111, TU121, TU211, TU221
Installation Notes for Hazardous Locations
Język:
Angielski
Wersja:
02/11/2006
Rozmiar pliku:
72.5 KB
Nazwa pliku:
160100112.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Ochrona przeciwwybuchowa
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, PROCESS RTD EXPLOSION PROOF, Process RTD general purpose, PROCESS TC EXPLOSION PROOF
Product root: T13-, T14-, T15-, T53-, T54-, T55-, TM111-, TM131-,
TU211-, TU221-
Region: Canada, USA
Approval agency: CSA
Category: I/2/A,B,C,D/T6...T1, I/1/A,B,C,D/T6...T1,
015~005/075/095/040, II,III/1/E,F,G/Txxx°C
Protection: DIP, NI, XPJęzyk:
Angielski
Wersja:
19/12/2022
Rozmiar pliku:
334.2 KB
Nazwa pliku:
CSA1733312_80132854_Ed.11.pdf
-
-
-
Ochrona przeciwwybuchowa
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, PROCESS RTD EXPLOSION PROOF, Process TC explosion proof
Product root: T13-, T14-, T15-, T53-, T54-, T55-, TU211-, TU221-
Region: USA
Approval agency: FM
Category: I,II,III/1,2/A,B,C,D,E,F,G/
Protection: DIP, XPJęzyk:
Angielski
Wersja:
24/11/2020
Rozmiar pliku:
392 KB
Nazwa pliku:
FM20US0005X_Supp04.pdf
-
-
-
Bezpieczeństwo produktu w zwykłej lokalizacji
Product family: Process RTD explosion proof, Process RTD general purpose, Process RTD hygienic, Process TC explosion proof
Product root: T13-, T14-, T15-, T53-, T54-, T55-, TM111-, TM131-, TM411-, TM412-
Region: Canada
Approval agency: CSAJęzyk:
Angielski
Wersja:
29/01/2020
Rozmiar pliku:
185.4 KB
Nazwa pliku:
CofC_2667545_80005275_Ed.3.pdf
-