Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
Standard acc. to ASTM E-230
Special acc. to ASTM E-230 -
Czas odpowiedzi
depending on configuration
63% rt = 15,0 s -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20°C: 500 bar (7252 psi)
depends on configuration -
Zakres temperatur pracy
Type T:
-270 °C ...400 °C
(-454 °F ...752 °F)
Type J:
-210 °C ... 1.200 °C
(-346 °F ...2.192 °F)
Type E:
-270 °C ... 1.000 °C
(-454 °F ...1.832 °F)
Type K:
-270 °C ...1.372 °C
(-454 °F ...2.500 °F)
Type N:
-270 °C ... 1.300 °C
(-454 °F ...2.372 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 24'' (609 mm)
others on request
Zastosowanie
Ten modułowy termometr jest przeznaczony do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych, m.in. w energetyce, rafineriach lub w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Termometr o solidnej konstrukcji, z osłoną prętową (rozwiercaną), przyłączem kołnierzowym i różnymi typami przetworników główkowych, stanowi kompletny, gotowy do użycia punkt pomiarowy, o wysokiej dokładności i niezawodności. Szeroka gama przyłączy technologicznych, wymiarów i wykonań materiałowych, m.in. ze stali k.o. SS316, Inconelu 600, Hastelloy C276, tytanu lub Monelu pozwala na szeroki zakres zastosowań.
Termometry termoparowe TH54 o solidnej konstrukcji, do instalacji w osłonie, są przeznaczone dla przemysłu procesowego, w tym przemysłu ciężkiego. Termometr składa się z termopary izolowanej ubitym proszkiem tlenku magnezu (MgO) i osłony prętowej (rozwiercanej).
Czujnik może być stosowany w przemysłach procesowych takich, jak:
Przemysł chemiczny
Przemysł petrochemiczny
Energetyka
Rafinerie
Platformy wydobywcze
Korzyści
Kompleksowy dostawca rozwiązań do pomiaru temperatury. Najwyższej klasy przetwornik pomiarowy ze zintegrowanym czujnikiem temperatury do stosowania w trudnych warunkach pracy w przemyśle procesowym.
Gotowy do natychmiastowego montażu!
Lepsza izolacja galwaniczna większości przyrządów (napięcie przebicia: 2 kV)
Prosta struktura kodu zamówieniowego. Konkurencyjny stosunek jakości do ceny. Łatwe zamawianie i ponowne zamawianie. Pojedynczy kod zamówieniowy dla kompletnego punktu pomiarowego, obejmującego czujnik, osłonę i przetwornik
Wysoka stabilność długoterminowa wszystkich przetworników iTEMP: ≤0.05%/rok
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
Zasada pomiaru
Thermocouple
-
Charakterystyka / Aplikacja
Industrial US style
modular temperature assembly
flanged process connection
with extension
incl. thermowell -
Osłona czujnika
bar stock (drilled)
-
Wkład / sonda
mineral insulated (MI), flexible
-
Średnica zewnętrzna osłony
3/4'' (19,05 mm)
7/8'' (22,23 mm)
17/16'' (26,99 mm) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 24'' (609 mm)
others on request -
Materiał osłony
316/316L
others on request -
Powłoka opcjonalna
available on request
-
Przyłącze technologiczne
flange:
ASME 1" 150 RF (B16.5)
ASME 1" 300 RF (B16.5)
ASME 1" 600 RF (B16.5)
ASME 1" 900/1500 RF (B16.5)
ASME 1.5" 150 RF (B16.5)
ASME 1.5" 300 RF (B16.5)
ASME 1.5" 600 RF (B16.5)
ASME 1.5" 900/1500 RF (B16.5)
ASME 2" 150 RF (B16.5)
ASME 2" 300 RF (B16.5)
ASME 2" 600 RF (B16.5)
ASME 2" 900/1500 RF (B16.5)
ASME 3" 150 RF (B16.5)
ASME 3" 300 RF (B16.5)
ASME 3" 600 RF (B16.5)
ASME 3" 900/1500 RF (B16.5) -
Kształt końcówki
straight
tapered -
Chropowatość powierzchni Ra
1,6 μm (63,0 μin.)
-
Zakres temperatur pracy
Type T:
-270 °C ...400 °C
(-454 °F ...752 °F)
Type J:
-210 °C ... 1.200 °C
(-346 °F ...2.192 °F)
Type E:
-270 °C ... 1.000 °C
(-454 °F ...1.832 °F)
Type K:
-270 °C ...1.372 °C
(-454 °F ...2.500 °F)
Type N:
-270 °C ... 1.300 °C
(-454 °F ...2.372 °F) -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20°C: 500 bar (7252 psi)
depends on configuration -
Błąd pomiaru
Standard acc. to ASTM E-230
Special acc. to ASTM E-230 -
Czas odpowiedzi
depending on configuration
63% rt = 15,0 s -
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Dopuszczenia Ex
transmitter only
FM IS
CSA IS
FM/CSA IS -
Certyfikaty
SIL (transmitter only)
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI TH53, TH54 and TH55
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja angielska - 01/2025New version available in EnglishThermocouple assemblies in thermowells with spring loaded insert and enclosure for process industry
EN PL 15/01/202506/05/202415/02/202313/01/202131/05/2018Język:
Angielski
Wersja:
15/01/2025
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
TI00112REN_1825-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
TH54 Compact Instructions
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Wersja angielska - 02/2013New version available in EnglishThermocouple assembly in flanged thermowell
EN PL 04/02/201305/07/200708/07/200501/02/2005Język:
Angielski
Wersja:
04/02/2013
Rozmiar pliku:
549 KB
Nazwa pliku:
KA00197ren_1312.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
iTEMP TMT72 Transmitter HART
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT72 Transmitter HART
Bild für SFTJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/05/2026
Rozmiar pliku:
135.3 KB
Nazwa pliku:
Bild TMT72.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
iTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 05/2026New version available in EnglishiTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
Bild für SFTJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/05/2026
Rozmiar pliku:
154 KB
Nazwa pliku:
Bild TMT85.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 09/2018New version available in EnglishiTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
Bild für SFTEN PL 01/09/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2018
Rozmiar pliku:
125.9 KB
Nazwa pliku:
Bild TMT71.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
iTEMP TMT82 Transmitter HART
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT82 Transmitter HART
Bild für SFTJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/05/2026
Rozmiar pliku:
178.9 KB
Nazwa pliku:
Bild TMT82.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
iTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
Bild für SFTJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/05/2026
Rozmiar pliku:
263.2 KB
Nazwa pliku:
Bild TMT84.pdf
-
-
-
Certyfikaty FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA Intrinsically Safety, Nonincendive THxx, Txx Series, TU111, TU121, TU211, TU221
-
Certyfikaty FM/CSA (ZD)
Wersja angielska - 11/2006New version available in EnglishInstallation Notes for Hazardous Locations
Język:
Angielski
Wersja:
02/11/2006
Rozmiar pliku:
72.5 KB
Nazwa pliku:
160100112.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Wersja angielska - 07/2021New version available in EnglishTechnical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Mesure de température
-
Obszary działalności (FA)
Wersja francuska - 12/2019New version available in EnglishCapteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Język:
French
Wersja:
20/12/2019
Rozmiar pliku:
60.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Rysunki CAD Rysunki CAD
- Rysunki CAD
-
Cena za sztukę
-
<%range%><%price%>
-
- Opcjonalne dodatki
Indywidualna konfiguracja
Często kupowane razem
Akcesoria
Polecane komponenty