Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
Standard acc. to ASTM E-230
Special acc. to ASTM E-230 -
Czas odpowiedzi
depending on configuration
63% rt = 15,0 s -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
Standard acc. to ASTM E-230
Special acc. to ASTM E-230 -
Zakres temperatur pracy
Type T:
-270 °C ...400 °C
(-454 °F ...752 °F)
Type J:
-210 °C ...1200 °C
(-346 °F ...2.192 °F)
Type E:
-270 °C ...1.000 °C
(-454 °F ...1.832 °F)
Type K:
-270 °C ...1.372 °C
(-454 °F ...2.500 °F)
Type N:
-270 °C ...1.300 °C
(-454 °F ...2.372 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 22.5" (571 mm)
others on request
Zastosowanie
Termometr o solidnej konstrukcji, przeznaczony do wymagających aplikacji o wysokim stopniu bezpieczeństwa funkcjonalnego, np. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetyce. Możliwość użycia w trudnych warunkach środowiskowych, w obecności substancji korozyjnych i najwyższych ciśnień procesu, dzięki zastosowaniu trwałych osłon i materiałów specjalnych. Przetworniki główkowe (opcja) z obsługą popularnych protokołów komunikacji obiektowej umożliwiają zachowanie podwyższonej dokładności pomiaru i niezawodności w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika). Swobodny dobór do aplikacji pomiarowej.
Czujnik może być stosowany w procesach przemysłowych takich, jak:
Przemysł chemiczny
Przemysł petrochemiczny
Rafinerie
Platformy wydobywcze
Korzyści
Termometry modułowe z dopuszczeniem CSA i FM w wykonaniu przeciwwybuchowym (XP) Klasa I, Div. 1 zapewniają maksymalne bezpieczeństwo procesu
Kompleksowy dostawca rozwiązań do pomiaru temperatury. Najwyższej klasy przetwornik pomiarowy ze zintegrowanym czujnikiem temperatury do stosowania w trudnych warunkach pracy w przemyśle procesowym
Gotowy do natychmiastowego montażu!
Lepsza izolacja galwaniczna większości przyrządów (napięcie przebicia: 2 kV)
Prosta struktura kodu zamówieniowego. Konkurencyjny stosunek jakości do ceny. Łatwe zamawianie i ponowne zamawianie. Pojedynczy kod zamówieniowy dla kompletnego punktu pomiarowego, obejmującego czujnik, osłonę i przetwornik
Wysoka stabilność długoterminowa wszystkich przetworników iTEMP: ≤0.05%/rok
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
Zasada pomiaru
Thermocouple
-
Charakterystyka / Aplikacja
Explosion Proof US style
modular temperature assembly
for heavy duty applications
threaded process connection
with extension
incl. thermowell -
Osłona czujnika
bar stock (drilled)
-
Wkład / sonda
mineral insulated (MI), flexible
-
Średnica zewnętrzna osłony
0,63'' ...1,31'' (15,88 mm ... 33,40 mm)
-
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 22.5" (571 mm)
others on request -
Materiał osłony
316/316L
A105
others on request -
Powłoka opcjonalna
available on request
-
Przyłącze technologiczne
male thread:
NPT1/2"
NPT3/4"
NPT1"
weld in version
socket weld version -
Kształt końcówki
stepped
tapered -
Chropowatość powierzchni Ra
32 μin (0.80 μm)
-
Zakres temperatur pracy
Type T:
-270 °C ...400 °C
(-454 °F ...752 °F)
Type J:
-210 °C ...1200 °C
(-346 °F ...2.192 °F)
Type E:
-270 °C ...1.000 °C
(-454 °F ...1.832 °F)
Type K:
-270 °C ...1.372 °C
(-454 °F ...2.500 °F)
Type N:
-270 °C ...1.300 °C
(-454 °F ...2.372 °F) -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
Standard acc. to ASTM E-230
Special acc. to ASTM E-230 -
Błąd pomiaru
Standard acc. to ASTM E-230
Special acc. to ASTM E-230 -
Czas odpowiedzi
depending on configuration
63% rt = 15,0 s -
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Dopuszczenia Ex
FM XP
CSA XP
FM/CSA XP
CSA GP -
Certyfikaty
SIL (transmitter only)
-
-
Karta katalogowa (TI)
T53, T54 and T55
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja angielska - 01/2023New version available in EnglishExplosion proof thermocouple assemblies in thermowells with spring
loaded insert and enclosure for process industryEN PL 27/01/202314/01/202131/05/201821/08/201501/12/2006Język:
Angielski
Wersja:
27/01/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00127REN_1623-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
T53 Compact Instructions
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Wersja angielska - 12/2012New version available in EnglishExplosion proof thermocouple assembly in thermowell
EN PL 01/12/201201/05/200701/03/2007Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2012
Rozmiar pliku:
594 KB
Nazwa pliku:
KA00243rae_1312.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
iTEMP TMT72 Transmitter HART
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT72 Transmitter HART
Bild für SFTJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/05/2026
Rozmiar pliku:
135.3 KB
Nazwa pliku:
Bild TMT72.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
iTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 05/2026New version available in EnglishiTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
Bild für SFTJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/05/2026
Rozmiar pliku:
154 KB
Nazwa pliku:
Bild TMT85.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 09/2018New version available in EnglishiTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
Bild für SFTEN PL 01/09/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2018
Rozmiar pliku:
125.9 KB
Nazwa pliku:
Bild TMT71.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
iTEMP TMT82 Transmitter HART
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT82 Transmitter HART
Bild für SFTJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/05/2026
Rozmiar pliku:
178.9 KB
Nazwa pliku:
Bild TMT82.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
iTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
Bild für SFTJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/05/2026
Rozmiar pliku:
263.2 KB
Nazwa pliku:
Bild TMT84.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
T13, T14, T53, T54
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Wersja angielska - 08/2019New version available in EnglishCSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100118Język:
Angielski
Wersja:
26/08/2019
Rozmiar pliku:
65.5 KB
Nazwa pliku:
160100118.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Temperature assemblies T13, T14, T15, T53, T54, T55 Control drawing CSA (XP, DIP)
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Wersja angielska - 12/2022New version available in EnglishInstallation notes for CSA approved apparatus
Język:
Angielski
Wersja:
19/12/2022
Rozmiar pliku:
97 KB
Nazwa pliku:
XA02075TEN_03.22.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
T13, T14, T53, T54
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Wersja angielska - 08/2019New version available in EnglishCSA:
Control Drawing XP, DIP
160100116Język:
Angielski
Wersja:
26/08/2019
Rozmiar pliku:
61.1 KB
Nazwa pliku:
160100116.pdf
-
Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Rysunki CAD Rysunki CAD
- Rysunki CAD
-
Cena za sztukę
-
<%range%><%price%>
-
- Opcjonalne dodatki
Indywidualna konfiguracja
Często kupowane razem
Akcesoria
Polecane komponenty