Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
Standard acc. to ASTM E-230
Special acc. to ASTM E-230 -
Czas odpowiedzi
depending on configuration
63% rt = 15 s -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20°C : 500bar (7.252 psi)
depends on configuration -
Zakres temperatur pracy
Type T:
-270 °C ...400 °C
(-454 °F ...752 °F)
Type J:
-210 °C ...1200 °C
(-346 °F ...2.192 °F)
Type E:
-270 °C ...1.000 °C
(-454 °F ...1.832 °F)
Type K:
-270 °C ...1.372 °C
(-454 °F ...2.500 °F)
Type N:
-270 °C ...1.300 °C
(-454 °F ...2.372 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 22.5" (571 mm)
others on request
Zastosowanie
Termometr o solidnej konstrukcji, przeznaczony do wymagających aplikacji o wysokim stopniu bezpieczeństwa funkcjonalnego, np. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetyce. Możliwość użycia w trudnych warunkach środowiskowych, w obecności substancji korozyjnych i najwyższych ciśnień procesu, dzięki zastosowaniu trwałych osłon i materiałów specjalnych. Przetworniki główkowe (opcja) z obsługą popularnych protokołów komunikacji obiektowej umożliwiają zachowanie podwyższonej dokładności pomiaru i niezawodności w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika). Swobodny dobór do aplikacji pomiarowej.
Czujnik może być stosowany w procesach przemysłowych takich, jak:
Przemysł chemiczny
Przemysł petrochemiczny
Rafinerie
Platformy wydobywcze
Korzyści
Termometry modułowe z dopuszczeniem CSA i FM w wykonaniu przeciwwybuchowym (XP) Klasa I, Div. 1 zapewniają maksymalne bezpieczeństwo procesu
Kompleksowy dostawca rozwiązań do pomiaru temperatury. Najwyższej klasy przetwornik pomiarowy ze zintegrowanym czujnikiem temperatury do stosowania w trudnych warunkach pracy w przemyśle procesowym
Gotowy do natychmiastowego montażu!
Lepsza izolacja galwaniczna większości przyrządów (napięcie przebicia: 2 kV)
Prosta struktura kodu zamówieniowego. Konkurencyjny stosunek jakości do ceny. Łatwe zamawianie i ponowne zamawianie. Pojedynczy kod zamówieniowy dla kompletnego punktu pomiarowego, obejmującego czujnik, osłonę i przetwornik
Wysoka stabilność długoterminowa wszystkich przetworników iTEMP: ≤0.05%/rok
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
Zasada pomiaru
Thermocouple
-
Charakterystyka / Aplikacja
Explosion Proof US style
modular temperature assembly
for heavy duty applications
flanged process connection
with extension
incl. Thermowell -
Osłona czujnika
bar stock (drilled)
-
Wkład / sonda
mineral insulated (MI), flexible
-
Średnica zewnętrzna osłony
7/8'' (22,23 mm)
17/16'' (26,99 mm) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 22.5" (571 mm)
others on request -
Materiał osłony
316/316L
auf Anfrage -
Powłoka opcjonalna
available on request
-
Przyłącze technologiczne
flange:
ASME 1" 150 RF (B16.5)
ASME 1" 300 RF (B16.5)
ASME 1" 600 RF (B16.5)
ASME 1,5" 150 RF (B16.5)
ASME 1,5" 300 RF (B16.5)
ASME 1,5" 600 RF (B16.5)
ASME 2" 150 RF (B16.5)
ASME 2" 300 RF (B16.5)
ASME 2" 600 RF (B16.5) -
Kształt końcówki
straight
tapered -
Chropowatość powierzchni Ra
32 μin (0.80 μm)
-
Zakres temperatur pracy
Type T:
-270 °C ...400 °C
(-454 °F ...752 °F)
Type J:
-210 °C ...1200 °C
(-346 °F ...2.192 °F)
Type E:
-270 °C ...1.000 °C
(-454 °F ...1.832 °F)
Type K:
-270 °C ...1.372 °C
(-454 °F ...2.500 °F)
Type N:
-270 °C ...1.300 °C
(-454 °F ...2.372 °F) -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20°C : 500bar (7.252 psi)
depends on configuration -
Błąd pomiaru
Standard acc. to ASTM E-230
Special acc. to ASTM E-230 -
Czas odpowiedzi
depending on configuration
63% rt = 15 s -
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Dopuszczenia Ex
FM XP
CSA XP
FM/CSA XP
CSA GP -
Certyfikaty
SIL (transmitter only)
-
-
Karta katalogowa (TI)
T53, T54 and T55
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja angielska - 01/2023New version available in EnglishExplosion proof thermocouple assemblies in thermowells with spring
loaded insert and enclosure for process industryEN PL 27/01/202314/01/202131/05/201821/08/201501/12/2006Język:
Angielski
Wersja:
27/01/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00127REN_1623-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
T54 Compact Instructions
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Wersja angielska - 12/2012New version available in EnglishExplosion proof thermocouple assembly in flanged thermowell
EN PL 01/12/201201/05/200701/03/2007Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2012
Rozmiar pliku:
562.3 KB
Nazwa pliku:
KA00244rae_1312.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
iTEMP TMT72 Transmitter HART
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT72 Transmitter HART
Bild für SFTJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/05/2026
Rozmiar pliku:
135.3 KB
Nazwa pliku:
Bild TMT72.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
iTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 05/2026New version available in EnglishiTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
Bild für SFTJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/05/2026
Rozmiar pliku:
154 KB
Nazwa pliku:
Bild TMT85.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 09/2018New version available in EnglishiTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
Bild für SFTEN PL 01/09/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2018
Rozmiar pliku:
125.9 KB
Nazwa pliku:
Bild TMT71.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
iTEMP TMT82 Transmitter HART
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT82 Transmitter HART
Bild für SFTJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/05/2026
Rozmiar pliku:
178.9 KB
Nazwa pliku:
Bild TMT82.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
iTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
Bild für SFTJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/05/2026
Rozmiar pliku:
263.2 KB
Nazwa pliku:
Bild TMT84.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Temperature assemblies T13, T14, T15, T53, T54, T55 Control drawing CSA (XP, DIP)
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Wersja angielska - 12/2022New version available in EnglishInstallation notes for CSA approved apparatus
Język:
Angielski
Wersja:
19/12/2022
Rozmiar pliku:
97 KB
Nazwa pliku:
XA02075TEN_03.22.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
T13, T14, T53, T54
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Wersja angielska - 08/2019New version available in EnglishCSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100118Język:
Angielski
Wersja:
26/08/2019
Rozmiar pliku:
65.5 KB
Nazwa pliku:
160100118.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
T13, T14, T53, T54
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Wersja angielska - 08/2019New version available in EnglishCSA:
Control Drawing XP, DIP
160100116Język:
Angielski
Wersja:
26/08/2019
Rozmiar pliku:
61.1 KB
Nazwa pliku:
160100116.pdf
-
Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Rysunki CAD Rysunki CAD
- Rysunki CAD
-
Cena za sztukę
-
<%range%><%price%>
-
- Opcjonalne dodatki
Indywidualna konfiguracja
Często kupowane razem
Akcesoria
Polecane komponenty