Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
class 1 acc. to IEC 60584
class 2 acc. to IEC 60584 -
Czas odpowiedzi
63% rt = 1,3 s
-
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
-
Zakres temperatur pracy
Type T:
-270 °C ...370 °C
(-454 °F ...698 °F)
Type J:
-210 °C ...720 °C
(-346 °F ...1.328 °F)
Type E:
-270 °C ...820 °C
(-454 °F ...1.508 °F)
Type K:
-270 °C ...1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F)
Type N:
-270 °C ... 1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 30" (762 mm)
others on request
Zastosowanie
Ten modułowy termometr jest przeznaczony do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych, m.in. w energetyce, rafineriach lub w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Termometr o solidnej konstrukcji, przeznaczony do zabudowy w istniejącej osłonie. Z różnymi typami przetworników główkowych stanowi kompletny, gotowy do użycia punkt pomiarowy, o wysokiej dokładności i niezawodności.
Termometry termoparowe TH55 o solidnej konstrukcji, są przeznaczone dla przemysłu procesowego i trudnych warunków środowiskowych. Termometr składa się z termopary izolowanej ubitym proszkiem tlenku magnezu (MgO) i osłony prętowej (rozwiercanej).
Czujnik może być stosowany w przemysłach procesowych takich, jak:
Przemysł chemiczny
Przemysł petrochemiczny
Energetyka
Rafinerie
Platformy wydobywcze
Korzyści
Kompleksowy dostawca rozwiązań do pomiaru temperatury. Najwyższej klasy przetwornik pomiarowy ze zintegrowanym czujnikiem temperatury do stosowania w trudnych warunkach pracy w przemyśle procesowym.
Gotowy do natychmiastowego montażu!
Lepsza izolacja galwaniczna większości przyrządów (napięcie przebicia: 2 kV)
Prosta struktura kodu zamówieniowego. Konkurencyjny stosunek jakości do ceny. Łatwe zamawianie i ponowne zamawianie. Pojedynczy kod zamówieniowy dla kompletnego punktu pomiarowego, obejmującego czujnik, osłonę i przetwornik
Wysoka stabilność długoterminowa wszystkich przetworników iTEMP: ≤0.05%/rok
Segment Lean
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
TH53, TH54 and TH55
Thermocouple assemblies in thermowells with spring loaded insert and
enclosure for process industryEN PL 15/02/202313/01/202131/05/201810/09/201501/06/2008Język:
Angielski
Wersja:
15/02/2023
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
TI00112REN_1623-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
TH55 Compact Instructions
Thermocouple assembly
EN PL 04/02/201305/07/200708/07/200501/07/2005Język:
Angielski
Wersja:
04/02/2013
Rozmiar pliku:
522.1 KB
Nazwa pliku:
KA00198ren_1312.pdf
-
-
-
Certyfikaty FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA Intrinsically Safety, Nonincendive THxx, Txx Series, TU111, TU121, TU211, TU221
Installation Notes for Hazardous Locations
Język:
Angielski
Wersja:
02/11/2006
Rozmiar pliku:
72.5 KB
Nazwa pliku:
160100112.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Język:
Niemiecki
Wersja:
17/05/2023
Rozmiar pliku:
17.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Język:
Angielski
Wersja:
17/05/2023
Rozmiar pliku:
18 MB
Nazwa pliku:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Język:
Hiszpański
Wersja:
20/04/2018
Rozmiar pliku:
5.5 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Język:
Włoski
Wersja:
17/02/2020
Rozmiar pliku:
30.6 MB
Nazwa pliku:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Język:
Japoński
Wersja:
17/02/2020
Rozmiar pliku:
38.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Język:
French
Wersja:
20/12/2019
Rozmiar pliku:
60.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD general purpose , Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC general purpose, Process TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC42
0-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-
, TM131-, TM151-, TM152-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-,
TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST3
10-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST434B-, TST487-, TST602-, TST90-
Declaration number: EC_00136_04.24EN PL 20/02/2024Język:
Angielski
Wersja:
20/02/2024
Rozmiar pliku:
150.6 KB
Nazwa pliku:
EC_00136_04.24.pdf
-
-
-
Ochrona przeciwwybuchowa
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, PROCESS RTD EXPLOSION PROOF, Process TC explosion proof, Process TC heavy duty, TC HEAVY DUTY
Product root: TH13-, TH14-, TH15-, TH53-, TH54-, TH55-, TU111-,
TU121-, TU211-, TU221-
Region: USA
Approval agency: CSA
Category: I//A,B,C,D/
Protection: IS, NIJęzyk:
Angielski
Wersja:
11/01/2007
Rozmiar pliku:
474.8 KB
Nazwa pliku:
CSA1733219.pdf
-