Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
TST602 Termometr powierzchniowy z czujnikiem Pt100

TST602
Termometr z czujnikiem rezystancyjnym do pomiaru powierzchni

Przeznaczony do pomiaru temperatury powierzchni rur lub ścian zbiorników.

TST602
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filter
Filter downloads

Back

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

Najczęściej pobierane
Dokumentów: 9
    • Karta katalogowa (TI)

    TST602

    • Karta katalogowa (TI)
    Wersja angielska - 07/2021
    New version available in English

    RTD assembly, surface sensor with connecting cable

    • Dokumentacja specjalna (SD)

    Device viewer

    • Dokumentacja specjalna (SD)
    Wersja angielska - 07/2021
    New version available in English

    Technical documentation in other languages

    • Studium przypadku (CS)

    Energieeffizienzoptimierung

    • Studium przypadku (CS)
    Wersja niemiecka - 08/2021
    New version available in English

    Erfassung und Analyse des Heiz-
    wärmebedarfsim Schulhaus
    Ettingen

    • Studium przypadku (CS)

    Optimierung der Energieeffizienz

    • Studium przypadku (CS)
    Wersja niemiecka - 02/2020
    New version available in English

    Erfassung und Analyse des Heizwärmebedarfs im Schulhaus Ettingen

    • Deklaracja producenta

    Product family: Process RTD general purpose

    • Deklaracja producenta
    Wersja angielska - 03/2017
    New version available in English

    Product root: TST602-
    Declaration number: HE_00533_01.17
    Manufacturer specification: RoHS

    • Deklaracja EU

    Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD general purpose , Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC general purpose, Process TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty

    • Deklaracja EU
    Wersja angielska - 02/2024
    New version available in English

    Product root: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC42
    0-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-
    , TM131-, TM151-, TM152-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-,
    TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST3
    10-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST434B-, TST487-, TST602-, TST90-
    Declaration number: EC_00136_04.24

    • UK Conformity Assessed

    Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Process RTD direct contact, Process RTD gener al purpose, Process RTD heavy duty, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC heavy duty

    • UK Conformity Assessed
    Wersja angielska - 12/2021
    New version available in English

    Product root: TC15-, TC66-, TEC420-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TPC100-, TPC200-, TPR100-, TR10-, TR15-, TR66-, TS111-, TS211-,
    TSC310-, TST310-, TST434-, TST602-
    Declaration number: UK_00473_01.21

    • Różne

    Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, ACCESSORIES: T_INSERTS, DIN rail transmitter, Field transmitter, HEAD TRANSMITTERS, PROCESS RTD DIRECT CONTACT, Process RTD general purpose

    • Różne
    Wersja rosyjska - 11/2020
    New version available in English

    Product root: TET300-, TMT111-, TMT112-, TMT121-, TMT122-,
    TMT127-, TMT128-, TMT142-,TMT142B-, TMT162-, TMT180-, TMT181-, TMT182-,
    TMT187-, TMT188-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, TMT82-, TMT84-, TMT85-,
    TPC100-, TPC300-,TS111-, TS211-, TST310-, TST602-
    Region: Eurasian Economic Union
    Approval agency: EAC
    Approval number: EAEC N RU D-DE.AB53.B.01191/20

    • Metrologia

    Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Low cost RTD general purpose, Process RTD dir ect contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, RTD thermometer

    • Metrologia
    Wersja rosyjska - 02/2022
    New version available in English

    Product root: TPR100-, TPR300-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, T
    SM187-, TSM487-, TST187-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST487-, TST602-
    Region: Russia
    Approval agency: Rosstandart
    Approval number: 68002-17
    Metrology type: Metrology