Kluczowe parametry
Błąd pomiaru
Standard: up to 0.075 % Platinum up to 0.055 %
Temperatura procesu
Standard: -40°C…+125°C (-40°F…+257°F) Diaphragm seal: -40°C...+400°C (-40°F...+752°F)
Zakres ciśnienia mierzonego
400 mbar... 400 bar (6psi...6,000psi)
Główne części wchodzące w kontakt z medium
316L, AlloyC, Tantal, Monel, PTFE
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Monel, PTFE
Zakres pomiarowy
400 mbar...400 bar (6psi...6,000psi)
Zastosowanie
Przetwornik ten jest jednym z rodziny przetworników Cerabar nowej generacji. Wytrzymała konstrukcja przetwornika i wiele innych korzyści, m.in. niezwykle łatwa obsługa lokalna i zdalna oraz możliwość realizacji strategii predykcyjnego utrzymania ruchu, co pozwala na lepsze planowanie przestojów. Oprogramowanie zapewnia prostotę obsługi. Intuicyjne kreatory ułatwiają uruchomienie punktu pomiarowego wykonanie okresowych testów kontrolnych w obwodach zabezpieczeń. Przetwornik może być sterowany zdalnie za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniach mobilnych poprzez bezpieczne połączenie Bluetooth.
Zakres ciśnienia mierzonego: do 400 bar (6000 psi)
Temperatura medium do 400°C (752 °F) dla wersji z separatorem membranowym
Dokładność: maks. +/- 0.055%
Korzyści
Redukcja błędów systematycznych - bezbłędna integracja w układach zabezpieczeń o wymaganym poziomie bezpieczeństwa funkcjonalnego, dzięki wbudowanym asystentom dla uruchomienia SIL i wykonania okresowych testów kontrolnych
Bezprzewodowy dostęp i zdalna obsługa urządzeń zainstalowanych w miejscach trudnodostępnych
Bezprzewodowe sterowanie urządzeniem na obiekcie za pomocą aplikacji SmartBlue bez przerywania pomiaru
Segment Lean
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
©Endress+Hauser
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Loading alternative products
Nasze realizacje
Time saved, safety increased
Employees of Returkraft regularly have to fulfill and document all requirements of the SIL measuring points in the plant.
Przeczytaj całą historię
Fit for purpose instrumentation for CNG compressors
The Egyptian government is working to replace liquid fuels with natural gas. To achieve this they targeted increasing the number of CNG stations in their country from 306 to 1000 by the end of 2021.
Przeczytaj całą historię
Produkcja innowacyjnych pestycydów w CIECH Sarzyna
CIECH Sarzyna w latach 2010-2013 przeprowadziła inwestycję budowy instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P o wartości ponad 146 mln złotych. Endress+Hauser dostarczył urządzenia kontrolno-pomiarowe, spełniające wysokie wymagania branży chemicznej.
Przeczytaj całą historię
Zasada pomiaru
Absolute and gauge pressure
Charakterystyka
Pressure transmitter with metal membrane for accurate measurement in liquids or gases. Available with diaphragm seals. Intuitive and clear wizard for commissioning
Zasilanie / Komunikacja
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Błąd pomiaru
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Stabilność długoterminowa
0.1% of URL/year 0.2% of URL/ 5 years 0.25% of URL/ 10 years
Temperatura procesu
Standard: -40°C…+125°C (-40°F…+257°F) Diaphragm seal: -70°C...+400°C (-x°F...+752°F)
Temperatura otoczenia
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Zakres pomiarowy
400 mbar...400 bar (6psi...6,000psi)
Smallest calibratable span
Wartość graniczna nadciśnienia
Przyłącze technologiczne
Thread: G1/2...G2, R1/2, MNPT3/4...MNPT2, FNPT1/2 Flange: DN25...DN80, NPS 1"...3"
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Monel, PTFE
Fill fluid
Silicone oil, Inert oil, Vegetable oil, High/ low temperature oil
Wyjście
4...20 mA, 4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certyfikaty i dopuszczenia
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
Design approvals
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Wersje specjalne
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Zasada pomiaru
Absolute and gauge pressure
Charakterystyka / Aplikacja
Pressure transmitter with metal membrane for accurate measurement in liquids or gases. Available with diaphragm seals. Intuitive and clear wizard for commissioning
Wersje specjalne
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Zasilanie / Komunikacja
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Błąd pomiaru
Standard: up to 0.075 % Platinum up to 0.055 %
Stabilność długoterminowa
0.1 % of URL/ year 0.2 % of URL/ 5 years 0.25 % of URL/ 10 years
Temperatura otoczenia
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Temperatura procesu
Standard: -40°C…+125°C (-40°F…+257°F) Diaphragm seal: -40°C...+400°C (-40°F...+752°F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Zakres ciśnienia mierzonego
400 mbar... 400 bar (6psi...6,000psi)
Główne części wchodzące w kontakt z medium
316L, AlloyC, Tantal, Monel, PTFE
Przyłącze technologiczne
Thread: G1/2...G2, R1/2, MNPT3/4...MNPT2, FNPT1/2 Flange: DN25...DN80, NPS 1"...3"
Maks. odległość pomiarowa
Wyjście
4...20 mA, 4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
Design approvals
EN 10204-3.1 NACE MR0175, NACE MR0103, AD2000
Wartości umożliwiające zastosowanie
Measuring cell: Metal welded If pressurized, possibly use differential pressure measurement with two pressure transmitters (electronic dp). Observe ratio head pressure: hydrostatic pressure
Najczęściej pobierane
TI Cerabar PMP51B
Pomiar ciśnienia procesowego i poziomu w cieczach lub gazach
EN
PL
DE ES FR IT JA PT RU ZH
26/03/2024
16/03/2023
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
Język:
Polski
Wersja:
16/03/2023
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
TI01508PPL_0622-00.pdf
Cerabar PMP51B
HART
Pomiar ciśnienia procesowego
EN
PL
DE ES FR IT JA PT RU ZH
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Język:
Polski
Wersja:
30/10/2020
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
BA02011PPL_0220.pdf
Dokumentów: 194
Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level and pressure measurement
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
19/06/2020
Język:
Polski
Wersja:
17/08/2017
Rozmiar pliku:
810 KB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_1917.pdf
Pomiar ciśnienia procesowego i poziomu w cieczach lub gazach
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
26/03/2024
16/03/2023
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
Język:
Polski
Wersja:
16/03/2023
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
TI01508PPL_0622-00.pdf
Pomiar ciśnienia procesowego PROFINET z Ethernet-APL
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
16/03/2023
Język:
Polski
Wersja:
16/03/2023
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
BA02228PPL_0223-00.pdf
Process pressure measurement Analog
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Język:
Angielski
Wersja:
26/03/2024
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA02051PEN_0524-00.pdf
Pomiar ciśnienia procesowego
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Język:
Polski
Wersja:
30/10/2020
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
BA02011PPL_0220.pdf
Process pressure measurement HART
EN
PL
Niemiecki Japoński
26/03/2024
30/03/2021
Język:
Angielski
Wersja:
26/03/2024
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
GP01162PEN_0224-00.pdf
Process pressure measurement PROFINET with Ethernet-APL
EN
PL
Niemiecki
16/03/2023
Język:
Angielski
Wersja:
16/03/2023
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
GP01193PEN_0122-00.pdf
Process pressure measurement HART
EN
PL
Niemiecki Japoński
26/03/2024
30/03/2021
30/10/2020
Język:
Angielski
Wersja:
26/03/2024
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
GP01149PEN_0324-00.pdf
Pomiar ciśnienia procesowego PROFINET z Ethernet-APL
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
16/03/2023
Język:
Polski
Wersja:
16/03/2023
Rozmiar pliku:
788.7 KB
Nazwa pliku:
KA01566PPL_0122-00.pdf
Pomiar ciśnienia medium procesowego Wersja z wyjściem analogowym
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Język:
Polski
Wersja:
26/03/2024
Rozmiar pliku:
690.8 KB
Nazwa pliku:
KA01470PPL_0524-00.pdf
Pomiar ciśnienia medium procesowego HART
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Język:
Polski
Wersja:
26/03/2024
Rozmiar pliku:
785.9 KB
Nazwa pliku:
KA01464PPL_0524-00.pdf
Gammapilot Cerabar, Deltabar
EN
PL
Niemiecki
10/03/2023
11/09/2020
Język:
Angielski
Wersja:
10/03/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
EA01330FEN_0222-00.pdf
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant Cerabar, Deltabar
EN
PL
Niemiecki
20/02/2023
25/05/2020
Język:
Angielski
Wersja:
20/02/2023
Rozmiar pliku:
465.7 KB
Nazwa pliku:
EA01306FEN_0223-00.pdf
Cerabar PMC51B, PMC71B, PMP51B, PMP71B Deltabar PMD55B, PMD75B
EN
PL
Niemiecki
11/09/2020
Język:
Angielski
Wersja:
11/09/2020
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
EA01328PEN_0120.pdf
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot Cerabar, Deltabar
EN
PL
Niemiecki
11/09/2023
27/01/2022
25/05/2020
06/02/2020
09/08/2019
Język:
Angielski
Wersja:
11/09/2023
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
EA01262FEN_0623-00.pdf
EA HAN7D plug, 90 deg, housing side
HAN7D socket, cable side
Gammapilot, Micropilot Cerabar, Deltabar
EN
PL
Niemiecki
30/11/2023
27/05/2020
09/08/2019
Język:
Angielski
Wersja:
30/11/2023
Rozmiar pliku:
495.6 KB
Nazwa pliku:
EA01268FEN_0323-00.pdf
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant Cerabar, Deltabar
EN
PL
Niemiecki
21/02/2023
31/07/2020
Język:
Angielski
Wersja:
21/02/2023
Rozmiar pliku:
435.7 KB
Nazwa pliku:
EA01312PEN_0223-00.pdf
EA Główny moduł elektroniki
Wersja analogowa
Cerabar, Deltabar
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
10/03/2023
05/03/2021
31/07/2020
Język:
Polski
Wersja:
10/03/2023
Rozmiar pliku:
900.3 KB
Nazwa pliku:
EA01310PPL_0423-00.pdf
Cable for separate housing
Cerabar PMC51B, PMC71B, PMP51B, PMP71B Deltabar PMD55B, PMD75B, PMD78B
EN
PL
Niemiecki
11/09/2020
Język:
Angielski
Wersja:
11/09/2020
Rozmiar pliku:
411 KB
Nazwa pliku:
EA01327PEN_0120.pdf
EA M12 plug (housing side)
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot Cerabar, Deltabar
EN
PL
Niemiecki
26/09/2023
27/01/2022
25/05/2020
06/02/2020
22/05/2019
Język:
Angielski
Wersja:
26/09/2023
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
EA01261FEN_0523-00.pdf
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo Cerabar, Deltabar Remote display FHX50B
EN
PL
Niemiecki Japoński
10/03/2023
27/01/2022
09/04/2021
06/02/2020
31/07/2019
Język:
Angielski
Wersja:
10/03/2023
Rozmiar pliku:
556.9 KB
Nazwa pliku:
EA01265FEN_0623-00.pdf
Sensor assembly - remote version
Cerabar PMC51B, PMC71B, PMP51B, PMP71B Deltabar PMD55B, PMD75B
EN
PL
Niemiecki
31/07/2020
Język:
Angielski
Wersja:
31/07/2020
Rozmiar pliku:
520.3 KB
Nazwa pliku:
EA01323PEN_0120.pdf
EA Segment display VU100/VU101
Graphical display VU112/VU113
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo Cerabar, Deltabar, Remote display FHX50B
EN
PL
Niemiecki Japoński
20/04/2023
27/01/2022
02/04/2021
30/04/2020
09/08/2019
Język:
Angielski
Wersja:
20/04/2023
Rozmiar pliku:
596.4 KB
Nazwa pliku:
EA01267FEN_0523-00.pdf
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo Cerabar, Deltabar
EN
PL
Niemiecki Japoński
27/01/2022
31/07/2020
09/08/2019
Język:
Angielski
Wersja:
27/01/2022
Rozmiar pliku:
498.9 KB
Nazwa pliku:
EA01269FEN_0322-00.pdf
EA Dummy plug M20×1.5
Dummy plug NPT½
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo Cerabar, Deltabar
EN
PL
Niemiecki Japoński
19/06/2023
27/01/2022
31/07/2020
Język:
Angielski
Wersja:
19/06/2023
Rozmiar pliku:
532.4 KB
Nazwa pliku:
EA01319FEN_0323-00.pdf
Adapter and washer for process isolating diaphragm, internal,
Flush mount threaded adapter
Cerabar PMC51B, PMC71B Cerabar M PMC51, Cerabar S PMC71
EN
PL
Niemiecki
31/07/2020
Język:
Angielski
Wersja:
31/07/2020
Rozmiar pliku:
340.2 KB
Nazwa pliku:
EA01313PEN_0120.pdf
II 2 G Ex db IIC T6...T1 Gb
EN
PL
13/09/2023
12/05/2021
Język:
Angielski
Wersja:
13/09/2023
Rozmiar pliku:
399.4 KB
Nazwa pliku:
XA02492PEN_0223-00.pdf
XA Cerabar PMC51B, PMP51B
II 1/2 G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb II 2 G Ex ia IIC T6...T1 Gb
EN
PL
13/09/2023
12/05/2021
Język:
Angielski
Wersja:
13/09/2023
Rozmiar pliku:
403.5 KB
Nazwa pliku:
XA02490PEN_0223-00.pdf
XA Cerabar PMC51B, PMP51B
II 1/2 D Ex ia IIIC T<sub>200</sub> xxx°C Da/Db II 2 D Ex ia IIIC T<sub>L</sub> xxx°C Db
EN
PL
13/09/2023
12/05/2021
Język:
Angielski
Wersja:
13/09/2023
Rozmiar pliku:
416.4 KB
Nazwa pliku:
XA02494PEN_0223-00.pdf
XA Cerabar PMC51B, PMP51B
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T<sub>200</sub> xxx°C Da/Db II 2 D Ex tb IIIC T<sub>L</sub> xxx°C Db
EN
PL
13/09/2023
12/05/2021
Język:
Angielski
Wersja:
13/09/2023
Rozmiar pliku:
412.5 KB
Nazwa pliku:
XA02493PEN_0223-00.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Zaślepka, M20, 316L, o-ring EPDM
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71487198
Zaślepka, M20, Alu, o-ring EPDM
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71487199
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71487201
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71487203
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71435135
Dławik M20, mosiądz niklowany
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71435136
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71435137
Adapter set M20x1.5-G1/2, Alu
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71440660
M12 plug,CuZn-nickel plated,housing side
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71435138
wtyk M12, 316L, strona obudowy
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71435139
Plug HAN7D, 90degree, IP65
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71439098
Zacisk uziemiający HA27/HS27
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
71474251
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
71549578
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71435116
Pokrywa, Alu, zamknięta, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71435118
Cover red Alu, closed, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71439086
Cover red Alu, sight glass, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71439088
Pokrywa, Alu, okno wziernika
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71439089
Pokrywa, Alu, z wziernikiem, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71439090
Cover Alu, connection compartment, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71435121
Cover Alu, connection compartment
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71439085
Cover red Alu, connect. compartment,Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71439087
Uszczelka pokrywy HNBR, -40oC, 5 szt.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
21
71435132
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
40
71435772
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
XPP0017-
Wskaźnik LCD + Bluetooth VU101
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
40
71435779
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
50
XPP0012-
Cable PE,80inch, sep. housing PMXXXB
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
70
71551044
Cable PE,200inch, sep. housing PMXXXB
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
70
71551080
Kabel PE, 10m, oddzielna obudowa PMXXXB
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
70
71551083
Kabel FEP, 5m, oddzielna obudowa PMXXXB
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
70
71551084
Cable PE, 600inch, sep. housing PMXXXB
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
70
71637914
HAN7D, gniazdo, strona przewodu
Kod zamówieniowy
71474958
Valve block, 2x NPT1/2"_f/f /cp1.4404
Kod zamówieniowy
71324850
Valve block, 2x NPT1/2"_m/f /cp1.4404
Kod zamówieniowy
71324854
Valve block, 2x G1/2B_m/ /cp1.4404
Kod zamówieniowy
71324855
Valve block, 2xG1/2B _m/f/cpl1.4404_Gr.
Kod zamówieniowy
71435173
Valve block, 2xNPT1/2_m/f/cpl1.4404_Gr.
Kod zamówieniowy
71435180
Valve block, 2xNPT1/2_f/f/cpl1.4404_Gr.
Kod zamówieniowy
71435186
Zest. mont. Cerabar,Deltapilot,Levelflex
Kod zamówieniowy
71102216
Uchwyt mont. zblocza 2-drog. ,stal k.o.
Kod zamówieniowy
71372498
Osłona pogodowa, tworzywo szt., XW111
Kod zamówieniowy
71438291
Osłona pogodowa, 316L, XW112
Kod zamówieniowy
71438303
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko