Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Deltabar FMD78 - Pomiar różnicy ciśnień

Pomiar różnicy ciśnień
Deltabar FMD78

Przetwornik różnicy ciśnień do pomiaru różnicy ciśnień i poziomu, z dwoma separatorami membranowymi

FMD78
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Differential pressure

  • Charakterystyka

    Digital transmitter with metallic measuring diaphragms diaphragm seals and capillaries
    Modular transmitter
    Long-term stability
    Secondary process barrier
    enhanced safety via self diagnostic functions.

  • Zasilanie / Komunikacja

    4...20 mA HART
    10,5...45V DC (Non Ex):
    Ex ia: 10,5...30V DC
    PROFIBUS PA:
    9...32 V DC (Non Ex)
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32 V DC (Non Ex)

  • Błąd pomiaru

    0,075% + influence of diaphragm seal

  • Stabilność długoterminowa

    0.08 % of URL/ year
    0.14 % of URL/ 5 years
    0.27 % of URL/ 10 years

  • Temperatura procesu

    -70°C...400°C
    (-94°F...752°F)

  • Temperatura otoczenia

    -50°C...85°C
    (-58°F...185°F)

  • Zakres pomiarowy

    100 mbar...40 bar
    (40 inH2O...600 psi)

  • Smallest calibratable span

    5 mbar (0.075 psi)

  • Vacuum resistance

    50 mbar (0.73 psi)

  • Zakresowość

    100:1

  • Wartość graniczna nadciśnienia

    160 bar
    (2400 psi)

  • Przyłącze technologiczne

    Diaphragm seal (Pancake, threads)
    Flanges (DIN, ASME)
    Hygienic connections
    Tri-Clamp ISO2852

  • Higieniczne

    Tri-Clamp
    DIN11851
    NEUMO
    Varivent
    SMS
    DRD
    Universal adapter

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,
    Tantal,
    Gold-Rhodium
    PTFE

  • Material gasket

    None, diaphragm seal welded

  • Fill fluid

    Silicone oil,
    Inert oil,
    Vegetable oil
    Low- temperature oil
    High- temperature oil

  • Material housing

    316L, Die-cast aluminum

  • Wyjście

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certyfikaty i dopuszczenia

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC, UK Ex

  • Safety approvals

    SIL

  • Design approvals

    NACE MR0175
    EN10204-3.1

  • Hygienic approvals

    3A, FDA

  • Marine approvals

    GL/ ABS

  • Wersje specjalne

    Diagnostic functions
    TempC Membrane

  • Następca

    PMD78B

  • Zasada pomiaru

    Differential pressure

  • Charakterystyka / Aplikacja

    Digital transmitter with metallic measuring diaphragms diaphragm seals and capillaries
    Modular transmitter
    Long term stability
    Enhanced safety via self diagnostic functions
    Secondary process barrier

  • Wersje specjalne

    TempC membrane

  • Zasilanie / Komunikacja

    4...20 mA HART:
    10,5...45V DC
    Ex ia: 10,5...30V DC
    PROFIBUS PA /
    FOUDATION Fieldbus:
    9...32V DC

  • Błąd pomiaru

    0,075% + influence of diaphragm seal

  • Stabilność długoterminowa

    0,05% of URL/year

  • Temperatura otoczenia

    -50°C...85°C
    (-58°F...185°F)

  • Temperatura procesu

    -40°C...400°C
    (-40°F...752°F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    160bar (2400 psi)

  • Zakres ciśnienia mierzonego

    100mbar...40bar
    (1.5psi ... 600 psi)

  • Główne części wchodzące w kontakt z medium

    Alloy C276
    316L
    Monel
    Tantalum

  • Przyłącze technologiczne

    Diaphragm seal (Pancakes, threads)
    Flanges (DIN, ASME)
    Tri-Clamp ISO2852
    Hygienic connections

  • Higieniczne przyłącze technologiczne

    Tri-Clamp
    DIN11851
    NEUMO
    Varivent
    SMS
    DRD
    Universal adapter

  • Maks. odległość pomiarowa

    400m (1312ft) H2O

  • Wyjście

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certyfikaty / Dopuszczenia

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Safety approvals

    SIL

  • Design approvals

    EN10204-3.1
    NACE MR0175, MR0103

  • Hygienic approvals

    3A, EHEDG

  • Marine approval

    GL/ ABS

  • Opcje

    HistoROM/M-Dat
    4-line digital display
    SS- or Aluminiumhousing
    Separate housing

  • Następca

    PMD78B

  • Wartości umożliwiające zastosowanie

    Measuring cell:
    Metal welded