Nasze instrumenty z serii Fundamental Selection objęte są przedłużoną 5-letnią gwarancją – to wyraźny znak naszego zaufania do ich długoterminowej niezawodności i wydajności.
W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego możesz liczyć na szybką wymianę i minimalne formalności – zapewniając spokój ducha w najważniejszych momentach i pomagając utrzymać płynność operacyjną.
Obowiązują warunki gwarancji
Przedłużona gwarancja podlega określonym warunkom. Szczegóły można znaleźć w lokalnie obowiązujących Ogólnych Warunkach Handlowych (GTC) na odpowiedniej stronie naszego serwisu.
The Waterpilot FMX11 transmitter is typically used in environmental applications for hydrostatic level measurement. It is certified for drinking water applications and can be used in wells, storage tanks, water towers, dams, gauging stations, lakes and rivers.
Temperature: –10 to +70°C (14 to 158°F)
Measuring range: 0 to 2bar / 20m H20 (0 to 30psi / 67ft H2O)
Cable length: 6 to 30m
Accuracy: up to ±0.35%
Drinking water approvals: ACS, KTW, NSF61, DVGW
Certifications: cULus
Korzyści
Simple and reliable transmitter for various drinking water applications
Easy installation, commissioning and operation
Orderable with flexible measuring ranges and cable lengths tailored to fit your application
Robust construction for durable long-term services
Suitable for surface water monitoring in rivers and lakes as well as level monitoring for drinking water production, e.g. in water towers, dams, gauging stations
Compact size d=22mm (0.87”), makes this an excellent choice for applications in bore holes and small diameter stilling wells.
Kemira, międzynarodowa firma z branży chemicznej, potrzebuje precyzyjnego monitorowania poziomu i temperatury w procesie produkcji polimerów. Korzysta z urządzeń pomiarowych z obsługą Bluetooth zapewniających bezpieczny i łatwy dostęp do danych procesowych.
Firmy wydają miliony dolarów na konserwację pozwalającą utrzymać systemy pomp w dobrym stanie. Pobierz białą księgę, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetworniki do elektrycznego pomiaru różnicy ciśnień (EdP) pomagają obniżyć koszty i zwiększyć wydajność!
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .