
Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
+400 mbar....+40 bar
(+6 psi....+600 psi)
Zastosowanie
Ceraphant PTP33B to wyróżniający się atrakcyjną ceną sygnalizator ciśnienia z metalową membraną umożliwiający bezpieczne pomiary i monitorowanie ciśnienia bezwzględnego i względnego. Sygnalizator ciśnienia posiada kompaktową konstrukcję: charakteryzuje się bardzo wysoką stabilnością i odpornością na przeciążenia. PTP33B z obudową ze stali k.o. posiada dopuszczenie 3-A oraz EHEDG. Funkcja IO-Link umożliwia łatwą integrację i parametryzację urządzenia.
Sygnalizator ciśnienia do monitorowania ciśnienia bezwzględnego lub względnego gazów, par, cieczy i pyłów.
Higieniczne przyłącza technologiczne, gwintowe
Temperatura pracy: od -10 do +100°C, +135°C przez maks. 1 godz.
Ciśnienie procesowe: od 400 mbarów do +40 barów
Dokładność: do ± 0,3%
Korzyści
Wbudowana elektronika umożliwiająca ekonomiczne monitorowanie i sterowanie procesem w systemach o strukturze rozproszonej
Diagnostyka oraz sygnalizacja lokalna zapewniona przez wskaźniki LED i wyświetlacz cyfrowy
Kompaktowy przetwornik ciśnienia do aplikacji higienicznych
Możliwość czyszczenia chemicznego i sterylizacji parą (CIP/SIP)
Przyłącza technologiczne o niewielkich rozmiarach z membraną czołową z certyfikatem 3-A and EHEDG
IO-Link zmniejsza koszty i złożoność dzięki łatwej konfiguracji i elastycznej integracji ze wszystkimi systemami fieldbus.
Filmy
Segment Fundamental
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Instrukcja obsługi
Wersja polska - 03/2017
Sygnalizator ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia absolutnego i względnego
EN PL 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA01270PPL_0617.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Ceraphant PTP33B Karta katalogowa
Wersja polska - 03/2017
Sygnalizator ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i monitorowania ciśnienia absolutnego i względnego
EN PL 27/01/202531/07/202320/12/201818/05/201831/03/2017Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
1014.2 KB
Nazwa pliku:
TI01246PPL_0417.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Język:
Polski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_2423.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Ceraphant PTP33B Karta katalogowa
Sygnalizator ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i monitorowania ciśnienia
absolutnego i względnegoEN PL 27/01/202531/07/202320/12/201818/05/201831/03/2017Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
1014.2 KB
Nazwa pliku:
TI01246PPL_0417.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Instrukcja obsługi
Sygnalizator ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia
absolutnego i względnegoEN PL 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA01270PPL_0617.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Wersja IO-Link Instrukcja obsługi
Sygnalizator ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia
bezwzględnego i względnegoEN PL 31/07/202330/09/202020/12/2018Język:
Polski
Wersja:
20/12/2018
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA01911PPL_0118.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 30/09/202020/12/2018Język:
Polski
Wersja:
30/09/2020
Rozmiar pliku:
817.8 KB
Nazwa pliku:
KA01404PPL_0220.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Ceraphant PTP33B
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 01/05/202311/04/2023Język:
Polski
Wersja:
01/05/2023
Rozmiar pliku:
333.8 KB
Nazwa pliku:
KA01623PPL_0223-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Ceraphant PTP33B IO-Link
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 01/05/202303/10/2022Język:
Polski
Wersja:
01/05/2023
Rozmiar pliku:
334.4 KB
Nazwa pliku:
KA01626PPL_0223-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Skrócona instrukcja obsługi
Sygnalizator ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia
absolutnego i względnegoEN PL 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Język:
Polski
Wersja:
18/05/2018
Rozmiar pliku:
640.4 KB
Nazwa pliku:
KA01163PPL_0618.pdf
-
-
-
ZE (Certyfikat)
Ceraphant PTP33B
Konformitätserklärung/Declaration of Compliance
HE_00318_01.16EN PL 20/06/2016Język:
Angielski
Wersja:
20/06/2016
Rozmiar pliku:
927.3 KB
Nazwa pliku:
ZE01032PA2_0116.pdf
-
-
-
ZE (Certyfikat)
Certificate of Compliance Cerabar T PMP135, Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, PTP35
PE 50833 (EHEDG)
EN PL 07/02/201806/03/201718/05/201628/04/2015Język:
Angielski
Wersja:
07/02/2018
Rozmiar pliku:
919.2 KB
Nazwa pliku:
ZE01018PEN_0418.pdf
-