
Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
Standard 0.2%
Optional 0.1% -
Temperatura procesu
PE cable: -10°C…70°C / 14°F…158°F
FEP cable: -10°C…80°C / 14°F…176°F -
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
40 bar (600 psi)
-
Zakres ciśnienia mierzonego
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) -
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Alloy C
316L
Cable (PE/FEP)
optional coating AuPt
optional coating AuRh -
Maks. odległość pomiarowa
100 m (328 ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Gold-Rhodium
PE, FEP -
Zakres pomiarowy
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi)
Zastosowanie
Deltapilot FMB52 to czujnik w wersji linowej ze stałym przyłączem technologicznym. Czujnik ten, z celą pomiarową CONTITE jest stosowany głównie w przemyśle procesowym i w gospodarce wodno-ściekowej. Służy on do pomiaru poziomu cieczy i past w zbiornikach otwartych i zamkniętych; pomiar jest niewrażliwy na tworzenie się piany na powierzchni medium. Możliwość stosowania w obwodach blokadowych o poziomie bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL2.
Do pomiaru poziomu.
Przyłącza technologiczne: gwintowe i kołnierzowe
Temperatura: z liną PE: -10...+70°C (+14...+158°F),
z liną FEP: -10...+80°C (14...176°F)
Zakres pomiarowy: 0.1 ... 10 bar / 100m H2O (1.5 ... 150psi / 300ft H2O)
Błąd pomiaru: ±0.2%, ±0.1% (opcja)
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, WHG ochrona przed przelaniem, SIL, dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną
Korzyści
Hermetyczna, odporna na kondensację cela pomiarowa Contite, wysoka dokładność w warunkach odniesienia: ±0.2%, ±0.1% (opcja), minimalny wpływ temperatury
Modułowa koncepcja konstrukcji: łatwa wymiana wskaźnika lub modułu elektroniki
Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową (HART/PA/FF)
Łatwa i bezpieczna obsługa poprzez menu dialogowe: za pomocą wskaźnika lokalnego, interfejsu 4...20 mA / HART, PROFIBUS PA lub FOUNDATION Fieldbus
Uniwersalne zastosowanie dzięki szerokiemu pakietowi certyfikatów i dopuszczeń
Filmy
Segment Lean
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Karta Katalogowa Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Wersja polska - 07/2016
Przetwornik ciśnienia z odpornym na kondensację czujnikiem CONTITE Odporny na kondensację i zawilgocenie Idealny do branży spożywczej
EN PL 01/04/202422/08/202201/07/202113/07/201610/12/2014Język:
Polski
Wersja:
13/07/2016
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
TI00437PPL_2016.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Deltapilot M
Wersja angielska - 09/2021
Product root: FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-
EN PL 06/09/2021Język:
Angielski
Wersja:
06/09/2021
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
EG_10 004-h.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Język:
Polski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_2423.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Karta Katalogowa Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Przetwornik ciśnienia z odpornym na kondensację czujnikiem CONTITE
Odporny na kondensację i zawilgocenie
Idealny do branży spożywczejEN PL 01/04/202422/08/202201/07/202113/07/201610/12/2014Język:
Polski
Wersja:
13/07/2016
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
TI00437PPL_2016.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN PL 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2024
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
BA00383PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M Instrukcja obsługi
Przetworniki ciśnienia Cerabar M PMC51, PMP51/55
Przetwornik różnicy ciśnień Deltabar M PMD55
Przetwornik ciśnienia hydrostatycznego Deltapilot M FMB50/51/52/53
Wkładka elektroniki: HARTEN PL 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Język:
Polski
Wersja:
16/10/2009
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
BA382PPL_1009.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN PL 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2024
Rozmiar pliku:
13.8 MB
Nazwa pliku:
BA00384PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatyczny pomiar poziomu
FOUNDATION FieldbusEN PL 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Język:
Polski
Wersja:
30/09/2021
Rozmiar pliku:
944.5 KB
Nazwa pliku:
KA01035PPL_0621-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatyczny pomiar poziomu
HARTEN PL 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Język:
Polski
Wersja:
15/12/2021
Rozmiar pliku:
1000.3 KB
Nazwa pliku:
KA01033PPL_1821-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatyczny pomiar poziomu
PROFIBUS PAEN PL 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Język:
Polski
Wersja:
30/09/2021
Rozmiar pliku:
973 KB
Nazwa pliku:
KA01034PPL_0621-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Electronics for Cerabar M, Deltapilot M Installation Instruction
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55,
Deltapilot M FMB5xEN PL 30/09/201312/04/2012Język:
Angielski
Wersja:
30/09/2013
Rozmiar pliku:
556.1 KB
Nazwa pliku:
EA00016PA2_1313.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Harting plug HAN7D Installation instruction
Cerabar M/S, Deltabar M/S, Deltapilot M/S
EN PL 11/04/2012Język:
Angielski
Wersja:
11/04/2012
Rozmiar pliku:
292.8 KB
Nazwa pliku:
EA0006PA2_0810.pdf
-