Raman spectroscopy - advanced optical analysis technology
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
With non-contact and immersion optic:
532 nm, 785 nm, 1000 nm
With bIO-Optic or Raman optic system for single use:
785 nm, 1000 nm
With bio multi optic and bio sleeve or Raman flow assembly:
785 nm
Rxn-10 probe body: 6061 aluminum, 316L stainless steel, and 303 stainless steel
Sonda Rxn-10, zaprojektowana, aby wspierać rozwój produktów i procesów, gwarantuje wysoką jakość pomiarów w szerokim zakresie spektralnym. Jej kompaktowe rozmiary, niewielka masa oraz elastyczność sprawiają, że idealnie nadaje się zarówno do analizy substancji stałych, jak i cieczy. Dzięki wymiennym układom optycznym z łatwością dostosowuje się do różnorodnych zastosowań. W połączeniu z naszym nowym kablem światłowodowym KFOC1B do spektroskopii Ramana sonda uzyskała dodatkowe certyfikaty i zapewnia obecnie większą elastyczność montażu zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i przemysłowych.
Przemysł chemiczny: monitorowanie reakcji, procesów mieszania, katalizy, specjacji węglowodorów, optymalizacja reaktorów procesowych
Produkcja polimerów: monitorowanie przebiegu procesu polimeryzacji, mieszanie polimerów
Przemysł farmaceutyczny: monitorowanie stężenia API, procesów krystalizacji
Branża biofarmaceutyczna: monitorowanie, optymalizacja i kontrola hodowli komórkowych, procesów fermentacji i aplikacji na dalszych etapach procesu
Przemysł spożywczy: mapowanie niejednorodności strefowej mięsa i ryb
Uniwersalne zastosowanie do pomiarów substancji stałych i cieczy
Lekka i kompaktowa konstrukcja
Wbudowana blokada bezpieczeństwa, wraz z sygnalizacją załączenia lasera i przysłoną sondy
Elastyczne wyjście kompatybilne z wieloma opcjami próbkowania
Możliwość montażu bezkontaktowych, zanurzeniowych i przeznaczonych do bioprocesów układów optycznych, pozwala na stosowanie w różnych aplikacjach
Szeroki zakres widmowy, w tym dostęp do krytycznego obszaru o niskiej liczbie falowej
Zmodernizowana wersja kabla Communications Multipurpose Riser (CMR) - certyfikowana wersja kabla światłowodowego KFOC1B do spektroskopii Ramana zapewnia zwiększoną odporność ogniową, łatwe dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz większą elastyczność ułatwiającą jego poprowadzenie i obsługę
Produkty zaawansowane
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty podstawowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman
immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1),
bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves
(KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
| EN | PL | ||
|
09/07/2026
|
|
|
|
|
31/05/2023
|
|
|
|
|
03/08/2022
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
09/07/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
504.3 KB |
|
Nazwa pliku: |
TI01635CEN_0426.pdf |
System design and specifications for the Raman Rxn-10 probe
| EN | PL | ||
|
08/09/2025
|
|
|
|
|
13/11/2024
|
|
|
|
|
31/05/2023
|
|
|
|
|
13/09/2022
|
|
|
|
|
08/09/2021
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
08/09/2025 |
|
Rozmiar pliku: |
949 KB |
|
Nazwa pliku: |
TI01629CEN_0525.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10
probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact
optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optic
(KRBMO), bio sleeve (KRBSL), and Raman optic system for
single use (KRSU1)
| EN | PL | ||
|
08/06/2026
|
|
|
|
|
31/05/2023
|
|
|
|
|
03/08/2022
|
|
|
|
|
14/09/2021
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
08/06/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
2.9 MB |
|
Nazwa pliku: |
BA02171CEN_0426.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details
for the Raman Rxn-10 probe
| EN | PL | ||
|
08/09/2025
|
|
|
|
|
02/12/2024
|
|
|
|
|
31/05/2023
|
|
|
|
|
13/09/2022
|
|
|
|
|
08/09/2021
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
08/09/2025 |
|
Rozmiar pliku: |
1.8 MB |
|
Nazwa pliku: |
BA02160CEN_0525.pdf |
Quick start guide for the Raman Rxn-10 probe
| EN | PL | ||
|
02/12/2024
|
|
|
|
|
31/05/2023
|
|
|
|
|
13/09/2022
|
|
|
|
|
08/09/2021
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
02/12/2024 |
|
Rozmiar pliku: |
1.6 MB |
|
Nazwa pliku: |
KA01546CEN_0424.pdf |
Quick start guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics
(KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio
multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and
Raman optic system for single use (KRSU1)
| EN | PL | ||
|
08/06/2026
|
|
|
|
|
31/05/2023
|
|
|
|
|
03/08/2022
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
08/06/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
1.1 MB |
|
Nazwa pliku: |
KA01551CEN_0426.pdf |
A list of published technical articles related to Biopharma 4.0
topics with recommendations from Life Science industry experts
at Endress+Hauser.
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
26/06/2025 |
|
Rozmiar pliku: |
363.4 KB |
|
Nazwa pliku: |
PU01611CEN_0125.pdf |
Endress+Hauserが、ライフサイエンス分野の専門知識と、ラマン分
光システム(Raman Rxn2、Raman Rxn4、Rxn-10、Rxn-45、Rxn-46、
バイオマルチオプティックおよびスリーブ、フローフィル、フロー
ベンチ、シングルユース用Ramanオプティックシステム)や水質分
析センサ技術(Liquiline CM44P、CM442、OUSAF44、OUSBT66、
Memosens CPS61E、CLS82E、COS81E、CLS82E)などの信頼性の高い
インラインおよびリアルタイム測定技術によって、世界トップクラ
スのバイオ医薬品メーカーから信頼されている理由を強調したグラ
フィック。
|
Język: |
Japoński |
|
Wersja: |
04/10/2024 |
|
Rozmiar pliku: |
2.5 MB |
|
Nazwa pliku: |
PU01585CJA_0124_Graphic_EH biopharma trust.pdf |
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell)
used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2
analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit
for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
31/05/2023 |
|
Rozmiar pliku: |
837 KB |
|
Nazwa pliku: |
PU01517CEN_0123.pdf |
This self-assessment questionnaire helps pharmaceutical and API
manufacturers evaluate their readiness for implementing online
Raman spectroscopy. A simple scoring system identifies potential
infrastructure, integration, and process monitoring challenges, helping
teams assess deployment complexity and prepare for successful
real-time analytical monitoring.
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
24/08/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
111.2 KB |
|
Nazwa pliku: |
PU01649CEN_0126.pdf |