On-line process measurement of the composition of gas streams in refining, fertilizer, and other manufacturing industries is essential for the optimal operation of different process units within these facilities. Process analyzers based on gas chromatography, mass spectrometry, and electrochemical technologies are commonly used in these facilities. However, process conditions for certain streams present major challenges for these traditional technologies. Raman spectroscopy provides a solution.
Raman spectroscopy case studies
Download the white paper to learn more about Raman spectroscopy. In the paper you will read about two case studies: one will be presented for the application of Raman spectroscopy to analyze syngas from the gasification of petcoke in a fertilizer plant and the second one will be presented for the analysis of hydrogen, hydrogen sulfide and other compounds in the hydrogen recycle in a refinery hydrotreater/hydrocracker and for hydrogen purity measurement in a hydrogen plant.
Skontaktuj się z nami
Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?
Optyczne systemy analityczne do monitorowania składu i stężenia w ciałach stałych, cieczach, zawiesinach, cząstkach i gazach – do zastosowań laboratoryjnych, procesowych oraz do monitorowania emisji.
Dzięki naszemu szerokiemu portfolio oprzyrządowania, rozwiązań i usług wspieramy klientów na drodze do zera netto: od wydajności i bezpieczeństwa procesów po zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .