Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Kontrola bezpieczeństwa surowców

Melamin wykorzystuje spektroskopię Ramana do identyfikacji substancji chemicznych

Firma Melamin nawiązała współpracę z Endress+Hauser w celu kontroli rozpuszczalników przeładowywanych do zbiorników z surowcami do produkcji żywic. Dzięki wdrożeniu zaawansowanej technologii analizy procesów, Melamin może osiągnąć swój główny cel: zwiększone bezpieczeństwo pracy przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej wydajności zakładu. Analizę substancji chemicznych w laboratorium stacjonarnym zastąpiono spektroskopią Ramana, przeprowadzaną bezpośrednio w procesie przed przeładunkiem materiału z ciężarówki do zbiorników magazynowych. To pozwala wyeliminować czasochłonną obsługę i potencjalne błędy ludzkie.

Korzyści:

  • Zwiększone bezpieczeństwo pracy przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej wydajności zakładu

  • Wyeliminowanie czasochłonnej obsługi i potencjalnych błędów ludzkich

Peter Maležič, Technolog produkcji

Aparatura kontrolno-pomiarowa Endress+Hauser poprawiła wydajność procesów w naszym zakładzie. Spektroskopia Ramana zapewnia bezpieczny i dokładny rozładunek rozpuszczalników z ciężarówek do odpowiednich zbiorników.

Peter Maležič, Technolog produkcji,
Melamin

Problem

Mieszanie substancji chemicznych o różnych właściwościach może spowodować skażenie środowiska lub reakcję egzotermiczną i potencjalny wybuch. Dlatego też niezwykle istotne jest zautomatyzowanie procesu analizy dostarczanych materiałów, które pozwoli zapobiec niepożądanej reakcji niemieszalnych substancji chemicznych.

Nasze rozwiązanie

Firma Melamin nawiązała współpracę z Endress+Hauser w celu analizy rozpuszczalników przeładowywanych do zbiorników z surowcami do produkcji żywic:

  • Temperaturę substancji chemicznej monitoruje się za pomocą czujnikaiTHERM ModuLine TM131

  • Następnie, po potwierdzeniu, że rura jest wypełniona substancją chemiczną, sygnalizator poziomu Liquiphant FTL50 rozpoczyna analizę metodą spektroskopii Ramana

  • Czterokanałowy analizator Raman Rxn2-785 nm jest zainstalowany w sterowni strefy ATEX

  • Sondy Raman Rxn-40 są zainstalowane bezpośrednio w procesie na stanowisku rozładunku ciężarówek

Skontaktuj się z nami

Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.