Dzielona szyjka z szybkozłączem zapewnia łatwy i bezpieczny dostęp do wkładów termometrycznych
Wystarczy przekręcić nadgarstek, aby zdemontować i łatwo zamontować ponownie! Nasza opatentowana szyjka termometru iTHERM QuickNeck z funkcją szybkiego rozłączania umożliwia beznarzędziowy i łatwy dostęp do wkładu termometru w celu trzykrotnie szybszej i bezpieczniejszej ponownej kalibracji. Nie jest konieczne ponowne podłączanie przewodów, co zapobiega błędom i zmniejsza ryzyko mechanicznego uszkodzenia czujnika. Armatura z mocowaniem bagnetowym zapewnia stopień ochrony IP69K, gwarantując bezpieczeństwo i szczelność w czasie mycia pod wysokim ciśnieniem.
iTHERM TM401 i TM411 higieniczne modułowe zespoły temperaturowe
iTHERM TrustSens przetwornik temperatury z przyłączem procesowym QuickNeck w zakładzie biotechnologicznym
iTHERM TM401 i TM411 higieniczne modułowe zespoły temperaturowe
iTHERM TrustSens przetwornik temperatury z przyłączem procesowym QuickNeck w zakładzie biotechnologicznym
Korzyści
Przyspieszenie ręcznych procedur ponownej kalibracji czujników temperatury nawet o 80% Nie są wymagane żadne narzędzia
Unikanie błędów w okablowaniu podczas ponownej instalacji
Zwiększenie produktywności dzięki krótszym przestojom konserwacyjnym
Higieniczna konstrukcja, mocowanie na szyjce w klasie IP69K zapewniające czystość i bezpieczeństwo pracy
Okresowa ponowna kalibracja czujników temperatury zapewnia, że przyrządy pracują zgodnie ze specyfikacją. Czynność ta jest jednak czasochłonna i wiąże się z ryzykiem związanym z okablowaniem. Dzielona szyjka iTHERM QuickNeck umożliwia beznarzędziowy demontaż wkładu w celu kalibracji bez przerywania procesu.. Poprzez obrócenie głowicy można wyjąć wkład z osłony procesowej w celu przeprowadzenia wzorcowania. iTHERM QuickNeck jest dostępny z wybranymi termometrami.
Błąd pomiaruClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzifastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s depending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)depending on the configuration up to 100 bar
Zakres temperatur pracyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanieup to 4.500,0 mm (177'')
Błąd pomiaruClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzidepending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)depending on the configuration up to 500 bar
Zakres temperatur pracyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanieup to 1.500,0 mm (59,06'')
Imperial RTD/TC thermometer with barstock thermowell for a wide range of industrial applications
Niedostępne w Twoim regionie
Błąd pomiaruClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzidepending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)depending on the configuration up to 500 bar
Zakres temperatur pracyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Termometr RTD Imperialny z osłoną termometryczną lub bez do zastosowań higienicznych
Niedostępne w Twoim regionie
Błąd pomiaruclass B acc. to IEC 60751 class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Czas odpowiedzidepending on configuration iTHERM QuickSens: t90 = 1,5 s iTHERM StrongSens: t90 = 9,5 s
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)at 20 °C: 40 bar (580 psi)
Zakres temperatur pracyPT100 WW: -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) iTHERM StrongSens: -50 °C … 500 °C (-58 °F … 932 °F) iTHERM QuickSens: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F) PT100 TF: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie48"
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .