Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

FOUNDATION Fieldbus

FOUNDATION Fieldbus umożliwia cyfrową komunikację między urządzeniami obiektowymi a systemami sterowania w oparciu o architekturę dwuprzewodową.

Logo FOUNDATION Fieldbus

FOUNDATION Fieldbus umożliwia bezpośredni dostęp do danych urządzeń znajdujących się w systemach sterowania, eksploatacji i zarządzania zasobami.

Certyfikowane urządzenia zapewniają interoperacyjność, a koncepcja iskrobezpieczeństwa zawarta w założeniach protokołu FOUNDATION Fieldbus sprawia, że technologia ta nadaje się do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem, w których niezawodna komunikacja i bezpieczna eksploatacja mają kluczowe znaczenie.

Najważniejsze parametry techniczne

Kategoria protokołu

Komunikacja Fieldbus

Główne warianty

FOUNDATION Fieldbus High Speed Ethernet - FF HSE (100BASE-TX)

FOUNDATION Fieldbus H1 - FF H1 (IEC 61158-2)

Typowe zastosowanie

Automatyzacja procesów

Zasady komunikacji

FOUNDATION Fieldbus HSE: komunikacja oparta na protokole IP

FOUNDATION Fieldbus H1: z zasilaniem MBP (Manchester Bus Powered)

Topologia sieci

Magistrala liniowa i trunk/spur (magistrala główna/odgałęzienie)

Elementy sieci

Interfejsy sieci obiektowej, kondycjoner zasilania, bariery obiektowe, skrzynki przyłączeniowe i zakończenia magistrali

Obsługiwane szybkości transmisji

FOUNDATION Fieldbus HSE: 100 Mb/s

FOUNDATION Fieldbus H1: 31,25 kb/s

Opcjonalne iskrobezpieczeństwo

FOUNDATION Fieldbus HSE: tak

FOUNDATION Fieldbus H1: tak

Integracja z systemem sterowania

Opis urządzenia elektronicznego (EDD)

Integracja z systemami zarządzania aparaturą obiektową

EDD, FDT i FDI

Jednostka normalizacyjna (SDO, standard development organization)

Aby zapewnić bezproblemową integrację, urządzenia FOUNDATION Fieldbus są testowane i certyfikowane w niezależnych laboratoriach akredytowanych przez Fieldbus Foundation. Ponadto wszystkie urządzenia firmy Endress+Hauser są zatwierdzane przez wszystkich głównych dostawców systemów HOST do stosowania w ich systemach oraz testowane ze wszystkimi odpowiednimi systemami DCS w typowych warunkach eksploatacyjnych.

Dostęp do informacji o urządzeniach FOUNDATION Fieldbus (parametry, stan itp.) można uzyskać za pomocą ramki FDT lub oprogramowania narzędziowego DD. Oferujemy sterowniki DTM i pliki EDD dla wszystkich naszych urządzeń obsługujących protokół FOUNDATION Fieldbus i zapewniamy ich integrację z wyżej wymienionymi narzędziami. Pliki opisu urządzeń (sterowniki) i certyfikaty można pobrać ze strony produktowej każdego urządzenia.

Zapoznaj się z bogatą ofertą przyrządów firmy Endress+Hauser obsługujących protokół FOUNDATION Fieldbus.

113 Produkty
Sortuj według:
Filtr