Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Magnetyczny przełącznik poziomu MPC2 - Rozliczeniowe systemy opomiarowania zbiorników

Rozliczeniowe opomiarowanie zbiorników
Magnetyczny przełącznik poziomu MPC2

Przełącznik poziomu typu wypornościowego

MPC2
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Zastosowanie

Magnetyczny przełącznik poziomu MPC2 to przyrząd typu wypornościowego, przeznaczony do instalacji na zbiorniku. Zawiera on styki alarmowe w maks. 4 punktach, przełączane poprzez aktywację mikroprzełączników za pomocą magnesu. Konstrukcja mechanizmu zapewnia, że styki są przełączane niezależnie od siebie. Przyrząd może służyć do sygnalizacji wysokiego lub niskiego poziomu w zbiorniku.

  • Temperatura otoczenia: -10...+60°C (14...+140°F)

  • Błąd pomiaru: ±3mm (± 0.12")

Korzyści

  • Mikroprzełączniki mocowane w uchwytach sprężynowych: praca niezależna od drgań zbiornika

  • Maks. 4 pary styków przełączających w jednym urządzeniu.

  • Odporność na wysoką temperaturę i ciśnienie

  • Prosta konstrukcja zapewniająca stabilną pracę

  • Przyrząd dostępny również w wersji iskrobezpiecznej