Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Przetworniki temperatury do zastosowań przemysłowych

Przetworniki temperatury

Przetworniki temperatury do wszystkich zastosowań przemysłowych

Przetworniki temperatury przetwarzają sygnał z czujnika na ustabilizowany i ustandaryzowany sygnał. W przeszłości przetworniki były oparte na technologii analogowej. W międzyczasie jednak uznanie zyskała technologia cyfrowa, co było spowodowane większą dokładnością pomiaru przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności, bezpieczeństwa i redukcji kosztów.
Ponadto dokładność pomiaru nowoczesnych przetworników można poprawić za pomocą odpowiedniego oprogramowania dopasowującego przetwornik do czujnika.

Przetworniki temperatury

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

Applicator

Opis oferty

Nasza bogata oferta modułowych przemysłowych przetworników temperatury obejmuje:

  • Przetworniki temperatury do montażu panelowego na szynie DIN

  • Głowicowe przetworniki temperatury do montażu bezpośredniego w głowicach termometrów

  • Zewnętrzne przetworniki temperatury do bezpośredniego podłączania w liniach procesowych

  • Przetworniki temperatury przeznaczone do obszarów Ex

  • Dostępne są przetworniki temperatury kompatybilne ze wszystkimi stosowanymi protokołami komunikacyjnymi: HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™ lub programowalne za pomocą komputera PC

  • iTEMP Przetwornik temperatury TMT82 ©Endress+Hauser

Przetworniki konfigurowalne nie tylko przesyłają przetworzone sygnały wysyłane przez termometry rezystancyjne (RTD) i termopary (TC), lecz także przesyłają sygnały rezystancji (Ω) oraz napięcia (mV). Aby uzyskać jak największą dokładność pomiaru, przetwornik przechowuje dane charakterystyki linearyzacji każdego typu czujnika.

W automatyzacji procesów jako standard przyjęto dwie zasady pomiaru temperatury:

Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD): zasada pomiaru

Rezystancja elektryczna czujnika RTD zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Przyrządy mogą mierzyć temperaturę w zakresie od -200°C do około 600°C, wyróżniając się przy tym wysoką precyzją pomiarów i długotrwałą stabilnością. Najczęściej stosowanym elementem pomiarowym jest termometr Pt100. Standardowo czujniki RTD oferowane przez Endress+Hauser są zgodne z wymogami normy PN-EN 60751, klasa dokładności A.

Termopary (TC): zasada pomiaru

Termopara jest elementem wykonanym z dwóch różnych metali połączonych ze sobą na jednym końcu. Jeśli swobodne końce zostaną poddane działaniu różnych temperatur, w wyniku zjawiska Seebecka na otwartym końcu powstaje potencjał elektryczny (siła termoelektryczna). Korzystając z tabel referencyjnych dla termopar (norma PN-EN 60584), można wywnioskować temperaturę na połączeniu (spoinie pomiarowej).

Termopary mogą mierzyć temperaturę w zakresie od 0°C do +1800°C. Wyróżniają się krótkim czasem odpowiedzi oraz dużą odpornością na wibracje.

Korzyści

  • Bezpieczne działanie w obszarach niebezpiecznych, międzynarodowe aprobaty (np. FM, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx)

  • Dane diagnostyczne zgodne z wytycznymi NAMUR NE 107

  • Optymalizacja dokładności pomiaru przez dopasowanie czujnika do przetwornika

  • Wysoka dostępność punktów pomiarowych dzięki funkcjom monitorowania czujnika

  • Szybkie podłączanie bez użycia narzędzi dzięki technologii zacisków sprężynowych (opcja)

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail