Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Wstęp

Aparatura pomiarowa do procesów elektrolizy wody

Zwiększenie efektywności elektrolizy ma decydujące znaczenie dla obniżenia kosztów produkcji ekologicznego wodoru. Niewielka zmiana parametrów procesu w elektrolizerze takich, jak temperatura i ciśnienie pracy, może znacznie zwiększyć efektywność energetyczną. Poprzez dokładne ustawienie tych parametrów w można maksymalnie zwiększyć wydajność produkcji zielonego wodoru, a jednocześnie ograniczyć zużycie energii odnawialnej i materiałów.

Analiza cieczy

Pomiar jakości wody w celu zwiększenia efektywności elektrolizy

Produkcja zielonego wodoru polega na elektrolizie wody. Proces ten wymaga dużych ilości wody. Zrównoważone wykorzystanie zasobów wody to ważny element procesu produkcji zielonego wodoru. Aby do minimum ograniczyć obecność zanieczyszczeń, które mogłyby zakłócać reakcję chemiczną i zmniejszać efektywność procesu produkcji zielonego wodoru, do elektrolizy powinna być stosowana woda czysta lub destylowana. Wodę o wysokiej czystości uzyskuje się np. w procesie odwróconej osmozy.

  • Przewodność jest kluczowym parametrem pomiarowym w zapewnieniu czystości wody. Nasz cyfrowy czujnik przewodności Memosens CLS16E z technologią Memosens 2.0 umożliwia precyzyjny pomiar w najniższych zakresach przewodności, rozszerzone przechowywanie danych sensora i procesu oraz bezkontaktową transmisję danych.
  • Aby zapewnić niezawodny dopływ wody do elektrolizera, stosuje się przepływomierze monitorujące przepływ cieczy przewodzących. Promag W 10 to pierwszy na świecie przepływomierz elektromagnetyczny pozwalający na swobodny wybór sposobu montaż.
  • W przypadku elektrolizerów alkalicznych, do pomiaru wody czystej wykorzystuje się zwykle przepływomierze wirowe, np. Prowirl F 200.
  • Pomiar ciśnienia podczas przygotowania wody do elektrolizy jest niezbędny do wykrywania niedrożności w procesach filtracji i osmozy. Nasz przetwornik ciśnieniaCerabar PMP51B to wiarygodny i łatwy w obsłudze czujnik pozwalający na zmniejszenie błędów systematycznych podczas produkcji zielonego wodoru.
  • Pomiar poziomu medium ma kluczowe znaczenie dla utrzymania stałego dopływu, ochrony przed suchobiegiem i umożliwienia efektywnego wykorzystania zasobów. Levelflex FMP51 to przetwornik poziomu przeznaczony do separatorów wodoru i tlenu, bardzo odporny na substancje korozyjne.
  • Zawartość OWO i krzemionki ulega zmianom zależnie od źródła wody (woda miejska, rzeczna, gruntowa, uzdatniona itd.). Dokładny pomiar zapewnia nasz analizator krzemionki Liquiline System CA80SI oraz analizator śladowych ilości OWO CA78.
/
Elektrolizer alkaliczny

Elektroliza alkaliczna wody

W metodzie tej elektrolitem jest roztwór alkaliczny, zwykle wodorotlenek potasu, ułatwiający zachodzenie reakcji elektrochemicznych. Elektrolizery alkaliczne to dojrzała technologia, stosowana przede wszystkim w produkcji chemicznej, która została dostosowana do produkcji wodoru i może być stosowana w produkcji zielonego wodoru na dużą skalę.

  • Do dokładnego pomiaru mokrego wodoru doskonale nadaje się przepływomierz wirowy, np. Prowirl F 200. Pomiary przepływu elektrolitów na bazie NaOH lub KOH wykonuje się zazwyczaj za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych takich, jak Promag P 10.
  • Pomiar poziomu wody w separatorze anody i katody ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznej pracy wszystkich typów elektrolizerów, zwłaszcza alkalicznych ze względu na żrące i korozyjne właściwości elektrolitu KOH. Przed przelaniem zapobiega sygnalizator wibracyjnyLiquiphant FTL51B z widełkami kamertonowymi.
  • Temperatura w elektrolizerze wpływa na tempo reakcji elektrolizy. Ponadto zbyt mały dopływ wody może spowodować przegrzanie elektrolizera. Do optymalizacji parametrów pracy elektrolizera można wykorzystać nasz czujnik temperaturyiTHERM Moduline TM131.

Elektrolizer PEM

Elektroliza PEM

Elektrolizery z membraną do wymiany protonów (PEM) to kolejna obok elektrolizy alkalicznej szeroko stosowana technologia. Technologia ta wykorzystuje membranę polimerową jako elektrolit stały, elektrolizer ma kompaktową konstrukcję, co pozwala na precyzyjną kontrolę, więc doskonale nadaje się zwłaszcza do aplikacji produkcji zielonego wodoru wymagających elastyczności i szybkości reakcji. Zalety elektrolizerów PEM to wysoka wydajność, szybka reakcja na zmienne obciążenie i przydatność w systemach zdecentralizowanej produkcji wodoru.

  • Przepływomierze masowe Coriolisa to bardzo dokładne i wiarygodne przyrządy do pomiaru strumienia masy. Do optymalizacji parametrów pracy elektrolizera PEM może być wykorzystany przepływomierz Promass Q 300.
  • Sonda poziomu Levelflex FMP51 jest przeznaczona do wiarygodnych pomiarów poziomu w separatorach wodoru i tlenu.
  • Nasz przetwornik ciśnienia Cerabar PMC71B z ceramiczną membraną charakteryzuje się większą wytrzymałością w ultraczystej wodzie zasilającej, która może powodować wypłukiwanie metali i duże zmiany warunków pracy.
  • Wysokie ciśnienia w elektrolizerach PEM mogą powodować uszkodzenie osłony termometru. Nasz termometr TM131 zapewnia wiarygodny pomiar i większe bezpieczeństwo dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu technologicznemu z sygnalizacją utraty szczelności czujnika.

Elektrolizer AEM

Elektroliza wody z membraną anionowymienną (AEM)

W odróżnieniu od pozostałych typów, w elektrolizerach AEM wykorzystywany jest roztwór alkaliczny oraz membrana, przez którą transportowane są jony wodorotlenkowe (OH-). Na anodzie następuje proces rozkładu wody na tlen i jony wodorotlenkowe. Przez membranę jony wodorotlenkowe są transportowane w kierunku katody (pod wpływem napięcia elektrycznego), gdzie pobierają elektrony tworząc gazowy wodór. Zaletą elektrolizerów AEM jest możliwość wykorzystania tańszych katalizatorów w porównaniu z elektrolizerami PEM.

  • Stabilność i wydajność membran zależny w dużej mierze od utrzymywania delikatnej równowagi między doprowadzaniem a odprowadzaniem wody. To można osiągnąć, stosują przepływomierz elektromagnetyczny Promag P 300.
  • Przedostawanie się lub przenikanie gazu przez membranę można zmniejszyć, utrzymując w elektrolizerze wyższe ciśnienie po stronie katody (H2) niż po stronie anody(O2). Monitorowanie różnicy ciśnień może mieć kluczowe znaczenie dla zapewnienia właściwej pracy elektrolizerów, zwłaszcza gdy po obu stronach ciśnienie pracy jest zbliżone. Dokładne monitorowanie zapewnia przetwornik Deltabar PMD75B.
/
SOEC

Elektrolizer stałotlenkowy (SOEC)

Wysokotemperaturowa elektroliza lub elektroliza stałotlenkowa (SOEC) to wschodząca technologia, wykorzystująca parę wodną zamiast ciekłej wody lub elektrolitu. Wysokie temperatury pracy (600-1000 °C) znacznie zwiększają wydajność procesu elektrolizy, zwłaszcza w przypadku wykorzystania ciepła odpadowego lub innych wysokowydajnych źródeł ciepła.

  • Ekstremalne temperatury pracy wymagają wytrzymałych i solidnych czujników.
  • Złożone mieszaniny gazów wymagają dokładnej analizy zmieniającego się składu. Analizator gazów Raman Rxn5 zapewnia niezawodną spektroskopię in-line.
  • Aplikacje z parą o wysokiej temperaturze wymagają precyzyjnego i odpornego pomiaru przepływu.
/
Analiza optyczna

Pomiar jakości wodoru

W zależności od metody transportu i końcowego zastosowania, zwłaszcza w ogniwach paliwowych, wodór musi spełniać surowe standardy jakościowe (ISO 14687:2019). Analizatory optyczne do pomiarów zawartości wilgoci (H2O) i tlenu (O2) charakteryzują się bezobsługową pracą dzięki odpornej konstrukcji i wiarygodności pomiaru.

  • Bardzo krótkie czasy odpowiedzi podczas identyfikacji zanieczyszczeń procesu.
  • Niewielkie wymagania konserwacyjne ze względu na brak części ruchomych, brak elektrolitów i trwałą optykę. 
  • Łatwy montaż i uruchomienie, funkcja monitorowania stanu funkcjonalnego Heartbeat Technology.
/

Planujesz inwestycję? Porozmawiaj o swych problemach z naszym ekspertem.

lokalni eksperci branżowi Endress+Hauser są gotowi do pomocy na każdym etapie.

Przypisy końcowe

Podobne artykuły

Dowiedz się, dlaczego jesteśmy odpowiednim partnerem do zrównoważonej i bezpiecznej produkcji zielonego wodoru