Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Pomiary zawartości zbiorników w przemyśle spożywczym

Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu spożywczego

Lepsze zarządzanie zapasami i wydajnością zakładu przy pełnej zgodności ze standardami BHP

W przemyśle spożywczym utrzymanie przewagi konkurencyjnej może być skomplikowane. Szeroka gama produktów wymaga, aby surowce, takie jak ciecze i produkty przetworzone, były przechowywane w kontrolowanych warunkach. Zbiorniki magazynowe różnią się wielkością i są zlokalizowane w różnych miejscach. Stałym problemem są straty produktów w poszczególnych etapach łańcucha dostaw. Dlatego kluczowe znaczenie ma dokładny pomiar stanu zapasów, podobnie jak utrzymanie rygorystycznych standardów higieny, bezpieczeństwa i kontroli zapasów. Oferta Endress+Hauser obejmuje systemy do pomiarów zbiornikowych.

  • Ponad 10000 instalacji do pomiarów rozliczeniowych w ciągu ostatnich 10 lat

    Dzięki szerokiej gamie naszych łatwych w montażu sond radarowych oraz sond z serwosterowaniem i czujnika temperatury średniej, elastyczna, wiarygodna i precyzyjna kontrola zapasów jest w zasięgu ręki. Łatwość integracji z istniejącymi systemami i aparaturą obiektową przyspiesza konfigurację. Integracja danych z systemami ERP obniża koszty gospodarki zapasami. Biorąc pod uwagę nasze 65-letnie doświadczenie w przemyśle spożywczym, globalną sieć ekspertów i wsparcie, jesteśmy partnerem pomocnym w osiąganiu wzrostu wydajności i oszczędności kosztów przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami.

Pomiary zawartości zbiorników w przemyśle spożywczym ©Endress+Hauser
Pomiary zawartości zbiorników w przemyśle spożywczym ©Endress+Hauser
Pomiary zawartości zbiorników w przemyśle spożywczym ©Endress+Hauser
Pomiar przymiarem ręcznym, Pomiary zawartości zbiorników w przemyśle spożywczym ©Endress+Hauser
Pomiary zawartości zbiorników w przemyśle spożywczym ©Endress+Hauser
Pomiary zawartości zbiorników w przemyśle spożywczym ©Endress+Hauser

W czym możemy pomóc?

Endress+Hauser oferuje kompletne rozwiązania pod klucz dla aplikacji związanych z produkcją żywności i napojów. W zależności od Państwa specyficznych wymagań, mając na uwadze przede wszystkim higienę i bezpieczeństwo, wspólnie z Państwem dobierzemy i wdrożymy optymalne rozwiązanie spośród naszego bogatego asortymentu rozwiązań do pomiaru zawartości zbiorników.

  • Zastosuj podejście "zero strat". Skontaktuj się z przedstawicielem Endress+Hauser w celu identyfikacji swych potrzeb w zakresie przesyłu i magazynowania a także możliwych usprawnień procesów, poczynając od oceny lokalizacji, podstawowego projektu technicznego, określenia zakresu, po produkty, systemy i usługi.

  • Zapewnij optymalizację dostaw i zarządzania ryzykiem swego zakładu spożywczego dzięki usługom Endress+Hauser obejmującym zarządzanie projektem, szczegółowy projekt techniczny, testy, opracowanie dokumentacji, uzyskanie świadectw dopuszczenia, oddanie do eksploatacji i rozruch.

  • Płynnie przeprowadź migrację istniejących systemów pomiaru zawartości zbiornika, niezależnie od zastosowanej technologii. Nasze oprogramowanie Tankvision umożliwia wymianę danych między zakładami zlokalizowanymi w różnych lokalizacjach na całym świecie i zapewnia dokładniejsze informacje na temat stanu zapasów.

  • Utrzymanie efektywności i skuteczności pracy dzięki naszym usługom szkolenia, legalizacji i konserwacji. Zmniejszenie kosztów konserwacji i zwiększenie elastyczności, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z lokalnymi i międzynarodowymi normami dotyczącymi transferu rozliczeniowego, np. OIML R22 i OIML R85.

  • Zarządzanie aparaturą pomiarową przez cały cykl życia dzięki wykorzystaniu ekosystemu Netilion Endress+Hauser i usług dostępnych na tej platformie.
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
Jorge Alberto García Velasco, CEO Grupo Burgos

"Najwyższa klasa rozwiązań technologicznych Endress+Hauser pozwala nam zapewnić wszystkim naszym klientom dostęp do informacji o ich transakcjach w czasie rzeczywistym w dowolnym momencie. Jest to najnowocześniejsza technologia."

Jorge Alberto García Velasco, CEO
Grupo Burgos
  • Co oferujemy

    Usprawnienie funkcjonowania zakładu dzięki najnowszym technologiom i rozwiązaniom "pod klucz" oferowanym przez Endress+Hauser i wykorzystanie naszego wieloletniego doświadczenia we wszystkich obszarach automatyzacji procesów w przemyśle spożywczym i...

  • Sprzęt i oprogramowanie

    • Najnowocześniejsze sondy radarowe i sondy z serwosterowaniem produkcji Endress+Hauser z dopuszczeniem do pomiarów rozliczeniowych i dopuszczeniem SIL (opcja)

    • Czujnik temperatury średniej oraz przetwornik ciśnienia

    • Certyfikowany system zarządzania stanami...

  • Usługi

    • Doradztwo w zakresie aplikacji i podejście "zero strat"

    • Wizja lokalna i specyfikacja przedmiotu dostawy, szczegółowy projekt techniczny i wykonawczy

    • Zaopatrzenie i wykonawstwo

    • Testy i świadectwa metrologiczne

    • Kontrola i fabryczne próby odbiorcze, wysyłka i...

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Poznaj inne aplikacje dla tej branży