Często ze względu na przestarzałą infrastrukturę i procesy, połączenie istniejących urządzeń stwarza szereg problemów. Istniejąca aparatura pomiarowa może być przestarzała i nie pozwalać na połączenie z systemami IoT. Oprócz tego, w różnych zakładach urządzenia pomiarowe wykorzystują różne protokoły komunikacyjne, np. Modbus, HART, PROFIBUS, itp., które ogrywają kluczową rolę w zapewnieniu skutecznej komunikacji w zakładzie, które z kolei umożliwia optymalizację procesów chemicznych.
Najważniejsze fakty
30%
of preventive maintenance is unnecessary (over-maintenance) and should be avoided with condition monitoring according to the magazine Reliable Plant.
Transformacja cyfrowa
Usługa Netilion Health podaje informacje na temat aktualnej kondycji urządzeń w Twoim zakładzie oraz sugerowane przyczyny i możliwe działania. Obejrzyj prezentację wideo.
Netilion Library to usługa zarządzania plikami, która umożliwia porządkowanie dokumentów dotyczących aparatury pomiarowej w Twoim zakładzie. Obejrzyj prezentację wideo.
Nasz ekosystem usług IoT Netilion pomaga klientom z branży chemicznej w przeprowadzeniu transformacji cyfrowej ich zakładów w prosty i bezpieczny sposób.
Usługa Netilion Health podaje informacje na temat aktualnej kondycji urządzeń w Twoim zakładzie oraz sugerowane przyczyny i możliwe działania. Obejrzyj prezentację wideo.
Netilion Library to usługa zarządzania plikami, która umożliwia porządkowanie dokumentów dotyczących aparatury pomiarowej w Twoim zakładzie. Obejrzyj prezentację wideo.
Nasz ekosystem usług IoT Netilion pomaga klientom z branży chemicznej w przeprowadzeniu transformacji cyfrowej ich zakładów w prosty i bezpieczny sposób.
Lepsza wydajność pracy dzięki analizie Big Data
Brak przejrzystości zasobów modernizowanej instalacji obiektowej i ich dokładnej dokumentacji komplikuje proces konserwacji, utrudnia rozwiązywanie problemów i wydłuża przestoje. Nasz ekosystem IoT Netilion, oferuje szereg usług wykorzystujących analizy Big Data do dostarczania aktualnych informacji o zasobach i ułatwienia dostępu do dokumentacji.
Nasza wiedza ekspercka
Nasza oferta pozwalająca na zwiększenie przejrzystości i usprawnienie konserwacji:
- Usługa Netilion Analytics umożliwia ewidencjonowanie wszystkich składników zasobów instalacji obiektowej i informuje o tych, które są przestarzałe.
- Usługa Netilion Health podaje informacje na temat aktualnej kondycji urządzeń oraz informacje o przyczynach i możliwych działaniach zaradczych.
- Netilion Library to usługa zarządzania plikami, porządkująca wszelkiego rodzaju dokumentację urządzeń obiektowych.
- Field Xpert SMT70 to tablet do parametryzacji urządzeń obiektowych w obszarach zagrożonych wybuchem.
Większa dyspozycyjność instalacji w przemyśle chemicznym
Niewystarczające dane o utrudniają eksploatację aparatury pomiarowej w istniejących zakładach. Brak konkretnych danych o stanie i warunkach pracy urządzeń prowadzi do nieplanowanych przestojów. Funkcja Heartbeat Verification (Weryfikacja Heartbeat) opracowana przez Endress+Hauser umożliwia zmianę podejścia do konserwacji z reaktywnego na proaktywne, oparte na danych, a tym samym optymalizację częstotliwości konserwacji i dostosowanie czynności konserwacyjnych do aktualnego stanu urządzenia.
Nasza wiedza ekspercka
Komunikacja obiektowa, platforma Netilion i funkcje Heartbeat Technology pozwalają na optymalizację czynności konserwacyjnych i funkcjonowania aparatury pomiarowej.
- Dzięki Heartbeat Technology istnieje możliwość zdalnego uruchomienia weryfikacji za pomocą usługi Netilion Health, a usługa Netilion Library pozwala na dokumentowanie wszystkich raportów z weryfikacji.
Szybki dostęp do dokumentacji usprawnia konserwację
Szybki i łatwy dostęp do dokumentacji w zakładzie chemicznym zapewnia efektywność eksploatacji, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. Natychmiastowy dostęp do informacji o urządzeniach, protokołów lub procedur weryfikacji, protokołów zgodności i specyfikacji surowców umożliwia operatorom zakładów podejmowanie świadomych decyzji i unikanie błędów. Szybszy dostęp przyspiesza identyfikację i usuwanie usterek, co ogranicza do minimum czas przestojów.
Nasza wiedza ekspercka
Usługa Netilion Library umożliwia technikom utrzymania ruchu przeglądanie, porządkowanie i dostęp do dokumentacji z dowolnego miejsca. Do korzystania z biblioteki dokumentacji można użyć wszystkich najczęściej używanych narzędzi. Przykładowo, usługa Netilion Library umożliwia automatyczny zapis raportów z weryfikacji uzyskanych z wykorzystaniem Heartbeat Technology i zdalnej weryfikacji. Łatwo dostępna dokumentacja to dla użytkowników duża oszczędność czasu i pracy.
- Usługa Netilion Library umożliwia zapis i porządkowanie plików roboczych i dokumentów. Jest to usługa zarządzania dokumentacją techniczną, dzięki której dokumentacja jest bezpieczna, aktualna i dostępna z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
- Korzystanie z usługi IoT Netilion Library za pomocą tabletuField Xpert umożliwia operatorom zakładu dostęp do dokumentacji urządzeń nawet w obszarach zagrożonych wybuchem. Raporty tworzone za pomocą usługi Netilion Health lub tabletu Field Xpert są automatycznie zapisywane w bibliotece Netilion Library.
Solidne cyberbezpieczeństwo w branży chemicznej
Inteligentne czujniki, aplikacje na urządzenia mobilne i aplikacje w chmurze również wiążą się z ryzykiem. Dla Endress+Hauser bezpieczeństwo systemu, zakładu i danych ma najwyższy priorytet i dlatego z powodzeniem testowaliśmy nasze systemy na zgodność z niektórymi najbardziej rozpowszechnionymi w branży IT i OT standardami bezpieczeństwa.
Nasza wiedza ekspercka
Zapewnienie bezpieczeństwa danych wymaga zaufanego partnera, dysponującego odpowiednią wiedzą fachową. Endress+Hauser jest gotowy wspierać cyberbezpieczeństwo klientów w procesie transformacji cyfrowej, gdyż posiada odpowiednie kwalifikacje.
- Endress+Hauser posiada certyfikaty zgodności z normami takimi, jak IEC 62443-4-1, ISO 27001 oraz ISO 27017. Więcej informacji o naszych certyfikatach cyberbezpieczeństwa.
- Endress+Hauser wchodzi w skład konsorcjum CERT@VDE, pierwszą platformą koordynującą sprawy bezpieczeństwa w branży automatyki przemysłowej.
- W świecie transformacji cyfrowej cyberbezpieczeństwo ma coraz większe znaczenie. Endress+Hauser pragnie dzielić się swą wiedzą i pomagać w zwiększaniu bezpieczeństwa obiektów przemysłowych. Do pobrania dostępna jest nasza darmowa publikacja dotycząca cyberbezpieczeństwa.
Korzyści
Przestoje i nieplanowana konserwacja to najczęściej występujące problemy w przemyśle chemicznym. Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) i duże ilości różnorodnych danych oferują nowe, ekscytujące możliwości rozwiązywania tych problemów. Firma Endress+Hauser opracowała koncepcję i narzędzia umożliwiające przeprowadzenie transformacji cyfrowej ich zakładów w prosty i bezpieczny sposób. Dzięki naszej firmie - partnera gotowego do długofalowej współpracy, możesz w pełni wykorzystać zalety Przemysłowego Internetu Rzeczy
Najważniejsze fakty
30%
składników zasobów to zasoby przestarzałe, które stwarzają ryzyko przestojów.
Najważniejsze fakty
90%
spośród 40 milionów urządzeń obiektowych na całym świecie to inteligentne urządzenia cyfrowe.
Sposób optymalizacji procesu chemicznego
Jednak podłączenie istniejących dotychczas urządzeń daje wiele korzyści, jak usprawnienie pracy działu utrzymania ruchu, wydłużenie bezawaryjnej pracy i niezawodność. W jaki sposób? Urządzenie brzegowe zbiera dane ze wszystkich urządzeń obiektowych i przesyła je do chmury, w sposób całkowicie niezależny od istniejącego systemu automatyki. Oprogramowanie IoT wykorzystuje potem wyniki analizy Big Data do diagnozowania problemów, planowania czynności konserwacyjnych lub przewidywania kiedy te problemy wystąpią. Cały ekosystem IoT został opracowany przez Endress+Hauser.
- Połączenie z chmurą: Do pobierania danych i ich transmisji do chmury niezbędne jest oprogramowanie i sprzęt. W tym celu w Endress+Hauser opracowano usługę Netilion Connect, obejmującą urządzenia brzegowe pobierające dane, platformę chmurową oraz interfejs API.
- Diagnostyka urządzeń: firma Endress+Hauser zintegrowała Heartbeat Technology z aparaturą własnej produkcji, która dostarcza informacje o statusie, informacje diagnostyczne oraz umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, np. monitorowania stanu i weryfikacji in-situ.
- Oprogramowanie analityczne:Netilion Analytics wykorzystuje dane z urządzeń obiektowych do zarządzania przestarzałymi składnikami zasobów i ich standaryzacji.
- Stan procesu: aplikacja Netilion Health analizuje kondycję aparatury pomiarowej celem określenia, czy proces produkcyjny staje się coraz trudniejszy do kontrolowania, czy czynniki zewnętrzne negatywnie wpływają na wydajność procesu lub czy niezbędne jest wprowadzenie zmian.
- Dokumentacja urządzeń: Technicy utrzymania ruchu muszą mieć dostęp do instrukcji obsługi urządzeń, wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów i innych materiałów dotyczących każdego przyrządu. Aplikacja Netilion Library porządkuje wszelkiego rodzaju informacje i udostępnia je w sposób zdalny.