W przemyśle chemicznym IIoT pozostaje niewykorzystanym źródłem przewagi konkurencyjnej, pomimo nieustannej presji konkurencyjnej oraz surowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zachowania zgodności z przepisami. Kiedy dysponujemy odpowiednim know-how, IIoT, jako ekosystem podłączonych urządzeń, może zapewnić znaczną poprawę wydajności procesów produkcyjnych. Od dokładnych danych po użyteczne informacje - technologie Endress+Hauser i specjalistyczna wiedza mogą odblokować ten potencjał tkwiący w każdym zakładzie.
Najważniejsze fakty
47%
dyrektorów ds. automatyzacji twierdzi, że poprawa wydajności operacyjnej i produktywności są kluczowymi czynnikami wpływającymi na wdrożenie IIoT * *https://www.morganstanley.com/ideas/industrial-internet-of-things-and-automation-robotics
Dowiedz się, w jaki sposób możemy Ci pomóc w cyfryzacji
Pomagamy klientom dowiedzieć się więcej o ich kluczowych procesach biznesowych dzięki ofercie usług, które przekształcają dane w użyteczne informacje. Wspólnie z nimi tworzymy ekosystem Netilion IIoT.
Nasz certyfikowany ekosystem Netilion IIoT do zarządzania składnikami aktywów umożliwia także obsługę urządzeń obiektowych innych producentów oraz współpracę z chmurami obliczeniowymi innych dostawców.
Zgodnie z koncepcją otwartej architektury NAMUR (NOA), nasza sieć IIoT tworzy równoległy kanał transferu danych do chmury – bez konieczności wykorzystywania tradycyjnej architektury systemu.
Pomagamy klientom dowiedzieć się więcej o ich kluczowych procesach biznesowych dzięki ofercie usług, które przekształcają dane w użyteczne informacje. Wspólnie z nimi tworzymy ekosystem Netilion IIoT.
Nasz certyfikowany ekosystem Netilion IIoT do zarządzania składnikami aktywów umożliwia także obsługę urządzeń obiektowych innych producentów oraz współpracę z chmurami obliczeniowymi innych dostawców.
Zgodnie z koncepcją otwartej architektury NAMUR (NOA), nasza sieć IIoT tworzy równoległy kanał transferu danych do chmury – bez konieczności wykorzystywania tradycyjnej architektury systemu.
Połącz dane urządzeń obiektowych z chmurą
Dla cyfryzacji kluczowe znaczenie ma medium, za pośrednictwem którego następuje wymiana danych, oraz sposób łączności. Otwiera ono niespotykane, nowe możliwości zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa, jednak może być trudne do wdrożenia przy istniejącej bazie zasobów.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje alternatywne sposoby łączności - od przewodowych bramek IIoT do urządzeń Wi-Fi na kartę SIM.
- Wypełnij lukę między Twoimi urządzeniami i chmurą Endress+Hauser dzięki przyjaznemu dla użytkownika i łatwemu w instalacji FieldEdge SGC500
- Połącz się bezpośrednio w chmurą Netilion za pomocą urządzeń na kartę SIM i odblokuj nowe, nieograniczone możliwości
Łatwa digitalizacja aparatury obiektowej za pomocą aplikacji Skaner
Pełne wykorzystanie usług cyfrowych na poziomie zakładu wymaga utworzenia cyfrowych kopii wszystkich składników zasobów, ale wykonanie tego dla już istniejącej aparatury analogowej może stanowić poważne wyzwanie dla operatora.
Nasza wiedza ekspercka
Aplikacja Skaner opracowana przez Endress+Hauser umożliwia błyskawiczne utworzenie cyfrowych kopii wszystkich składników zasobów, co pozwala na pełny dostęp do pakietu wszystkich naszych usług dostępnych na platformie Netilion.
- Pobierz bezpłatnie aplikację Skaner na urządzenie z systemem iPhone lub Android, wykorzystując kod QR naniesiony na wszystkich urządzeniach produkcji Endress+Hauser i wielu produktach innych producentów
- Zeskanuj znacznik RFID, aby utworzyć cyfrową kopią zawierającą zdjęcie, oznaczenie punktu pomiarowego, współrzędne GPS, kluczowe parametry, numer seryjny i inne dane
Usługa Netilion Analytics przekształca dane w użyteczne informacje
Szefowie utrzymania ruchu muszą pamiętać o utrzymywaniu wskaźników KPI na odpowiednim poziomie, w tym związanych z liczbą dostawców urządzeń, oraz przestojów instalacji. Kontrolowanie i utrzymanie optymalnych wartości tak wielu wskaźników może być trudnym zadaniem, zwłaszcza w skomplikowanych instalacjach chemicznych.
Nasza wiedza ekspercka
Dzięki utworzeniu cyfrowych kopii składników zasobów, usługa Netilion Analytics oferowana przez Endress+Hauser umożliwia wygodne i dokładne śledzenie wszystkich wskaźników w sposób zdalny i w czasie rzeczywistym, oraz uzyskiwanie użytecznych informacji pozwalających na usprawnienie procesów.
- Pełna przejrzystość co do liczby składników zasobów, producentów, urządzeń przestarzałych i ewentualnych ich następców
- Analiza i monitorowanie cyfrowych kopii w sposób automatyczny i ciągły
- Generowanie aktualnych raportów zawierających zwięzłą analizę składników zasobów
- Testuj usługę Netilion Analytics za darmo
Usuń szybko usterki, korzystając z usługi Netilion Health
W razie wystąpienia niespodziewanej usterki, szybka reakcja może zapobiec kosztownym przestojom. Przeglądanie dokumentacji technicznej, celem znalezienia właściwego rozwiązania, powoduje stratę czasu.
Nasza wiedza ekspercka
Netilion Health to usługa cyfrowa, która nie tylko umożliwia identyfikację i sygnalizację błędów, ale także daje wskazówki, jak je usunąć.
- Dostęp do usługi Netilion Health za pomocą tabletu Field Xpert SMT70
- Zdalne usuwanie usterek - unikasz bezpośredniej interwencji na obiekcie
- Bezpieczne korzystanie z usługi Netilion na obiekcie, także w strefie zagrożonej wybuchem (Strefie 2)
- Testuj usługę Netilion Health za darmo
Bezpieczeństwo danych, na którym możesz polegać
Na tym polega konkurencyjny charakter przemysłu chemicznego: bezpieczeństwo danych jest główną troską operatorów zakładów korzystających z Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).
Nasza wiedza ekspercka
Usługi oferowane przez Endress+Hauser w ramach platformy IIoT posiadają certyfikat pełnego bezpieczeństwa danych. Od bramki IIoT do danych klienta w chmurze – wykorzystujemy wyłącznie najnowsze mechanizmy bezpieczeństwa:
- Metody szyfrowania za pomocą kodów o długim kluczu (protokół HTTPS / TLS, algorytm SHA-256)
- Współpraca z certyfikowanymi centrami danych (np. posiadającymi certyfikat ISO 27001)
- Certyfikat niezależnej jednostki: cztery gwiazdki przyznane przez organizację EuroCloud
Korzyści
Przestoje i nieplanowana konserwacja to najczęściej występujące problemy w przemyśle chemicznym. Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) i duże ilości różnorodnych danych oferują ekscytujące nowe możliwości rozwiązywania tych problemów. Firma Endress+Hauser opracowała koncepcję oraz narzędzia pomagające naszym klientom z branży chemicznej stawiać pierwsze kroki w cyfryzacji ich zakładów w sposób prosty i bezpieczny. Mając po swej stronie partnera gotowego do długofalowej współpracy, możesz wykorzystać IIoT do usprawnienia procesów produkcyjnych i zwiększenia wydajności swych pracowników.
Najważniejsze fakty
30%
tyle jest przestarzałych składników zasobów w instalacjach przemysłowych, co prowadzi do nieplanowanych przestojów.
Najważniejsze fakty
25 000
tyle jest możliwych do analizy parametrów stanu funkcjonalnego.
Najważniejsze fakty
0 godzin
tyle, dzięki funkcji automatycznej aktualizacji wymienianych urządzeń, spędzisz na programowaniu systemów DCS/PLC.
W czym możemy pomóc?
Przemysł chemiczny charakteryzuje się silną konkurencją, niemniej jednak wielu operatorów musi jeszcze w pełni poznać korzyści płynące z ogromnej ilości danych przesyłanych przez aparaturę obiektową. Ekosystem Netilion opracowany przez Endress+Hauser obejmuje różne aplikacje IIoT oraz algorytmy, które przekształcają te dane w użyteczne dla klienta informacje, pozwalające na zwiększenie wydajności, z pominięciem piramidy automatyzacji.
- W zdobyciu użytecznych informacji o zainstalowanej bazie zasobów, umożliwiających podejmowanie lepszych decyzji, dzięki którym możesz usprawnić konserwację, produkcję, obsługę i łańcuch dostaw
- W automatycznym utworzeniu cyfrowych kopii za pomocą bramek IIoT z funkcją plug-and-play, bez konieczności korzystania z systemu DCS
- W rozwiązywaniu niespodziewanych problemów aparatury za pomocą zdalnego dostępu poprzez smartfon lub tablet