Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Wprowadzenie

Efektywność procesu dzięki rozwiązaniom pomiarowym dla produkcji bioetanolu

Proces fermentacji w produkcji bioetanolu to kluczowy etap pod względem kontroli zmian biologicznych i termicznych zachodzących w trakcie fermentacji i destylacji. Nawet małe odchylenia, takie jak dryf 0,1-0,2 pH, wahania temperatury rzędu 2-3 °C lub nierówne dawkowanie cukru może spowolnić metabolizm drożdży i zmniejszyć wydajność wytwarzania etanolu. Stabilne warunki są kluczowe, ponieważ zmiany w dostępności składników odżywczych lub wzorcach gazu wylotowego CO₂ często poprzedzają utratę wydajności. Te wczesne odchylenia mogą spowodować zmniejszenie końcowego uzysku etanolu o 3-7%.

Urządzenia do produkcji bioetanolu odgrywają zasadniczą rolę w zapewnieniu przewidywalnego przebiegu procesu fermentacji. Ciągły pomiar pH, temperatury, przepływu składników i gazu wylotowego CO₂ daje operatorom możliwość natychmiastowego reagowania na zmiany biologiczne. Monitorowanie stężenia lub gęstości bezpośrednio w procesie (inline) również pomaga wykryć spowolnienie procesu fermentacji. Przejrzystość procesu redukuje zmienność w obrębie fermentorów, wspomaga aktywność mikrobiologiczną i poprawia ogólną wydajność produkcji etanolu.

Schemat procesu fermentacji bioetanolu ©Endress+Hauser
Schemat procesu fermentacji bioetanolu

Fermentacja bioetanolu

Informacje

Zwiększ wydajność konwersji fermentacyjnej dzięki niezawodnej kontroli procesu

Utrzymanie warunków fermentacji w optymalnym oknie biologicznym jest niezbędne do utrzymania stałego poziomu wytwarzania etanolu. Niewielkie odchylenia wartości pH, temperatury lub emisji CO₂ szybko wpływają na metabolizm drobnoustrojów, zachowanie cukru w trakcie konwersji oraz obciążenie podczas dalszej destylacji. Ciągły pomiar pomaga zachować stabilne tempo przebiegu fermentacji i ogranicza zmienność.

  • Kontroluj pH, aby chronić metabolizm drożdży: Stabilne pH zapewnia skuteczne przekształcenie cukru w etanol i zapobiega przedwczesnemu dryfowi metabolicznemu. Przyrządy Memosens CPS11E i Liquiline CM42B oferują dokładną kontrolę pH w procesie (inline)
  • Wyreguluj temperaturę, aby zapewnić równe tempo przebiegu reakcji: Szybki pomiar temperatury pozwala uniknąć stresu komórkom drożdży, zapewnia stałe tempo fermentacji i zapobiega zaburzeniom równowagi termicznej. Przyrząd iTHERM TM131 zapewnia precyzyjne śledzenie temperatury
  • Zarządzaj przepływem substratu i składników odżywczych w celu zapewnienia jednakowej wydajności procesu: precyzyjne dozowanie cukrów i mikroskładników odżywczych pozwala utrzymać stałą dostępność substratu, co zmniejsza różnice w końcowym stężeniu etanolu. Przyrząd Promass F 300zapewnia precyzyjną kontrolę dawkowania
  • Monitoruj zawartość CO₂ w gazie wylotowym, aby ocenić aktywność fermentacji i gotowość do oczyszczania gazu:Analizator gazów procesowych MCS300P umożliwia stałe monitorowanie gazów wylotowych, co pomaga wcześnie wykrywać odchylenia w procesie fermentacji i zapewnia stabilne działanie kolejnych etapów filtracji CO₂
  • Śledź stężenie składników odżywczych, metabolitów i etanolu bezpośrednio w fermentorze:analizator Raman Rxn4 rejestruje wiele kluczowych parametrów procesu, aby zapewnić optymalną wydajność i jednolitość poszczególnych partii

Usługi wsparcia technicznego Endress+Hauser

Usługi firmy Endress+Hauser w zakresie uruchomieniaikalibracji pozwalają zwiększyć niezawodność procesów fermentacyjnych. Ponadto weryfikacja z wykorzystaniem technologii Heartbeat Technology zapewnia udokumentowane raporty bez zakłócania przebiegu procesu.

Schemat procesu destylacji bioetanolu ©Endress+Hauser
Schemat procesu destylacji bioetanolu

Destylacja bioetanolu

Informacje

Zwiększ wydajność destylacji dzięki kontrolowanej pracy kolumny

Efektywność destylacji zależy od stabilnych warunków termicznych i hydraulicznych na wszystkich tacach lub w całym wypełnieniu. Nawet niewielkie odchylenia wartości temperatury, ciśnienia lub przepływów wewnętrznych mogą zwiększyć zapotrzebowanie na parę, obniżyć wydajność separacji lub spowodować wahania czystości etanolu. Ciągłe monitorowanie zwiększa przewidywalność działania kolumn i zmniejsza straty energii.

  • Kontroluj temperaturę kolumny, aby utrzymać wydajność separacji: wielopunktowy monitoring temperatury ujawnia zalewanie, przeciekanie tacy lub brak równowagi w wymianie ciepła. Przyrząd iTHERM TMS31 udostępnia szczegółową analizę termiczną.
  • Monitoruj ciśnienie, aby utrzymać stan równowagi między fazą gazową a ciekłą: stałe ciśnienie w kolumnie chroni przed zanieczyszczeniem spowodowanym zmianami lotności lub zakłóceniami hydraulicznymi. Przyrząd Cerabar PMP51B pozwala zachować precyzyjną kontrolę ciśnienia.
  • Kontroluj przepływy pary, cieczy powrotnej i kondensatu, aby zapewnić zrównoważoną pracę: dokładny pomiar przepływu sprzyja energooszczędnej destylacji i zrównoważonej recyrkulacji strumienia wewnętrznego. Przyrządy Prowirl F 200 (para) i Promass F 500 (ciecz powrotna, kondensat) oferują wiarygodny pomiar.
  • Mierz stężenie etanolu w celu zapewnienia jakości produktu: Analiza na podstawie gęstości mierzonej w procesie (inline) pozwala wykrywać nieefektywność separacji oraz straty etanolu. Przyrząd Promass Q 500 umożliwia wiarygodną ocenę czystości.

Usługi wsparcia technicznego Endress+Hauser

Integracja czujnika cyfrowego poprzez interfejs PROFINET i EtherNet/IP umożliwia sprawne połączenie z systemem sterowania, zapewniając ciągłą wymianę danych, diagnostykę oraz zdalne monitorowanie w procesie produkcji bioetanolu.

Schemat ogólny procesu produkcji bioetanolu ©Endress+Hauser
Schemat ogólny procesu produkcji bioetanolu

Ogólny zarys produkcji bioetanolu

Informacje

Zoptymalizuj czystość i zużycie energii dzięki rozwiązaniom do pomiaru bioetanolu

Końcowa jakość etanolu zależy od prawidłowej równowagi między wydajnością wymiany ciepła, przepływami mediów oraz stabilnością procesu odwadniania. Wahania obciążenia reboilera, przepływu wody chłodzącej lub przebiegu procesu odwadniania mogą spowodować wzrost zużycia pary i zagrozić czystości produktu. Dokładny pomiar w tych wszystkich punktach pomaga zachować efektywność energetyczną i chronić jakość produktu.

  • Pomiar temperatury reboilera i skraplacza w celu utrzymania bilansu energetycznego: wiarygodny pomiar temperatury pozwala wykryć gromadzenie się osadów, niedostateczne chłodzenie lub nadmierne wrzenie. Przyrząd iTHERM TM131 zapewnia precyzyjną wydajność cieplną.
  • Monitoruj przepływ pary i wody chłodzącej, aby wykryć straty energii: odpowiednie przepływy robocze pozwalają ograniczyć nieefektywność wymiany ciepła i zapobiegają niepotrzebnemu zużyciu pary. Przyrządy Prowirl F 200 (para) i Promag W 300 (woda chłodząca) zapewniają niezawodne pomiary.
  • Sprawdzaj czystość etanolu, aby zapewnić skuteczne odwadnianie: monitorowanie gęstości i przewodności pozwala wykryć przenoszenie wody, zanieczyszczenie lub brak stabilności w urządzeniach z sitami molekularnymi. Przyrządy Promass Q 300 i Indumax CLS50Dzapewniają kontrolę czystości w procesie (inline).

Aparatura wymagająca jedynie niewielkiej konserwacji zwiększa dostępność instalacji i zwrot z inwestycji, a jednocześnie umożliwia energooszczędną kontrolę procesu destylacji w produkcji bioetanolu.

Główne produkty stosowane w produkcji bioetanolu

/
Najczęściej zadawane pytania

Często zadawane pytania dotyczące rozwiązań pomiarowych dla bioetanolu

Pomiary w czasie rzeczywistym mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia niezawodnego przebiegu fermentacji, skutecznej destylacji oraz stałej jakości etanolu. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozwiązań pomiarowych dla bioetanolu.

Dalsze kroki

Dalsze kroki

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Przypisy końcowe