Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Memosens CCS50D: Cyfrowy czujnik dwutlenku chloru

Cyfrowy czujnik dwutlenku chloru Memosens CCS50D

Czujnik dla wody pitnej, procesowej i innych zastosowań przemysłowych

CCS50D
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Zakres pomiarowy

    Trace: 0 to 5 mg/l ClO2
    Standard: 0 to 20 mg/l ClO2
    High: 0 to 200 mg/l ClO2

  • Temperatura procesu

    0 to 55 °C , non-freezing
    (32 to 130 °F)

  • Ciśnienie procesu

    Max. 2 bar abs
    (Max. 29 psi abs)

Zastosowanie

Memosens CCS50D jest czujnikiem do pomiaru dwutlenku chloru, charakteryzującym się trwałą konstrukcją i niskimi kosztami eksploatacji. Zapewnia stabilny i szybki pomiar w wodzie pitnej, procesowej i innych zastosowaniach przemysłowych. Czujnik można wykorzystywać w celu zapewnienia skutecznej dezynfekcji, podniesienia bezpieczeństwa i jakości wody oraz uniknięcia nadmiernego dozowania ClO2 lub upewnienia się, że nie występuje on w liniach produkcji napojów i stacjach odwróconej osmozy.
Memosens CCS50D nie jest najnowszą generacją Memosens. Więcej informacji na temat nowego czujnika Memosens CCS50E tutaj.

Memosens CCS50D. Cyfrowy czujnik dwutlenku chloru dla producentów OEM i użytkowników końcowych. Wiarygodny pomiar, który umożliwia:

  • Skuteczną dezynfekcję wody pitnej

  • Zabezpieczenie wieży i systemów chłodzących przed rozwojem patogenów

  • Woda procesowa - do higienicznego i bezpiecznego pakowania i butelkowania produktów

  • Zabezpieczenie linii produkcji napojów przed obecnością dwutlenku chloru

Korzyści

  • Wersje czujnika dopasowane do aplikacji: od pomiaru wartości śladowych dwutlenku chloru aż do stężeń 200 mg/l.

  • Krótki czas odpowiedzi umożliwia dokładny wgląd w proces i jego przerwanie w razie niepożądanych zmian, jak również skuteczne sterowanie.

  • Zwiększone bezpieczeństwo procesu: dokładny i stabilny długoterminowo pomiar pozwala na pewne monitorowanie procesu i zapewnia najniższe stężenie środka dezynfekcyjnego.

  • Wiele opcji montażu: czujnik może zostać zainstalowany zarówno w armaturach przepływowych (CCA151 i CCA250) jak i zanurzeniowych. Pomiar jest niezależny od przepływu dla prędkości przepływu powyżej 5 l/h (CCA151), 30 l/h (CCA250) lub ponad 15 cm/s (praca zanurzeniowa).

  • Większa dostępność pomiaru i szybka wymiana czujnika: dzięki technologii plug & play oferowanej przez Memosens, czujnik można szybko zamienić na inny, skalibrowany wcześniej w laboratorium bez dokonywania jakichkolwiek kalibracji na obiekcie.

  • Podłączenie czujnika do wieloparametrowego przetwornika pomiarowego Liquiline umożliwia łatwą kombinację z innymi parametrami analizy cieczy (do ośmiu czujników procesowych połączonych z jednym przetwornikiem Liquiline).

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products