Błąd pomiaruClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzifastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s depending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)depending on the configuration up to 100 bar
Zakres temperatur pracyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanieup to 4.500,0 mm (177'')
Błąd pomiaruClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzit90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)depending on the configuration
Zakres temperatur pracyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanieup to 4.500,0 mm (177'')
Imperial RTD/TC direct contact thermometer for a wide range of industrial applications
Niedostępne w Twoim regionie
Błąd pomiaruClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzit90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)depending on the configuration
Zakres temperatur pracyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Błąd pomiaruClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzidepending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)depending on the configuration up to 500 bar
Zakres temperatur pracyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanieup to 1.500,0 mm (59,06'')
Imperial RTD/TC thermometer with barstock thermowell for a wide range of industrial applications
Niedostępne w Twoim regionie
Błąd pomiaruClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzidepending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)depending on the configuration up to 500 bar
Zakres temperatur pracyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.
Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).
Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.
Stan produktu
Kod produktuTC65
NazwaTC65
Termometr z czujnikiem termoparowym, wykonanie iskrobezpieczne
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
Zakres temperatur pracyPT 100: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanieup to 600,00 mm (23,62'')
Termometry przemysłowe
Dzięki naszej wyszukiwarce produktów możesz wyszukać odpowiedni przyrząd pomiarowy, oprogramowanie lub komponenty systemów AKPiA na podstawie cech produktu. Narzędzie Applicator służy do doboru konkretnego przyrządu na podstawie parametrów aplikacji pomiarowej.
Endress+Hauser oferuje szeroki zakres kompleksowych rozwiązań pomiaru temperatury dla niemal wszystkich gałęzi przemysłu. Stosowane zasady pomiaru to czujniki rezystancyjne (RTD) i termopary. Do istotnych kwestii, które należy uwzględnić przy projektowaniu punktu pomiarowego w linii procesowej, należą ochrona termometrów za pomocą osłon termometrycznych oraz dobór przyłącza procesowego. Wieloletnie doświadczenie i szeroka wiedza na temat zastosowań sprawiają, że nasze przemysłowe czujniki temperatury spełniają wszystkie potrzeby klientów.
Nasze bogate portfolio przemysłowych czujników temperatury zapewnia:
Termometry z przetwornikiem lub bez
Termometry z wyświetlaczami lub bez
Gwintowane, wciskane lub kołnierzowe przyłącza procesowe
Osłony termometryczne niestandardowe z kołnierzem lub bez
Termometry do wkręcania w istniejącą osłonę termometryczną
Osłony termometryczne prętowe
Termometry bez osłony termometrycznej — do bezpośredniego kontaktu z medium
Termometry te są stosowane głównie w przemyśle chemicznym, znajdują jednak zastosowanie także w innych dziedzinach przemysłu przetwórczego — zarówno w procesach podstawowych, jak i pomocniczych.
Modular industrial thermometers
Nasza rodzina iTHERM ModuLine to najnowsza generacja modułowych termometrów do zastosowań przemysłowych. Dzięki zarządzalnej liczbie produktów możemy sprostać niemal każdemu procesowi i wymaganiom klienta. Innowacyjne technologie zapewniają wartości dodane, takie jak zwiększona wydajność procesu lub bezpieczeństwo zakładu i produktu. Przykłady obejmują funkcję Dual Seal i iTHERM QuickNeck. Certyfikacje zgodne z międzynarodowymi normami uzupełniają ofertę.
Opis portfolia produktów
Różnorodność konstrukcji czujników - najlepsza możliwa wydajność pomiaru dla każdego zastosowania
Termometry z osłoną termometryczną - łatwa i bezpieczna wymiana / ponowna kalibracja
Termometry bez osłony termometrycznej. Bezpośredni kontakt z medium: najszybsze czasy reakcji i najwyższa dokładność
TR10, nasz modułowy czujnik temperatury RTD do przemysłowego pomiaru temperatury
E+H=°C: Pomiar temperatury w Endress+Hauser
TR10, nasz modułowy czujnik temperatury RTD do przemysłowego pomiaru temperatury
E+H=°C: Pomiar temperatury w Endress+Hauser
Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD): zasada pomiaru
Rezystancja elektryczna czujnika RTD zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Czujniki rezystancyjne znajdują zastosowanie do pomiaru temperatur w zakresie od -200 °C do ok. 600 °C i wyróżniają się wysoką dokładnością pomiaru oraz stabilnością długoterminową. Najczęściej stosowane typy czujników RTD to Pt100 lub Pt1000. Standardowo czujniki RTD oferowane przez Endress+Hauser są zgodne z wymogami normy PN-EN 60751, klasa dokładności A.
W automatyzacji procesów jako standard przyjęto dwie zasady pomiaru temperatury:
Zasada pomiaru przy użyciu termopar
Termopara jest elementem wykonanym z dwóch różnych metali połączonych ze sobą na jednym końcu. Jeśli swobodne końce zostaną poddane działaniu różnych temperatur, w wyniku zjawiska Seebecka na otwartym końcu powstaje potencjał elektryczny (siła termoelektryczna). Korzystając z tabel referencyjnych dla termopar (norma PN-EN 60584), można wywnioskować temperaturę na połączeniu (spoinie pomiarowej).
Termopary mogą mierzyć temperaturę w zakresie od 0°C do +1.800°C. Wyróżniają się krótkim czasem odpowiedzi oraz dużą odpornością na drgania.
Korzyści
Wysoka dokładność w całym zakresie temperatur pracy
Aprobaty Ex: ATEX, IECEx, NEPSI, CSA (IS, NI)
iTHERM QuickSens: najszybsze czasy reakcji dla optymalnej kontroli procesu
iTHERM StrongSens: niezrównana odporność na drgania (> 60g) dla najwyższego bezpieczeństwa instalacji
Elastyczny dobór produktów dzięki modułowej budowie
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
/
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .