Producing successfully for our mutual success: Top level and pressure products for the world market
The basis of success: Every day and worldwide, our optimally trained and committed associates produce far more than 1,000 devices for level and pressure instrumentation which are used by the millions in continuous measurement, point level detection or pressure measurement in almost all industries and applications. In more than 16 product lines, we offer more than 1 million variants - and that with a standard delivery time between 2 and 5 days.
Active soldering of sensor elements
Active soldering of sensor elements
Active soldering of Sensor elements
Validation center for product security
Validation center for product security
Endress+Hauser test center
Montaż podzespołów
Montaż podzespołów
"Back Side Reflow" dla drukowanych płytek elektronicznych
Produkcja mechaniczna
Produkcja mechaniczna
Precyzyjna produkcja mechaniczna
Dopasowane procesy produkcyjne
Dopasowane procesy produkcyjne
Znaczenie precyzji w procesie produkcyjnym
Calibration laboratory
Calibration laboratory
German calibration service DKD - One of the TOP 10 accredited laboratories
Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością jest częścią naszej kultury - Raporty środowiskowe, ISO 9001 / 14001 / 45001, ISO 3834-2, Akredytacje i Certyfikaty Zarządzania
Nagroda za innowacyjność
Nagroda za innowacyjność
Endress+Hauser Level+Pressure po raz kolejny otrzymał znak jakości TOP 100. To wyróżnienie przyznawane jest szczególnie
innowacyjnym małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP).
Nowy kampus w Maulburgu
Nowy kampus w Maulburgu
Endress+Hauser inwestuje 100 milionów euro w projekt Campus 2030+ w swoim zakładzie produkcyjnym w Maulburgu.
Kontakt
Endress+Hauser SE+Co. KG
Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstrasse 1
79689 Maulburg
Niemcy
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .