Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Endress+Hauser Campus 2030+

Nowy kampus w Maulburgu

Endress+Hauser inwestuje 100 milionów euro w projekt Campus 2030+ w swoim zakładzie produkcyjnym w Maulburgu.

Historia sukcesu Endress+Hauser jest ściśle związana z lokalizacją Maulburg w południowych Niemczech od ponad 60 lat. Ponad 2 000 pracowników rozwija i wytwarza tutaj technologię pomiaru poziomu i ciśnienia. Dzięki projektowi Campus 2030+ firma toruje sobie drogę do zrównoważonego wzrostu,
kompleksowo modernizując
i rozbudowując zakład produkcyjny.

Inwestycja w przyszłość

Planowane prace budowlane umożliwią bardziej efektywne przepływy produkcyjne oraz powiększenie powierzchni biurowej. W najbliższych latach jako pierwsze zostaną zmodernizowane obszary produkcji i logistyki. Obejmie to gruntowną renowację istniejących budynków lub zastąpienie ich nowymi obiektami. Zakończenie pierwszego etapu projektu, wraz z uruchomieniem, planowane jest na 2027 rok. W drugim kroku zmodernizowane zostaną również budynki biurowe.

Kamienie milowe na drodze do neutralności CO2

Zakład w Maulburgu już dziś pokrywa do 45% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną we własnym zakresie, głównie dzięki energii słonecznej oraz kogeneracji. Planowane działania budowlane mają znacząco zwiększyć efektywność energetyczną. Nowe i zmodernizowane budynki będą mogły funkcjonować przy poziomie samowystarczalności energetycznej sięgającym nawet 90%.

Jasny sygnał wsparcia dla lokalizacji

Dzięki Campus 2030+ Endress+Hauser potwierdza swoje zaangażowanie w Niemczech jako miejscu prowadzenia działalności i tworzy trwałe podstawy dla atrakcyjnych miejsc pracy. Globalny popyt na wysoce dokładną i innowacyjną technologię pomiarową dla przemysłu przetwórczego jest wciąż silny. Dalszy rozwój zakładu pozwoli jeszcze precyzyjniej spełniać wymagania klientów, wzmacniać międzynarodową sieć produkcyjną oraz zwiększać konkurencyjność.

Endress+Hauser Campus 2030+ ©Endress+Hauser

Oto jak będzie wyglądać kampus Endress+Hauser w Maulburgu po zakończeniu pierwszej fazy prac budowlanych.

Endress+Hauser Campus 2030+ ©Endress+Hauser

Zakład Endress+Hauser w Maulburgu z lotu ptaka. Zdjęcie wykonano w lipcu 2024 r.

Endress+Hauser Campus 2030+ ©Endress+Hauser

Jeden z nowych budynków powstających w ramach projektu Campus 2030+. Będzie miał elewację fotowoltaiczną oraz panele słoneczne na dachu.