Procesy (CIP) wymagają niezawodnego monitorowania temperatury w celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i stałej jakości produktu. Termometr iTHERM TrustSens umożliwia samokalibrację w trybie inline podczas cykli CIP, pozwalając zmniejszyć nakład pracy na kalibrację i uniknąć przestojów w produkcji, a równocześnie dostarczając w pełni możliwą do prześledzenia, gotową do audytu dokumentację, i znacznie ograniczając ryzyko niewykrytego dryftu czujnika.
Korzyści: zmniejszony nakład pracy na kalibrację oraz wyższy poziom niezawodności w procesie CIP
0%
ryzyko niewykrytego dryftu czujnika
100%
zgodność z wymogami przepisów i norm jakości
iTHERM TrustSens by Endress+Hauser wprowadza zdecydowanie odmienne podejście do kalibracji w zastosowaniach CIP. Dzięki wbudowanemu termometrowi operatorzy zyskują większą niezawodność pomiaru temperatury, ponieważ samokalibracja w trakcie regularnych cykli czyszczenia pozwala na częste potwierdzanie dokładności w porównaniu z tradycyjną kalibracją okresową. Ciągła weryfikacja podczas pracy ogranicza ryzyko niezauważonego dryftu czujnika i pozwala wydłużyć odstępy między kalibracjami bez uszczerbku dla zgodności z przepisami.
Wyzwanie: niezawodny monitoring temperatury w CIP, bez przestojów spowodowanych kalibracją
Czujniki temperatury zainstalowane w krytycznych punktach kontroli (CCP) muszą zapewniać przez cały czas dokładne i niezawodne pomiary, aby zagwarantować skuteczne czyszczenie CIP i zgodność z przepisami. Konwencjonalne koncepcje kalibracji zazwyczaj wymagają usunięcia czujnika z procesu i przerwania produkcji, generując zwiększenie nakładów na konserwację, przestoje i koszty. Ponadto dryft czujnika może pozostać niewykryty pomiędzy dwoma kolejnymi okresami kalibracji, co stwarza potencjalne ryzyko dla jakości produktu i bezpieczeństwa procesu.
Procesy CIP składają się z wielu etapów, obejmujących fazy czyszczenia gorącymi środkami kaustycznymi i środkami kwasowym, po których następuje etap płukania zimną wodą:
Fazy te charakteryzują się szybkimi i powtarzającymi się zmianami temperatury, zwłaszcza w linii powrotnej CIP, spowodowanymi naprzemiennym działaniem gorących środków czyszczących i zimnych faz płukania. Monitorowanie prawidłowej temperatury czyszczenia na tym etapie ma zasadnicze znaczenie, aby uzyskać pewność, że pozostałości zostaną skutecznie usunięte z całego systemu.
Miejsce pomiaru czujników temperatury: w linii powrotnej
Temperatura procesu: od 20 do 70°C (68 to 158°F)
Szybkie zmiany temperatury podczas faz płukania i chłodzenia
Częste powtarzanie cykli CIP w zależności od harmonogramów produkcji
Nasze rozwiązanie: termometr rezystancyjny (RTD) z funkcją samokalibracji
Termometr iTHERM TrustSens TM371 (wersja metryczna) lub TM372 (wersja calowa) zaprojektowano specjalnie z myślą o sprostaniu tym wyzwaniom w zastosowaniach higienicznych i podlegających przepisom. Urządzenie nie tylko porównuje dwie wartości, ale używa fizycznego czujnika odniesienia o stałym punkcie, który wykorzystuje efekt temperatury Curie.
W aplikacjach CIP stosuje się punkt kalibracji niskiej temperatury wynoszący 39°C (102°F , który mieści się w typowym przedziale temperatury dla procesów CIP. Spadek temperatury podczas faz płukania jest najczęściej powtarzającym się zjawiskiem w procesach CIP. Samokalibracja jest uruchamiana, gdy temperatura przekroczy punkt kalibracji, a proces przebiega zgodnie z profilem temperatury opisanym w Karcie katalogowej i pokazanym na poniższym rysunku.
Warunki procesu zapewniające prawidłową samokalibrację
Zapewnij odprowadzanie ścieków w granicach określonych przepisami dzięki kompleksowemu i niezawodnemu monitorowaniu parametrów w czasie rzeczywistym oraz szybkiej reakcji na zanieczyszczenia.
Pomiar stężenia wodoru w rurociągach gazu ziemnego
Szybki, ciągły pomiar stężenia wodoru w rurociągach gazu ziemnego umożliwia bezpieczne mieszanie, zapewnienie zgodności z normami jakości oraz dynamiczną kontrolę przy użyciu spektroskopii Ramana – bez materiałów eksploatacyjnych i spalania nadmiaru gazu
Analiza jakości biometanu w celu bezpiecznego i zgodnego z przepisami wprowadzania gazu do sieci
Zapewnij niezawodną jakość biometanu dzięki szybkiemu i dokładnemu pomiarowi online stężenia H₂S, punktu rosy wody oraz parametrów krytycznych dla bezpiecznego wprowadzania gazu do sieci i wydajnej eksploatacji.
Ochrona membran odwróconej osmozy dzięki monitorowaniu jakości wody w trybie online w procesach odsalania
Niezawodny monitoring jakości wody w trybie online w celu ochrony membran RO (odwróconej osmozy), zmniejszenia nakładów na czyszczenie oraz zwiększenia żywotności membran w zastosowaniach związanych z odsalaniem i ponownym wykorzystaniem wody
Wykrywanie nieszczelności w zbiornikach kriogenicznych (LNG, etylen, LPG i amoniak)
Wykrywanie wycieków ze zbiorników kriogenicznych na wczesnym etapie pozwala zachować kontrolę nad sytuacją. Endress+Hauser zapewnia ciągłe, niezawodne monitorowanie temperatury, chroniąc ludzi, urządzenia oraz infrastrukturę krytyczną.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .