Tworzywa sztuczne o dziwnie brzmiących nazwach są wszechobecne w naszym codziennym życiu. Wystarczy zajrzeć do lodówki w każdym domu, by znaleźć tam polistyren i poliolefiny, takie jak polietylen i polipropylen. Te tworzywa sztuczne są odporne na działanie olejów, tłuszczów i kwasów. Nie uwalniają substancji chemicznych i nie wydzielają, ani nie pochłaniają zapachów. Wszystko to sprawia, że stały się idealnym materiałem do produkcji opakowań żywności i napojów. Tworzywa sztuczne są używane w tackach na mięso i grzyby, pojemnikach na jogurt i śmietanę, foliach ochronnych, wewnętrznych wyściółkach kartonów na mleko i wielu innych zastosowaniach.
Najważniejsze fakty
180 kg
odpadów opakowaniowych wytwarza co roku każdy Europejczyk.
Najważniejsze fakty
26 000 ton
Taka jest roczna wydajność zakładów Plastics2Chemicals firmy Indaver.
Najważniejsze fakty
10%
materiałów pochodzących z recyklingu będzie w nadchodzących latach minimalnym wymaganiem dla składu opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością w UE.
Jednak pomimo różnorodnych zastosowań, tworzywa sztuczne, które już spełniły swoje zadanie, są najczęściej spalane lub wyrzucane bezpośrednio na wysypiska śmieci. W skali globalnej, recyklingowi poddaje się jedynie około 10 procent poliolefin i tylko około 1 procent polistyrenu. "Dzieje się tak, ponieważ do tej pory ponowne wykorzystanie tych tworzyw sztucznych było bardzo trudne" – wyjaśnia Johan Verdeyen, Dyrektor ds. przemysłu chemicznego w Endress+Hauser Belgia. Zużyte opakowania po żywności charakteryzują się niską gęstością nasypową, często są zanieczyszczone resztkami jedzenia i równie często składają się z wielu różnych materiałów. To sprawia, że ich sortowanie i czyszczenie niezbędne do recyklingu mechanicznego wymaga bardzo dużych nakładów. Nawet jeśli taki produkt zostanie poddany recyklingowi, ze względów bezpieczeństwa odzyskany materiał będzie można przetworzyć jedynie na produkty nienadające się do kontaktu z żywnością, np. butelki na szampon. W związku z tym, nowe opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością są nadal wytwarzane z surowców uzyskanych z ropy naftowej.
Pionierzy zrównoważonej transformacji
Od ponad 40 lat, Indaver zajmuje się odzyskiwaniem cennych surowców i czystej energii z odpadów przemysłowych i domowych. Firma ta stawia sobie również za cel bezpieczne usuwanie zanieczyszczeń z recyklingu materiałów tak, aby chronić ludzi i środowisko. W ten sposób przyczynia się do tworzenia czystszego otoczenia i bardziej odpornego społeczeństwa oraz wspiera przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Indaver jest jedną z wiodących europejskich firm zajmujących się zrównoważonym gospodarowaniem odpadami i materiałami, a jej oddziały znajdują się w Belgii, Holandii, Francji, Niemczech, Portugalii, Włoszech, Irlandii i Wielkiej Brytanii. W 2024 roku, ponad 2300 osób tam zatrudnionych przetworzyło 5,6 mln ton odpadów, generując sprzedaż na poziomie 945 mln euro. Indaver uważa, że zaangażowanie i kompetencje jej wysoce zmotywowanych pracowników są kluczem do sukcesu, zarówno projektów, jak i usług.
Z wysypiska do zakładów Indaver i z powrotem do lodówki
Indaver chce to zmienić. Belgijski pionier zrównoważonego przetwarzania odpadów stawia sobie za cel wprowadzenie opakowań żywności do systemu o obiegu zamkniętym. Dlatego też, w ubiegłym roku uruchomiono pionierską instalację recyklingu chemicznego, inwestując łącznie 105 milionów euro. Zakłady Plastics2Chemicals w Antwerpii wykorzystują technologię opracowaną przez Indaver, która pozwala na rozkład zużytych tworzyw sztucznych na składniki chemiczne. Dalsza obróbka oczyszcza je do punktu, w którym osiągają swoją pierwotną jakość i nadają się do ponownego wykorzystania w produkcji opakowań żywności. Teraz nareszcie można wykorzystać stare pojemniki na jogurt i zrobić z nich nowe.
"Dzięki Plastics2Chemicals udało nam się przekształcić odpady w wartościowe surowce. Osiągnęliśmy ten wynik, dzięki połączeniu innowacyjności, wizji, przedsiębiorczości, współpracy i jakości wykonania" – ogłosił dyrektor generalny Indaver, Karl Huts, podczas oficjalnego otwarcia zakładów Plastics2Chemicals we wrześniu 2025 roku. Kluczową rolę we wdrażaniu tego projektu w instalacjach przemysłowych odegrała ścisła współpraca z partnerami w całym łańcuchu wartości. Firma nawiązała kontakt z wyższymi uczelniami w celu zbadania nowej technologii depolimeryzacji termicznej i prześledzenia tego procesu krok po kroku. Pozostali partnerzy dostarczają surowce do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych i są odbiorcami wyprodukowanych gotowych wyrobów. Jeśli chodzi o technologię pomiarów, Indaver wybrał Endress+Hauser jako partnera do realizacji wszystkich swoich potrzeb w tym zakresie. Ponad tysiąc przyrządów pomiarowych Endress+Hauser zamontowano w instalacjach produkcyjnych, aby zapewnić wydajność i niezawodność procesów od początku do końca.
Efektywność uzyskana dzięki cyfryzacji
"Partnerstwo z Indaver rozwijało się z biegiem czasu, a w ciągu ostatnich pięciu lat współpraca uległa wzmocnieniu, opierając się na wzajemnym szacunku i dzieleniu się wiedzą" – mówi Johan Puimège, konsultant biznesowy w Endress+Hauser Belgium. "Łączy nas wspólne podejście do projektów: silny nacisk na osiągnięcie doskonałości operacyjnej przy wykorzystaniu najnowszych technologii".
Endress+Hauser dołączył do projektu w Antwerpii na bardzo wczesnym etapie. Zadaniem naszych specjalistów było zoptymalizowanie prac projektowych, dostaw, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji – a co za tym idzie, kosztów – w całym cyklu eksploatacji zakładu. "W ten sposób przejęliśmy odpowiedzialność za wszystkie aspekty inżynierii sieciowej i wybór przyrządów pomiarowych, jak również projekt koncepcji cyfryzacji” – mówi Puimège. Rezultatem był układ pomiarowy, idealnie dostosowany do wymagań Indaver, co z kolei zapewniło stabilność procesów i wysoką wydajność.
Nowe elementy składowe
Do dnia dzisiejszego, praktycznie cały proces recyklingu odpadów plastikowych odbywa się mechanicznie. Materiał jest sortowany, rozdrabniany, myty, suszony, topiony i przetwarzany na granulat. Ponieważ jednak struktura chemiczna polimerów pozostaje niezmieniona, jakość recyklatu w dużej mierze zależy od tego, jak dobrze posortowano i oczyszczono surowiec. I tu właśnie tkwi problem: odpady z tworzyw sztucznych, zwłaszcza odpady opakowaniowe, to często silnie zanieczyszczona mieszanka materiałów. Ponadto w przypadku procesów mechanicznych, tworzywa sztuczne nie mogą być poddawane nieskończonemu recyklingowi, a odzyskanego materiału często nie da się ponownie wykorzystać do pierwotnego zastosowania. Z kolei w przypadku recyklingu chemicznego, łańcuchy polimerów, z których składają się tworzywa sztuczne, ulegają rozpadowi na cząsteczki – ich pierwotne chemiczne elementy składowe. Te elementy mogą następnie posłużyć do produkcji nowych tworzyw sztucznych o tej samej jakości, co tworzywa sztuczne, pierwotnie wytworzone z surowców kopalnych. I dlatego można je wykorzystać do wymagających zastosowań, takich jak produkcja opakowań do żywności.
Wewnątrz reaktora: jak przebiegają innowacyjne procesy
W oddzielnym zakładzie Indaver, zużyte tworzywa sztuczne są poddawane wstępnej obróbce mechanicznej, a powstałe aglomeraty przewozi się następnie do Antwerpii, gdzie są one składowane w silosach. Następnie aglomeraty transportuje się pneumatycznie do wytłaczarki, gdzie są podgrzewane od stanu stałego do konsystencji gorącej pasty i podawane do elektrycznego reaktora do pirolizy.
"Głównym problemem w naszym procesie jest reaktor, który pracuje zarówno w bardzo wysokich, jak i bardzo niskich temperaturach" – wyjaśnia Roel Sommen, Inżynier projektu w firmie Indaver. W reaktorze, pasta jest najpierw podgrzewana w warunkach beztlenowych do temperatury ponad 400°C i przechodzi w stan gazowy. Ten gaz jest następnie bardzo szybko schładzany w specjalnych zbiornikach, dzięki czemu jego temperatura spada z ponad 400°C do około 100°C w ciągu zaledwie jednej lub dwóch sekund. W rezultacie powstaje ciecz, którą następnie przesyła się do dwóch dużych wież destylacyjnych, w których jest rozdzielana na frakcje składowe w celu uzyskania produktu końcowego. Do ich składowania Indaver wykorzystuje sześć dużych zbiorników o pojemności 250 000 litrów i dwa zbiorniki o pojemności 50 000 litrów.
Aby obniżyć koszty projektu i przyspieszyć uruchomienie, Endress+Hauser skorzystał ze swojej platformy cyfrowej (Central Engineering Platform), która stanowi bazę danych dla całej gamy narzędzi, danych i procesów. Endress+Hauser używa tej platformy, aby usprawnić dobór i konfigurację przyrządów pomiarowych, pomóc w tworzeniu arkuszy danych technicznych i modeli CAD, a także oszacować przewidywane koszty. "Mogliśmy śledzić wszystkie podejmowane decyzje w czasie rzeczywistym, a następnie po prostu eksportować dane" – mówi Roel Sommen, inżynier projektu w firmie Indaver. "To innowacyjne i efektywne podejście, które pozwala zaoszczędzić czas".
W projekcie wykorzystano technologię cyfrową również do zoptymalizowania konserwacji, a inteligentne czujniki przesyłają wartości mierzone i dane uzupełniające bezpiecznym kanałem do chmury Endress+Hauser Netilion. Dzięki platformie IIoT, zespół Indaver może używać urządzeń końcowych – takich jak tablety przemysłowe – do zarządzania infrastrukturą zakładu, uzyskiwania dostępu do dokumentacji przyrządów, zdalnego inicjowania weryfikacji i przeglądania danych diagnostycznych w celu sprawdzenia, czy czujniki działają prawidłowo. "Chcemy poprawić efektywność we wszystkich obszarach. Dla nas największą zaletą cyfryzacji, którą doceniliśmy niemal natychmiast, jest szybki dostęp do wszystkich danych" – mówi Steven Coppens, Główny inżynier ds. technologii i pomiarów w firmie Indaver.
Duży potencjał komercyjny
Zakłady Plastics2Chemicals w Antwerpii osiągnęły obecnie wydajność około trzech ton na godzinę, czyli około 26 000 ton rocznie. Indaver zamierza zwiększyć tę liczbę do 65 000 ton, co będzie wiązało się z uruchomieniem drugiej linii. "Indaver prowadzi również rozmowy w sprawie budowy kolejnych nowoczesnych zakładów recyklingu w całej Europie" — wyjaśnia Johan Verdeyen, Dyrektor ds. przemysłu chemicznego w belgijskim oddziale Endress+Hauser.
W początkowej fazie ubiegłorocznego projektu, Indaver skupił się wyłącznie na recyklingu wstępnie przetworzonego polistyrenu z opakowań po żywności – takich jak pojemniki na jogurty i tacki na mięso – w celu uzyskania styrenu o wysokiej czystości. Obecnie partnerzy z branży chemicznej poddają go powtórnym procesom polimeryzacji, wytwarzając polistyren – a efekty tych działań można już zobaczyć w piankowych tackach na mięso, używanych przez belgijską sieć supermarketów. Są również plany wykorzystania części materiałów pochodzących z recyklingu do produkcji opakowań jogurtu. W tym roku Indaver rozpoczął również recykling odpadów poliolefinowych, przetwarzając je na naftę i wosk. Wartość dodana dla tego typu procesów będzie stale rosła, ponieważ zgodnie z postanowieniem Unii Europejskiej, do 2030 r. w składzie niektórych rodzajów opakowań z tworzyw sztucznych – zwłaszcza tych przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością – musi się znaleźć co najmniej 10% materiałów pochodzących z recyklingu. Ten wymóg prawdopodobnie sprawi, że tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu staną się bardzo cennym towarem.
Jedynym sposobem na stworzenie zamkniętego obiegu tworzyw sztucznych jest współpraca wszystkich stron w łańcuchu wartości. Indaver już znalazł partnerów, którzy mogą dostarczać zużyte tworzywa sztuczne. Wszystkimi pozostałymi etapami przetwarzania, firma zajęła się sama – od sortowania i wstępnej obróbki po depolimeryzację i oczyszczanie.
"Opracowana przez nas technologia, w połączeniu ze strategicznym partnerstwem i ciągłymi innowacjami, pozwala nam dostarczać materiały o wysokiej czystości do wymagających zastosowań, takich jak opakowania żywności. To dowód, że gospodarka o obiegu zamkniętym i wydajność mogą iść w parze” – mówi Erik Moerman, Dyrektor generalny ds. sprzedaży i rozwoju w Indaver Plastics2Chemicals.
Specjaliści z Endress+Hauser są pod wrażeniem osiągnięć firmy Indaver w zakresie komercjalizacji chemicznego recyklingu polistyrenu. "Budując zakład w Antwerpii, Indaver udowadnia swoją gotowość do inwestowania w nowe rozwiązania, a jednocześnie chce trzymać się swoich zasad. To firmy takie jak Indaver pracują nad rozwojem produkcji o obiegu zamkniętym. A to ma znaczenie dla przyszłości naszej gospodarki” – mówi Johan Puimège z Endress+Hauser. Ten projekt dodatkowo zacieśnił relacje pomiędzy obiema firmami. Cytując inżyniera firmy Indaver, Roela Sommena: "Nasza współpraca przebiega bardzo sprawnie – i dobrze dogadujemy się również prywatnie. Dla mnie Johan jest bardziej kolegą niż dostawcą."