Kompaktowy termometr z komunikacją IO-Link i 4…20 mA
Stanowi doskonałą propozycję dla pomiarów w ograniczonych przestrzeniach lub wymagających zunifikowanych rozwiązań w zabudowie aparaturowej, szczególnie do zastosowań higienicznych.
iTHERM CompactLine TM311 mierzy temperaturę za pomocą czujnika Pt100 (klasa A, układ 4-przewodowy). W wersji z wbudowanym przetwornikiem, konwertuje sygnał wejściowy Pt100 na standardowy sygnał analogowy 4…20 mA lub podaje informację w postaci cyfrowej, zgodnie z protokołem IO-Link. Tryb pracy: cyfrowy lub analogowy (IO-Link lub 4 do 20 mA) wykrywany jest automatycznie przez przetwornik w momencie podłączenia przewodów sygnałowych. Urządzenie posiada zakres mierzonych temperatur od -50°C do 200°C.
Termometr Endress+Hauser iTHERM CompactLine TM311 łączy w sobie następujące cechy:
kompaktową konstrukcję w całości wykonaną ze stali kwasoodpornej;
wyjątkowo krótki czas reakcji;
najwyższą dokładność pomiaru nawet przy krótkich długościach zanurzenia.
iTHERM CompactLine TM311 jest najnowszym produktem w ofercie E-direct, która zapewnia naszym Klientom:
prostotę wyboru i konfiguracji urządzeń w sklepie www.e-direct.endress.com;
wysoką jakość - przyrządy spełniają najwyższe standardy jakości Endress+Hauser;
przejrzystą zasadę rabatowania - ceny spadają wraz z ilością zamawianych sztuk;
szybką dostawę.
Zapraszamy do wyboru produktu i złożenia zamówienia na stronie: www.e-direct.endress.com/tm311
Przeczytaj na podobny temat
Lista subskrybentów
Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.