Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Endress+Hauser potwierdza swoją wiarygodność

W roku obrotowym 2021 wyniki Grupy przekroczyły oczekiwania właścicieli

Data publikacji: 05.04.2022

W roku finansowym 2021 wyniki firmy Endress+Hauser przekroczyły oczekiwania zarządu. Firma specjalizująca się w technologiach pomiarowych i automatyzacji osiągnęła nowe rekordy w zakresie napływających zamówień, sprzedaży, zysku i zatrudnienia, i utrzymuje to tempo w nowym roku. Chociaż konflikt w Ukrainie osłabia nadzieje na kontynuację solidnego wzrostu, firma uważa, że jest dobrze przygotowana na trudne warunki ekonomiczne.

W 2021 roku Grupa Endress+Hauser dostarczyła 2,6 miliona przyrządów pomiarowych. -Nasi klienci obdarzyli nas dużym zaufaniem - powiedział CEO Matthias Altendorf podczas dorocznej konferencji dla mediów w Bazylei. - Mogli na nas polegać po wybuchu pandemii, a kiedy popyt ponownie wzrósł, wciąż byliśmy dla nich wiarygodnym partnerem". Pomimo napięć na rynkach zaopatrzenia i w łańcuchu dostaw, firma zapewniła dostępność swoich produktów na całym świecie i utrzymała wysoką wydajność dostaw.

Wzrost oparty na wielu czynnikach

W rezultacie firma Endress+Hauser nie tylko sprostała wyzwaniom, jakie przyniósł okres poprzedzający pandemię Covid-19, ale także znacząco poprawiła kluczowe wskaźniki biznesowe. Wartość sprzedaży netto wzrosła o 11,7 procenta, do 2,879 mld EUR. Grupa odnotowała dynamiczny wzrost w Azji i Ameryce oraz dobre wyniki w Europie. Pomimo wzrostu w Afryce, sytuacja na Bliskim Wschodzie, który jest silnie uzależniony od przemysłu naftowego i gazowego, uległa pogorszeniu. Chiny powiększyły swoją przewagę jako najsilniejszy rynek sprzedaży, a za nimi uplasowały się Stany Zjednoczone oraz Niemcy.  

Wpływ zamówień był o około 5 punktów procentowych wyższy niż wzrost sprzedaży. Przyczyn takiego stanu rzeczy dyrektor generalny upatruje w nadrabianiu zaległości, a także odnowionym popycie w niemal wszystkich branżach. Zaawansowana analityka i cyfryzacja przemysłu dały impuls do rozwoju działalności w zakresie oprzyrządowania procesowego. W segmencie aparatury laboratoryjnej, który został wzmocniony przez popyt na diagnostykę PCR w 2020 roku, oddział Analytik Jena odnotował silny wzrost dzięki produktom do analizy chemicznej.

Szkolenia zawodowe i nacisk na zrównoważony rozwój

Pod koniec 2021 roku rodzinna firma zatrudniała na całym świecie 15 117 pracowników, o 663 więcej niż rok wcześniej. Nowe miejsca pracy powstały głównie w obszarach produkcyjnych. Prawie wszyscy praktykanci otrzymali propozycję pracy w organizacji po zakończeniu szkolenia. Endress+Hauser chce wzmocnić swoje zaangażowanie w szkolenia zawodowe i w najbliższych latach podwoić liczbę praktykantów, studentów oraz stażystów. 

W niezależnym audycie zrównoważonego rozwoju EcoVadis, Endress+Hauser uzyskał 76 punktów, o cztery więcej niż w poprzednim roku. To stawia firmę w najwyższym percentylu grupy porównawczej. Ponadto firma utworzyła stanowisko dyrektor ds. społecznej odpowiedzialności biznesu na poziomie Grupy. Będzie ona odpowiedzialna za dalszy rozwój i wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju.

Wiele innowacji, szeroko zakrojone inwestycje

Spośród ponad 70 innowacji produktowych wprowadzonych przez firmę w ubiegłym roku, wiele było związanych z digitalizacją. W 2021 roku Endress+Hauser wydał 213,4 mln EUR na badania i rozwój, co stanowi około 7,4% sprzedaży i wzrost o 9,4% w stosunku do roku poprzedniego. 258 pierwszych zgłoszeń patentowych na całym świecie świadczy o silnym duchu innowacyjności Grupy. Portfel własności intelektualnej obejmuje obecnie 8 600 aktywnych patentów i zgłoszeń patentowych.

Inwestycje Endress+Hauser w 2021 roku osiągnęły wartość 192,8 mln EUR (6,4% mniej niż w 2020 roku). Obecnie pracownicy przenoszą się do nowych budynków w Reinach w Szwajcarii. Projekty budowlane są nadal realizowane w zakładach produkcyjnych w Gerlingen i Waldheim w Niemczech oraz w Aurangabad w Indiach.

Największe projekty obejmują rozbudowę zakładów produkcyjnych w Maulburgu w Niemczech oraz Suzhou w Chinach. Centra sprzedaży w Meksyku i Finlandii wybudują własne budynki, natomiast oddziały w Australii i Argentynie zakupią nowe pomieszczenia.

Ponadprzeciętny wzrost zysku

Według raportu dyrektora finansowego dr. Luca Schultheissa w 2021 roku kursy walut miały minimalny wpływ na wyniki Grupy. Osłabienie euro zmniejszyło sprzedaż o pół punktu procentowego. Podczas gdy wydatki na materiały, logistykę i personel wzrosły, koszty podróży służbowych, obsługi klienta i targów pozostały na poziomie niższym niż w poprzednich latach, ze względu na pandemię Covid-19. W rezultacie wzrost kosztów operacyjnych był poniżej średniej. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 28,8% do 434 milionów euro.

Dzięki temu, że inwestycje finansowe przyniosły w ubiegłym roku solidny zwrot, zysk przed opodatkowaniem (EBT) wzrósł o 37,4% do 463,8 mln euro. Rentowność sprzedaży (ROS) wzrosła o trzy punkty do 16,1%. Zysk netto wzrósł o 40% do 356,8 mln euro dzięki niższej stawce podatkowej. Wskaźnik kapitału własnego osiągnął poziom 79,1%, co oznacza wzrost o 2,1 punktu procentowego. Firma rodzinna nie ma praktycznie żadnego zadłużenia bankowego.

Wojna w Ukrainie rzuca cień na perspektywę wzrostu

Endress+Hauser rozpoczął rok z rekordowym portfelem zamówień, a napływające zamówienia przekroczyły plan na pierwszy kwartał. Chociaż Grupa zaplanowała na 2022 rok wzrost w górnym, jednocyfrowym zakresie, w chwili obecnej nie ma pewności, czy cel ten jest możliwy do osiągnięcia. - Atak Rosji na Ukrainę zmienił wszystko w ciągu jednej nocy - powiedział Matthias Altendorf. - Ten konflikt przynosi cierpienie milionom ludzi i wpływa na wiele firm w czasie, gdy pandemia jest jeszcze daleka od zakończenia."

Endress+Hauser wstrzymał wszystkie dostawy do Rosji na początku inwazji. - Będziemy przestrzegać wszystkich sankcji - podkreślił dyrektor generalny. - Jednocześnie jesteśmy odpowiedzialni za naszych pracowników i klientów w Rosji. Centrum sprzedaży w Rosji zatrudnia 182 osoby. Grupa chce nadal dostarczać produkty firmom, które wspierają społeczeństwo obywatelskie i nie są objęte sankcjami, np. z branży spożywczej, Life Science czy wodno-ściekowej.

Silna wspólnota w Grupie

- Ważne jest nie to, czy osiągniemy nasze cele finansowe, ale to, że nadal będziemy zapewniać naszym klientom najlepsze możliwe wsparcie w tej wymagającej sytuacji - podkreślił dr Klaus Endress. Pracownicy i zarząd Grupy mają pełne zaufanie Rady Nadzorczej i rodziny akcjonariuszy. - Będziemy trzymać się razem w firmie i będziemy służyć naszym pracownikom. Przetrwamy te trudne czasy i nadal będziemy wiarygodnym partnerem dla naszych klientów.

Do pobrania

    EH_2022-04-05_balance.zip

Lista subskrybentów

Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

Kontakt