RIA45 / RIA46 - nowe wyświetlacze procesowe Endress+Hauser
Podejmij wyzwania stawiane przez Twoje aplikacje przemysłowe
Bez zbędnych opóźnień - natychmiastowa, czytelna informacja o wartości pomiarowej
Wyposażone w kolorowy wyświetlacz o wysokim kontraście, wskaźniki procesowe RIA45 i RIA46 oferują maksymalną czytelność, niezależnie od warunków pracy. Wartość pomiarowa jest wyświetlana cyframi o dużej wysokości (nawet 26 mm w RIA46). Poniżej, w kolorze żółtym wyświetlane są dodatkowe informacje tj. jednostka czy nazwa kanału pomiarowego oraz bargraf wartości mierzonej. Gdy wystąpi awaria w pętli pomiarowej, RIA45 i RIA46 zmieni kolor podświetlenia na czerwony oraz wyświetli komunikat diagnostyczny, informując użytkownika o występującej nieprawidłowości.
Łatwość montażu - zabudowa panelowa lub obiektowa
Wskaźnik procesowy RIA46, wyposażony w obudowę obiektową o wysokiej trwałości, jest przeznaczony do pracy w warunkach przemysłowych i pod wpływem czynników atmosferycznych. Eliminuje to potrzebę stosowania specjalnych rozwiązań dla urządzeń w zabudowie panelowej, gdzie stopień ochrony IP, ich ograniczona dostępność na rynku oraz słabsza czytelność wyświetlacza stanowią poważny problem. W celu łatwego montażu i uruchomienia pokrywa wskaźnika RIA46 może być całkowicie zdjęta, ułatwiając tym samym dostęp do zacisków przedziału podłączeniowego.
Dodatkowo, zaciski są przejrzyście rozmieszczone i łatwodostępne, skracając tym samym czas obsługi i uruchomienia do minimum. Wskaźnik RIA45 (następca modelu RIA250 z oferty Endress+Hauser) jest przeznaczony do zastosowań w sterowni lub zabudowy w szafach systemu automatyki i doskonale nadaje się do montażu w panelach frontowych i pulpitach dzięki standardowym wymiarom 96×48 mm.

Łatwość obsługi - przyjazny interfejs użytkownika
Moduł elektroniki wskaźników procesowych RIA45 i RIA46 posiada szeroką funkcjonalność, uwzględniającą m.in. wbudowany iskrobezpieczny zasilacz pętli prądowej, dzięki czemu urządzenia te są jeszcze bardziej uniwersalne. Intuicyjne menu użytkownika
umożliwia łatwe i błyskawiczne rozpoczęcie pracy przez urządzenie.
Ponadto, zintegrowane pakiety aplikacyjne, takie praca 1- lub 2-kanałowa oraz pomiar różnicy ciśnień dwoma przetwornikami ciśnienia pozwalają na szybkie nastawy wskaźników dla typowych zastosowań. Dalszym ułatwieniem jest możliwość ich konfiguracji przy użyciu oprogramowania PC FieldCare poprzez port USB komputera i interfejs konfiguracyjny wskaźnika.