Przepływomierz masowy Coriolisa Cubemass C 500 / 8C5B z różnymi wskaźnikami zdalnymi
Proline Cubemass C 500
Przepływomierz masowy Coriolisa Cubemass C 500 / 8C5B z różnymi wskaźnikami zdalnymi
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.10 %
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.50 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm3 -
Zakres pomiarowy
0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)
-
Zakres temperatury medium
–50 to +205 °C (–58 to +401 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L)
Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Zastosowanie
Cubemass C jest idealnym czujnikiem do pomiaru najmniejszych przepływów w płozach, platformach testowych i robotyce przemysłowej. Ani wysokie ciśnienie, ani naprzemienne warunki przepływu nie wpływają na jego dokładność. Dzięki innowacyjnemu zdalnemu przetwornikowi Cubemass C 500 maksymalizuje elastyczność instalacji i bezpieczeństwo operacyjne w wymagających środowiskach. Heartbeat Technology gwarantuje wiarygodność pomiarów i weryfikację zgodności.
Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość
Ultrakompaktowy czujnik do dokładnego pomiaru minimalnych strumieni przepływu cieczy i gazów.
Podstawowe cechy przepływomierza
Średnice nominalne: DN 1 do 6
Ciśnienie procesowe do 400 bar
Temperatura mierzonego medium do +205 °C
Obudowa rozdzielna mieszcząca do 4 modułów We/Wy
Podświetlany wyświetlacz z obsługą touch control i dostępem do sieci WLAN
Standardowy kabel pomiędzy czujnikiem i przetwornikiem
Korzyści
Instalacja zajmująca mało miejsca - kompaktowa konstrukcja jednorurowa
Odpowiedni do skidów pomiarowych - lekkie czujniki
Minimalna długość montażowa – nie są wymagane proste odcinki rurociągu przed i za przepływomierzem
Pełny dostęp do informacji o procesie oraz diagnostyki - liczne, swobodnie konfigurowalne kombinacje wejść/wyjść oraz Ethernetu
Uniwersalność i funkcjonalność – swoboda w konfiguracji i funkcjonalności modułów We/Wy
Wbudowane funkcje weryfikacji i diagnostyki – Technologia Heartbeat
Filmy
-
Zasada działania masowych przepływomierzy Coriolisa
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
Compact sensor for smallest quantities, with a transmitter remote version with up to 4 I/Os.
Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases. -
Sensor features
Space-saving installation – compact single-tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Suitable for skids – lightweight sensor.
Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter. -
Średnica nominalna
DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L)
Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L) -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.10 %
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.50 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm3 -
Zakres pomiarowy
0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Zakres temperatury medium
–50 to +205 °C (–58 to +401 °F)
-
Temperatura otoczenia
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
1.4301 (304), corrosion resistant
Sensor connection housing (standard): AlSi10Mg, coated
Sensor connection housing (option): 1.4301 (304); 1.4404 (316L) -
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
-
Stopień ochrony
Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure
Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure -
Wyświetlacz
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Wyjścia
4 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Wejścia
Status input
4-20 mA input -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Zasilacz
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Pressure approvals and certificates
CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
Compact sensor for smallest quantities, with a transmitter remote version with up to 4 I/Os.
Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases. -
Sensor features
Space-saving installation – compact single-tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Suitable for skids – lightweight sensor.
Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter. -
Średnica nominalna
DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L)
Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L) -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.10 %
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.50 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm3 -
Zakres pomiarowy
0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Zakres temperatury medium
–50 to +205 °C (–58 to +401 °F)
-
Temperatura otoczenia
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
1.4301 (304), corrosion resistant
Sensor connection housing (standard): AlSi10Mg, coated
Sensor connection housing (option): 1.4301 (304); 1.4404 (316L) -
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
-
Stopień ochrony
Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure
Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure -
Wyświetlacz
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Wyjścia
4 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Wejścia
Status input
4-20 mA input -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Zasilacz
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Pressure approvals and certificates
CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Cubemass C 500 Karta katalogowa
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja polska - 10/2017New version available in EnglishPrzepływomierz Coriolisa
Ultra-kompaktowy czujnik do bardzo małych wartości przepływu, z
przetwornikiem w wersji rozdzielnej z maksymalnie 4 modułami We/WyEN PL 01/12/202511/11/202501/08/202201/06/202016/09/201915/07/201901/11/201801/06/201802/10/2017Język:
Polski
Wersja:
02/10/2017
Rozmiar pliku:
9.6 MB
Nazwa pliku:
TI01281DPL_0217.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Cubemass C 500
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
Modbus TCPEN PL 15/12/202511/11/2025Język:
Angielski
Wersja:
15/12/2025
Rozmiar pliku:
8.4 MB
Nazwa pliku:
BA02413DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Cubemass C 500 PROFIBUS PA
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 01/12/202501/06/202001/11/201801/08/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
8.8 MB
Nazwa pliku:
BA01549DEN_0425-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Cubemass C 500 HART Instrukcja obsługi
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 10/2017New version available in EnglishPrzepływomierz Coriolisa
EN PL 01/12/202501/08/202201/06/202001/09/201902/10/2017Język:
Polski
Wersja:
02/10/2017
Rozmiar pliku:
9.6 MB
Nazwa pliku:
BA01527DPL_0217.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Cubemass C 500 PROFIBUS DP
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 01/12/202501/06/202001/06/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
8.2 MB
Nazwa pliku:
BA01871DEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Cubemass C 500 PROFINET
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 01/12/202501/06/202016/09/201915/07/201902/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
10.4 MB
Nazwa pliku:
BA01759DEN_0525-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Cubemass C 500
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
Modbus RS485EN PL 01/12/202501/08/202201/06/202001/09/201902/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
8.6 MB
Nazwa pliku:
BA01538DEN_0625-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Cubemass C 500 FOUNDATION fieldbus
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 01/12/202501/06/202001/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
8.6 MB
Nazwa pliku:
BA01560DEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Cubemass C 500
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
PROFINET over Ethernet-APLEN PL 01/12/202508/01/2024Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
9.7 MB
Nazwa pliku:
BA02123DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Cubemass C 500 Ethernet/IP
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 01/12/202501/06/202002/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
9.5 MB
Nazwa pliku:
BA01748DEN_0325-00.pdf
-
Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Rysunki CAD Rysunki CAD
- Rysunki CAD
-
Cena za sztukę
-
<%range%><%price%>
-
- Opcjonalne dodatki
Indywidualna konfiguracja
Często kupowane razem
Akcesoria
Polecane komponenty