Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.5 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm3 -
Zakres pomiarowy
0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)
-
Zakres temperatury medium
–50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L)
Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Zastosowanie
W wielu zastosowaniach, takich jak lakierowanie i wykańczanie powierzchni, małe ilości substancji muszą być mierzone i dodawane z wyjątkową precyzją. Lekkie, kompaktowe i uniwersalne urządzenie z różnymi opcjami komunikacji to najlepszy wybór dla bezpośredniego pomiaru masy i gęstości w zastosowaniach laboratoryjnych i na stanowiskach testowych, w przemyśle chemicznym i naftowym. Od zaledwie kilku kropli do 1000 kilogramów na godzinę – przepływomierz Cubemass mierzy ciecze o różnej gęstości.
Korzyści
Dokładny pomiar najmniejszych ilości cieczy i gazów
Pomiar wielu zmiennych (przepływu, gęstość, temperatura)
Oszczędność miejsca instalacji
Duża elastyczność w zakresie integracji systemów - szeroka gama interfejsów komunikacyjnych
-
Szybkie uruchomienie
-
Automatic recovery of data
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
Compact sensor for smallest quantities with seamless system integration.
Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases. -
Sensor features
Space-saving installation – compact single-tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Suitable for skids – lightweight sensor.
Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +200 °C (+392 °F). -
Transmitter features
High flexibility in system integration – wide range of communication interfaces. Fast commissioning – pre-configured devices. Automatic recovery of data for servicing.
Device as compact or remote version. Flexible outputs. Modbus RS485. -
Średnica nominalna
DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L)
Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L) -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.5 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm3 -
Zakres pomiarowy
0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Zakres temperatury medium
–50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
-
Temperatura otoczenia
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
1.4301 (304), corrosion resistant
-
Materiał obudowy przetwornika
Powder‐coated die‐cast aluminium
-
Stopień ochrony
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
-
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Wyjścia
4 modular outputs:
0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (passive), phase‐shifted pulse
Relay -
Wejścia
1 modular input: status
-
Komunikacja cyfrowa
HART, Modbus RS485
-
Zasilacz
DC 16 to 62 V
AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz)
AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI
-
Inne certyfikaty i dopuszczenia
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
CRN -
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Material certificates
3.1 material
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
Compact sensor for smallest quantities with seamless system integration.
Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases. -
Sensor features
Space-saving installation – compact single-tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Suitable for skids – lightweight sensor.
Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +200 °C (+392 °F). -
Transmitter features
High flexibility in system integration – wide range of communication interfaces. Fast commissioning – pre-configured devices. Automatic recovery of data for servicing.
Device as compact or remote version. Flexible outputs. Modbus RS485. -
Średnica nominalna
DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L)
Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L) -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.5 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm3 -
Zakres pomiarowy
0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Zakres temperatury medium
–50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
-
Temperatura otoczenia
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
1.4301 (304), corrosion resistant
-
Materiał obudowy przetwornika
Powder‐coated die‐cast aluminium
-
Stopień ochrony
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
-
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Wyjścia
4 modular outputs:
0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (passive), phase‐shifted pulse
Relay -
Wejścia
1 modular input: status
-
Komunikacja cyfrowa
HART, Modbus RS485
-
Zasilacz
DC 16 to 62 V
AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz)
AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI
-
Inne certyfikaty i dopuszczenia
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
CRN
-
-
Karta katalogowa (TI)
Cubemass DCI Technical Information
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja angielska - 08/2015New version available in EnglishCoriolis flowmeter
The ultra-compact sensor for smallest quantities with seamless system
integrationEN PL 01/08/201523/03/201001/11/2009Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2015
Rozmiar pliku:
667.1 KB
Nazwa pliku:
TI00099DEN_1315.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cubemass DCI HART Operating Instructions
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 11/2024New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 15/11/202418/09/201523/03/201001/11/2009Język:
Angielski
Wersja:
15/11/2024
Rozmiar pliku:
5.5 MB
Nazwa pliku:
BA00139DDE_1424.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cubemass DCI MODBUS RS485 Operating Instructions
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 11/2024New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 15/11/202418/09/201523/03/201001/11/2009Język:
Angielski
Wersja:
15/11/2024
Rozmiar pliku:
6.3 MB
Nazwa pliku:
BA00141DEN_1424.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Cubemass DCI MODBUS RS485 Description of Device Functions
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Wersja angielska - 09/2015New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 18/09/201501/11/2009Język:
Angielski
Wersja:
18/09/2015
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
GP00004DEN_1315.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Cubemass DCI HART Description of Device Functions
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Wersja angielska - 09/2015New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 18/09/201501/11/2009Język:
Angielski
Wersja:
18/09/2015
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
GP00002DEN_1315.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Cubemass DCI Brief Operating Instructions
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Wersja angielska - 11/2009New version available in EnglishCoriolis mass flow measuring system
EN PL 01/11/2009Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2009
Rozmiar pliku:
592.7 KB
Nazwa pliku:
KA045DEN_1109.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing Power supply and display Installation Instructions
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 11/2018New version available in EnglishPromag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN PL 15/11/201818/11/2011Język:
Angielski
Wersja:
15/11/2018
Rozmiar pliku:
455.1 KB
Nazwa pliku:
EA00063DA2_1518.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Electrical trace heating systems
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 03/2021New version available in EnglishPromass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN PL 01/03/2021Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2021
Rozmiar pliku:
883.1 KB
Nazwa pliku:
EA01339DA2_0121.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing connecting cable Installation Instructions
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 10/2018New version available in EnglishPromass 60, 63, 64, 80, 83, 84
EN PL 01/10/201801/12/2009Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2018
Rozmiar pliku:
293.1 KB
Nazwa pliku:
EA00081DA2_1218.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing cover and O-ring
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 10/2024New version available in EnglishProline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN PL 15/10/202401/10/201828/06/2012Język:
Angielski
Wersja:
15/10/2024
Rozmiar pliku:
797.3 KB
Nazwa pliku:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Rysunki CAD Rysunki CAD
- Rysunki CAD
-
Cena za sztukę
-
<%range%><%price%>
-
- Opcjonalne dodatki
Indywidualna konfiguracja
Często kupowane razem
Akcesoria
Polecane komponenty