Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
product picture of the ultrasonic flowmeter FLOWSIC600 DRU-S

FLOWSIC600 DRU-S
ultrasonic flowmeter

Simple and robust upstream gas flow measurement

IFL6DR
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Measured variables

    Volumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, sound velocity

  • Measuring Medium

    Natural gas, Associated gas , Raw Natural gas

  • Nominal pipe size

    2" / 3" / 4"

Zastosowanie

FLOWSIC600 DRU-S is a compact and innovative ultrasonic gas flowmeter for gas production. The gas meter is specifically designed for wellhead and gaslift applications. With a measuring range of more than 1:100, the FLOWSIC600 DRU-S covers flow ranges that previously required several orifice plates. Its special "wet gas robust" design ensures continuous measurement even under continuous high liquid loads. FLOWSIC600 DRU-S allows remote monitoring of measurement and diagnostic data.

  • Natural gas measurement in gas production

  • Associated gas measurement in oil production

  • Wellhead and gaslift measurement

  • Raw natural gas measurement at gas treatment plants (VRU, VRT, dehydration units, etc.)


Device properties:

  • Designed for wet gas applications

  • No pressure drop

  • High turndown ratio ≥ 100:1

  • Operates from atmospheric pressure

  • New diagnostic feature – Liquid indication

  • Plug & play connection to Monitoring Box for remote diagnostics

Korzyści

  • Highly reliable – continuous gas measurement even in wet and dirty process conditions

  • Low initial investment - accurate measurement without expensive flow calibration

  • Elimination of scheduled maintenance with real-time remote diagnostics

  • Advanced process monitoring capability with unique liquid detection

  • Long life - wet gas resistant titanium ultrasonic sensors

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia