Promag P is dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures. With its straightforward hard- and software design, Promag P 10 simplifies every step in its life cycle from engineering to servicing at usual Endress+Hauser quality. Heartbeat Technology enables safe processes.
The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity.
Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids.
Device properties
Nominal diameter: max. DN 600 (24")
All common Ex approvals
Liner made of PTFE or PFA
System integration with HART, Modbus RS485
Flexible operation with app and optional display
Korzyści
Diverse applications – wide variety of wetted materials
Accurate measurement independent of disturbed flow profiles after obstacles in the pipe thanks to 0 x DN full-bore option
Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction
Maintenance-free – no moving parts
Optimum usability – operation with mobile devices and SmartBlue app or display with touch screen
Simple, time-saving commissioning – guided parameterization in advance and in the field
Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology
Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.
IO-Link communication
IO-Link communication helps to digitalize your plant
The SmartBlue app
Imagine you run all devices safely and reliably from a comfortable place: With the SmartBlue app you commission, operate and maintain Endress+Hauser devices via Bluetooth® wireless technology.
Firma GRISARD BITUMEN AG polega na technologii pomiaru wieloczęstotliwościowego zastosowanej w przepływomierzu Promass Q 500 do wiarygodnych pomiarów w przypadku obecności gazu w asfalcie
Learn how InPipe Energy converts excess pipeline pressure into renewable power using its energy recovery system, supported by Endress+Hauser’s electromagnetic flow technology.
Firma Olin Corporation wykorzystuje przepływomierz Proline Promag P 300 w procesie elektrolizy i przeprowadza dokładne pomiary w trudnych warunkach dzięki wersji przyrządu z izolacją galwaniczną obwodu pomiarowego.
Firma Forbes Technologies wykorzystuje w swych instalacjach skruberów aparaturę pomiarową Endress+Hauser, zwłaszcza przepływomierze Proline Promag W 10 z rurą pomiarową o pełnym przekroju (0 x DN) i komunikacją Bluetooth® .
Flowmeter for basic process applications with easy-to-use operation concept. Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids.
Sensor features
Diverse applications – wide variety of wetted materials. Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance-free – no moving parts. Nominal diameter: max. DN 600 (24"). All common Ex approvals. Liner made of PTFE or PFA.
Transmitter features
Optimum usability – operation with mobile devices and SmartBlue app or display with touch screen. Simple, time-saving commissioning – guided parameterization in advance and in the field. Integrated verification – Heartbeat Technology. System integration with HART, Modbus RS485. Flexible operation with app and optional display.
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 20K
Zakres temperatury medium
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Temperatura otoczenia
Flange material carbon steel: –10 to +60 °C (+14 to +140 °F) Flange material stainless steel: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Materiał obudowy czujnika
DN 15 to 300 (½ to 12""): AlSi10Mg, coated DN 350 to 600 (14 to 24""): Carbon steel with protective varnish
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated
Stopień ochrony
Standard: IP66/67, Type 4X enclosure
Wyświetlacz
2.4" LCD display with touch & auto rotate; Configuration and operation via Bluetooth technology possible
Wyjścia
4-20 mA HART (active/passive), Pulse/frequency/switch output Modbus RS485, 4-20 mA
Komunikacja cyfrowa
HART, MODBUS RS485, IO-Link
Zasilacz
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, EAC, NEPSI, INMETRO, IND Ex, KC, JPN, UK Ex
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .