Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow: ±0.5 % of batch
-
Zakres pomiarowy
0 to 150 kg/min (0 to 330 lb/min)
-
Zakres temperatury medium
–50 to +125 °C (–58 to +257 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
350 bar (5080 psi)
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4435 (316L)
Connection: 1.4404 (316/316L)
Zastosowanie
Sprzedaż gazu ziemnego jako paliwa do napędu pojazdów wciąż rośnie! Sprężony gaz ziemny jest od dawna alternatywnym paliwem, służącym do zasilania pojazdów silnikowych. Ponadto jest on uznawany za najczystsze paliwo silników spalinowych. Nowy przepływomierz CNGmass jest przeznaczony specjalnie do dystrybutorów gazu ziemnego. Za pomocą tego przepływomierza pomiar strumienia masy może być wykonywany z najwyższą dokładnością, niezależnie od ciśnienia i temperatury gazu.
Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość.
Dokładny pomiar sprężonego gazu ziemnego (CNG) w wysokociśnieniowych instalacjach tankowania pojazdów
Właściwości urządzenia
Natężenie przepływu gazu do 150 kg/h (330 lb/min)
Ciśnienie medium do 350 bar (5080 psi)
Membrana bezpieczeństwa
Trwała, kompaktowa obudowa przetwornika
Interfejs: Modbus RS485
Konstrukcja dostosowana do wymagań aplikacji
Korzyści
Doskonałe bezpieczeństwo użytkowania - niezawodność w ekstremalnych warunkach otoczenia
Mniej punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar kilku zmiennych (przepływu, gęstości, temperatury)
Niewielka przestrzeń montażowa - nie wymaga prostych odcinków dolotowych i wylotowych
Niewielkie wymiary przetwornika - pełna funkcjonalność przy minimalnych wymiarach zabudowy
Szybkie uruchomienie - urządzenie wstępnie skonfigurowane
Moduł pamięci danych i ustawień przetwornika - dla celów serwisowych
Filmy
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
CNGmass D8CB Custody transfer Special Documentation
Wersja angielska - 09/2016
Coriolis flowmeter
EN PL 01/09/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2016
Rozmiar pliku:
295.9 KB
Nazwa pliku:
SD01836DEN_0116.pdf
-
-
-
Metrologia
Product family: CNGmass
Wersja angielska - 04/2014
Product root: 8DF-, 8FF-, D8CB- Region: USA Approval agency: NTEP Approval number: NTEP 07-006A3
Język:
Angielski
Wersja:
15/04/2014
Rozmiar pliku:
309 KB
Nazwa pliku:
NTPE_07-006_A3.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
CNGmass Karta katalogowa
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 15/03/202301/02/2014Język:
Polski
Wersja:
01/02/2014
Rozmiar pliku:
752.8 KB
Nazwa pliku:
TI01142DPL_0114.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
CNGmass Modbus RS485 Instrukcja obsługi
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 01/02/2014Język:
Polski
Wersja:
01/02/2014
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
BA01283DPL_0114.pdf
-
-
-
Parametryzacja urządzenia (GP)
CNGmass Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 23/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
23/12/2015
Rozmiar pliku:
921.6 KB
Nazwa pliku:
GP01025DEN_0115.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
CNGmass Brief Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN PL 18/09/201531/12/201401/02/2014Język:
Angielski
Wersja:
18/09/2015
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
KA01170DEN_0315.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Electrical trace heating systems
Promass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN PL 01/03/2021Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2021
Rozmiar pliku:
883.1 KB
Nazwa pliku:
EA01339DA2_0121.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing Small parts
Proline 10, 100, 400, 800 Index C, 500, 500-digital, CNG-, LNG-, LPGmass
EN PL 01/01/202401/05/202101/04/202131/07/202002/08/2019Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2024
Rozmiar pliku:
518.1 KB
Nazwa pliku:
EA01119DA2_0923-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN PL 01/03/201828/11/201325/04/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2018
Rozmiar pliku:
139.5 KB
Nazwa pliku:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing Spare Parts
CNG-, LNG-, LPGmass, Proline 100, 300, 400 Index C, 500, 500-digital
EN PL 01/01/202415/12/202101/06/202101/06/202002/08/2019Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2024
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
EA01018DA2_1523-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA CNGmass
INMETRO:
Zone 1
Zone 21EN PL 27/04/202314/11/2014Język:
Angielski
Wersja:
27/04/2023
Rozmiar pliku:
451.5 KB
Nazwa pliku:
XA01253DEN_0423-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
CNGmass
ATEX:
II2G
II2D
IECEx:
Zone 1
Zone 21EN PL 15/09/202210/11/201401/02/2014Język:
Angielski
Wersja:
15/09/2022
Rozmiar pliku:
585.9 KB
Nazwa pliku:
XA01251DEN_0322-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA CNGmass
NEPSI:
Zone 1, Zone 21EN PL 21/06/202301/04/201910/11/201401/02/2014Język:
Angielski
Wersja:
21/06/2023
Rozmiar pliku:
523 KB
Nazwa pliku:
XA01254DEN_0523-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
CNGmass Cl.I Div.1, Zone 1 for IS (Ex i Intrinsically safe version) Safety Instructions
Documentation for hazardous area
EN PL 27/11/201401/02/2014Język:
Angielski
Wersja:
27/11/2014
Rozmiar pliku:
189.1 KB
Nazwa pliku:
XA01252DEN_0214.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
SD DIN SPEC 91406
Automatic identification of physical objects
EN PL 31/03/202401/12/202101/11/2021Język:
Angielski
Wersja:
31/03/2024
Rozmiar pliku:
649.5 KB
Nazwa pliku:
SD02825DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN PL 04/11/202201/10/2021Język:
Angielski
Wersja:
04/11/2022
Rozmiar pliku:
357.4 KB
Nazwa pliku:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
CNGmass Register information Modbus RS485 Special Documentation
Coriolis mass flow measuring system
EN PL 01/02/2014Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2014
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
SD01166DEN_0114.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
RFID TAG Special Documentation
RFID TAG
Special DocumentationEN PL 01/10/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2015
Rozmiar pliku:
316.8 KB
Nazwa pliku:
SD01565DA2_0115.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Change of Directives Special Documentation
Change of Directives
EN PL 20/04/2016Język:
Angielski
Wersja:
20/04/2016
Rozmiar pliku:
52.2 KB
Nazwa pliku:
SD01764DEN_0116.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
CNGmass D8CB Custody transfer Special Documentation
Coriolis flowmeter
EN PL 01/09/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2016
Rozmiar pliku:
295.9 KB
Nazwa pliku:
SD01836DEN_0116.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Competence brochure – Refueling and filling made easy
Accurate flow measurement for natural gas (CNG), liquefied gas (LPG,
LNG) and AdBlueJęzyk:
Angielski
Wersja:
20/11/2014
Rozmiar pliku:
2.8 MB
Nazwa pliku:
CP00018DEN_0214.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Kompetenzbroschüre – Betanken und Befüllen mit Treibstoffen leicht gemacht
Präzise Durchflussmessung für Erdgas (CNG), Flüssiggas (LPG, LNG)
sowie AdBlueJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
20/11/2014
Rozmiar pliku:
2.9 MB
Nazwa pliku:
CP00018DDE_0214.pdf
-