Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow: ±0.5 % of batch
-
Zakres pomiarowy
0 to 150 kg/min (0 to 330 lb/min)
-
Zakres temperatury medium
–50 to +125 °C (–58 to +257 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
350 bar (5080 psi)
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4435 (316L)
Connection: 1.4404 (316)
Zastosowanie
Dokładność pomiaru na dystrybutorze jest szczególnie ważna w przypadku rozliczania ilości przepompowanego gazu CNG. Dlatego "sercem" każdego dystrybutora CNG jest przepływomierz, mierzący z maksymalną dokładnością ilość paliwa przesłanego od dystrybutora do pojazdu, który musi być niezawodny w każdym momencie. To tylko niektóre z zalet przepływomierza CNGmass, który zaprojektowano z myślą o takich właśnie zastosowaniach.
Pomiar realizowany przepływomierzem CNGmass jest niezależny od fizycznych właściwości płynu oraz zmian parametrów procesowych
Przyrząd dedykowany do pomiaru przepływu gazu CNG w instalacjach tankowania samochodów
Temperatura medium do +125 °C (+257 °F)
Dopuszczalne ciśnienie w instalacji do350 bar (5080 psi)
Zakres pomiaru przepływu masy do 150 kg/min (330 lb/min)
Dopuszczenia do pracy w strefach zagrożonych wybuchem:
ATEX
FM
CSA
NEPSI
Protokół komunikacyjny umożliwiający integrację w systemie automatyki:
MODBUS RS485
Korzyści
Oprogramowanie FieldCare dla lokalnej obsługi i diagnostyki
Bardzo niskie zużycie prądu
Kompaktowa konstrukcja
Odporność na drgania dzięki zrównoważonemu mechanicznie dwururowemu systemowi pomiarowemu
Łatwy montaż bez konieczności stosowania prostych odcinków rurociągu przed i za przepływomierzem
Filmy
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Metrologia
Product family: CNGmass
Wersja niemiecka - 11/2017
Product root: 8FF- Region: Switzerland Approval agency: METAS
Język:
Niemiecki
Wersja:
02/11/2017
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
CH-G4-07406-01_8Fy_ZE001.pdf
-
-
-
Metrologia
Product family: CNGmass
Wersja angielska - 04/2022
Product root: 8FF- Region: Europe Approval agency: NMi Certin Approval number: R139/2018-A-NL1-22.02 Metrology type: Custody transfer
Język:
Angielski
Wersja:
05/04/2022
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
R139-2018-A-NL1-22.02_D8y1_ZE000.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Przepływomierz masowy Coriolisa CNGmass
Pomiar strumienia masy sprężonego gazu ziemnego
CNG - karta katalogowaEN PL 03/02/202324/05/201701/03/201601/08/201501/04/2010Język:
Polski
Wersja:
15/12/2006
Rozmiar pliku:
982.6 KB
Nazwa pliku:
Ti077dpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
CNGmass MODBUS RS485 Operating Instructions and Description of Device Functions
Coriolis flowmeter
For fueling with Compressed Natural Gas (CNG)EN PL 20/06/202224/05/201701/03/201618/09/201501/04/2010Język:
Angielski
Wersja:
20/06/2022
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA00123DEN_1622.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
CNGmass Brief Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN PL 28/09/201501/04/2010Język:
Angielski
Wersja:
28/09/2015
Rozmiar pliku:
816.1 KB
Nazwa pliku:
KA00047DEN_1315.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Electrical trace heating systems
Promass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN PL 01/03/2021Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2021
Rozmiar pliku:
883.1 KB
Nazwa pliku:
EA01339DA2_0121.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN PL 01/03/201828/11/201325/04/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2018
Rozmiar pliku:
139.5 KB
Nazwa pliku:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing electronics module Installation Instructions
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM
EN PL 17/12/201808/11/2010Język:
Angielski
Wersja:
17/12/2018
Rozmiar pliku:
295.2 KB
Nazwa pliku:
EA00057DA2_1418.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing cover and O-ring Installation Instructions
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME,
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9
2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73EN PL 01/10/201828/06/2012Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2018
Rozmiar pliku:
520.1 KB
Nazwa pliku:
EA00098DA2_1518.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Exchanging lead seal Installation Instructions
Promag 51, Promass 84, CNGmass DCI 8DF, LPGmass 8FE, CNGmass 8FF
EN PL 01/04/201904/12/201430/03/2010Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2019
Rozmiar pliku:
213.1 KB
Nazwa pliku:
EA00044DA2_1419.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
CNGmass NEC/CEC Division 1 Ex-documentation
Ex documentation for the operating instruction:
BA00123DEN PL 06/08/201201/07/2010Język:
Angielski
Wersja:
06/08/2012
Rozmiar pliku:
272.5 KB
Nazwa pliku:
XA00149DEN_1312.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
CNGmass Division 1 Ex documentation
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas classified
according to the National Electrical Code (NEC) and Canadian Electrical
Code (CEC)Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2015
Rozmiar pliku:
417.6 KB
Nazwa pliku:
XA01374DEN_0116.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
CNGmass UKEx II2GD Ex-documentation
Ex-Dokumentation zurBetriebsanleitung:
Ex documentation for the operating instruction:
Documentation Ex relative à la mise
enservice:
BA00123DJęzyk:
Angielski
Wersja:
15/07/2022
Rozmiar pliku:
223.9 KB
Nazwa pliku:
XA02884DEN_0122.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
CNGmass NEPSI Zone 1, 21 Ex documentation
Ex documentation for the operating instruction:
BA00123DEN PL 06/09/202225/01/201819/12/201201/04/201001/10/2007Język:
Angielski
Wersja:
06/09/2022
Rozmiar pliku:
600.4 KB
Nazwa pliku:
XA00123DEN_1522.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
CNGmass Division 1 Ex documentation
Ex documentation for Operating Instructions BA123D
EN PL 01/04/201001/04/2007Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2010
Rozmiar pliku:
575.2 KB
Nazwa pliku:
XA116DEN_0410.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
CNGmass ATEX II2GD IECEx Zone 1, 21 Ex-documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung:
Ex documentation for the operating instruction:
Documentation Ex relative à la mise
en service:
BA00123DEN PL 04/07/202222/12/201406/08/201201/04/201001/12/2006Język:
Angielski
Wersja:
04/07/2022
Rozmiar pliku:
502.2 KB
Nazwa pliku:
XA00115DA3_1522.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Change of Directives Special Documentation
Change of Directives
EN PL 20/04/2016Język:
Angielski
Wersja:
20/04/2016
Rozmiar pliku:
52.2 KB
Nazwa pliku:
SD01764DEN_0116.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Competence brochure – Refueling and filling made easy
Accurate flow measurement for natural gas (CNG), liquefied gas (LPG,
LNG) and AdBlueJęzyk:
Angielski
Wersja:
20/11/2014
Rozmiar pliku:
2.8 MB
Nazwa pliku:
CP00018DEN_0214.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Kompetenzbroschüre – Betanken und Befüllen mit Treibstoffen leicht gemacht
Präzise Durchflussmessung für Erdgas (CNG), Flüssiggas (LPG, LNG)
sowie AdBlueJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
20/11/2014
Rozmiar pliku:
2.9 MB
Nazwa pliku:
CP00018DDE_0214.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: CNGmass, Cubemass, Cubemass C, Dosimass, Dosimass OEM, LNGMASS, LPGMASS, Promag 10, Promag 35, Promag 50, PROMAG< br/>51, PROMAG 53, PROMAG 55, PROMAG D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W, PROMASS 40, PROMASS 80, PROMA SS 83 , PR OMASS 84, PROMASS A, Promass E, PROMASS F, PROMASS G, Promass H, Promass I, Promass K, Promass O, PR OMASS P, PROMAS S Q,PROMA SS S, PROMASS X, t-mass, t-mass A, t-mass B, T-MASS L, T-MASSS, t-mass T
Declaration number: HE_00550_02.17
Manufacturer specification: Operating conditions, Food hygieneEN PL 01/07/2022Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2022
Rozmiar pliku:
396.5 KB
Nazwa pliku:
HE_00550_07.22.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: CNGmass, LPGmass
Product root: 8FE-, 8FF-
Declaration number: IP 67EN PL 07/01/2009Język:
Angielski
Wersja:
07/01/2009
Rozmiar pliku:
105.5 KB
Nazwa pliku:
IP67_Coriolis.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: CNGmass
Product root: 8FF-
Declaration number: EC_00228_01.16EN PL 29/04/2022Język:
Angielski
Wersja:
29/04/2022
Rozmiar pliku:
361.2 KB
Nazwa pliku:
EC_00228_02.22.pdf
-