MLTTS01
Modułowy termometr z wkładem pomiarowym RTD lub termoparą

Modułowy termometr MLTTS01 ©Endress+Hauser

Zaprojektowany z uwzględnieniem wymagań przemysłu naftowego i gazowego, wyposażony w kołnierzowe przyłącze procesowe oraz szyjkę.

Modułowy i wytrzymały termometr znajduje zastosowanie szczególnie w przemyśle naftowym i gazowym. Trudne warunki otoczenia, korozyjne substancje i wysokie ciśnienia wymagają użycia wytrzymałych osłon i specjalnych materiałów. Opcjonalne przetworniki głowicowe ze wszystkimi popularnymi protokołami komunikacyjnymi pozwalają osiągnąć wyższą dokładność i wiarygodność pomiaru w stosunku do czujników podłączanych bezpośrednio do kart systemowych. Termometr można zamówić zarówno z rezystancyjnym, jak i termoparowym wkładem termometrycznym.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Wysoka elastyczność dzięki modułowej konstrukcji ze standardowymi głowicami przyłączeniowymi zgodnymi ze standardem PN EN 50446 oraz długości zanurzeniowej wg specyfikacji użytkownika

    • Wysoka kompatybilność wkładu termometrycznego i konstrukcja zgodna z...

  • Zastosowanie

    Zaprojektowany dla szerokiego zakresu zastosowań w przemyśle naftowym i gazowym

    • Zakres pomiarowy: wkład rezystancyjny (RTD): –50 do +500 °C (–58 do +932 °F), termopara (TC): –40 do +1 100 °C (–40 to +2 012 °F)

    • Ciśnienie procesowe do 63 bar (914 psi)

    • ...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Resistance Temperature Detector

  • Charakterystyka / Aplikacja

    metric style

    modular temperature assembly

    universal range of application

    suitable for hazardous areas

    suitable for high process pressures

    flanged process connection

    incl. protection tube

    with neck

    usable with insert StrongSens

  • Głowica podłączeniowa:

    TA30D - E+H, aluminium - cover high

  • Osłona czujnika

    incl. protection tube

  • Wkład / sonda

    mineral insulated (MI), flexible

  • Średnica zewnętrzna osłony

    16mm (0,71")

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    Not defined

  • Materiał osłony

    1.4571

  • Przyłącze technologiczne

    Flange DN25 PN40 B1 EN1092-1

    Flange DN25 PN63 B2 EN1092-1

  • Kształt końcówki

    Reduced 12x7x50

  • Zakres temperatur pracy

    PT100: -50…500°C

    TC up to 600°C

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    depending on configuration

  • Błąd pomiaru

    RTD Class A acc. to IEC 60751

    TC class 1 acc. To EN 60584

  • Czas odpowiedzi

    depending on configuration

  • Integration head transmitter

    yes (4 … 20 mA HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX Ex ia

  • Certyfikaty

    Not defined

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71367427

      Zestaw uszczelki D21/di 10xgreen,10p

      Pakowanie: 10 sztuk

    • Order code 71389488

      Przewód kompensacyjny TC IEC 2x typ K

      L=180mm, 3 pieces

    • Order code TPC100-

      Wkład termometryczny TPC100

      Wkład wymienny (MgO) do termometrów przemysłowych

    • Order code TS111-

      Wymienny wkład termometru iTHERM TS111

      Wymienny wkład termometryczny. Wersja metryczna wg DIN43735. Dostępne opcjonalnie czujniki odporne na drgania do 60g iTHERM StrongSens lub o szybkiej odpowiedzi t90 <1.5s czujniki iTHERM QuickSens

    • Order code MLTWS01-

      Osłona termometryczna MLTWS01

      Osłona termometryczna z kołnierzem

    • Order code TMT182-

      Przetw. temperatury iTEMP TMT182 z HART

      Głowicowy przetwornik temperatury wyjście 4-20mA, protokół HART. Wejście RTD, TC, R(Ohm), U(mV). :: Separacja galwaniczna 2kV :: Sygnalizacja usterki wg NAMUR NE43 Montaż: w głowicy forma B wg EN50446 :: Atest UL

    • Order code TMT82-

      iTEMP TMT82,Redundantny przetwornik HART

      Przetwornik temperatury z dwoma wejściami dla termopar i czujników rezystancyjnych. Wyjście prądowe 4-20mA z komunikacją cyfrową HART 7 i rozszerzeniem "bezpieczny HART". :: Funkcja redundancji, sygnalizacja dryftu, obliczenie wartości średniej, średniej z redundancją lub różnicy. :: Diagnostyka przerwy, zwarcia i korozji styków. :: Rejestr 5 ostatnich komunikatów diagnostycznych. :: Linearyzacja czujników Pt100 z użyciem parametrów równania CvD opisującego charakterystykę czujnika. :: Separacja galwaniczna 2kV(wej./wyj.) :: Deklaracja zgodności SIL2/3 dostępna jako opcja dodatkowa .

    • Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Przetwornik Profibus PA

      Głowicowy przetwornik temperatury z protokołem Profibus PA Profil 3.02. Posiada dwa wejścia dla czujników rezystancyjnych i termopar. Separacja galwaniczna wej./wyj. 2kV. Niski pobór prądu 11mA. Kształt B wg DIN EN50446. Konfiguracja fabryczna: Kanał 1: Pt100, 3-przew., Kanał 2: nieaktywny.

    • Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Przetwornik FF

      Głowicowy przetwornik temperatury z protokołem FOUNDATION Fieldbus. Posiada dwa wejścia dla czujników rezystancyjnych i termopar. Separacja galwaniczna wej./wyj. 2kV. Niski pobór prądu 11mA. Kształt B wg DIN EN50446. Konfiguracja fabryczna: Kanał 1: Pt100, 3-przew., Kanał 2: nieaktywny.