Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
class 2 acc. to IEC 60584
ASTM E230 and ANSI MC 96.1 -
Czas odpowiedzi
t50 = 3 s
t90 = 9 s -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 90 bar (1305 psi)
-
Zakres temperatur pracy
Type K:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type J:
max. 440 °C
(max. 824 °F)
Type N:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type E:
max. 510 °C
(max. 950 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 13.000,00 mm (511,81'')
Zastosowanie
Zaprojektowany do zastosowań, gdzie istotne są małe wymiary i niska waga termometru. TMS21 to wszechstronne urządzenie, które można dostosować do wymogów klienta. Umożliwia monitorowanie temperatury w wielu punktach umieszczonych na linie przy wykorzystaniu tylko jednego króćca. Składa się z kilku termopar zawartych w jednej głównej osłonie termometrycznej. Dostępne są dwie wersje produktu — wyposażona w elastyczny przewód w górnej części osłony (służący do osiowania) lub bez niego.
Przemysł petrochemiczny
Lekkie procesy chemiczne
Korzyści
Pomiar w wielu punktach pomiarowych za pomocą sondy o małej średnicy
Sonda do pomiaru rozkładu temperatury o małej inwazyjności
Łatwy montaż i okablowanie
Filmy
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM MultiSens Slim TMS21 Multipoint Thermometer
Wersja angielska - 07/2025
Minimally invasive TC multipoint thermometer for petrochemical and chemical applications
EN PL 23/07/202525/09/202320/03/202124/12/201818/05/2017Język:
Angielski
Wersja:
23/07/2025
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
TI01298TEN_0525-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM MultiSens Slim TMS21 Multipoint Thermometer
Wersja angielska - 07/2025
Minimally invasive TC multipoint thermometer for petrochemical and chemical applications
EN PL 23/07/202525/09/202320/03/202124/12/201818/05/2017Język:
Angielski
Wersja:
23/07/2025
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
TI01298TEN_0525-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM MultiSens Slim TMS21 Multipoint Thermometer
Minimally invasive TC multipoint thermometer for petrochemical and chemical applications
EN PL 23/07/202525/09/202320/03/202124/12/201818/05/2017Język:
Angielski
Wersja:
23/07/2025
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
TI01298TEN_0525-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA iTHERM TMS21 MultiSens Slim
Mało inwazyjny, termoparowy termometr wielopunktowy, przeznaczony dla branży petrochemicznej i chemicznej
EN PL 23/07/202528/09/202320/03/202124/12/201818/05/2017Język:
Polski
Wersja:
23/07/2025
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
BA01705TPL_0525-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
iTHERM MultiSens Slim TMS21
TC thermometers
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Db
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN PL 25/07/2022Język:
Angielski
Wersja:
25/07/2022
Rozmiar pliku:
493.5 KB
Nazwa pliku:
XA02904TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTHERM MultiSens Slim TMS21
Multipoint thermometer
0/1 Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb X
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN PL 23/06/202526/03/2025Język:
Angielski
Wersja:
23/06/2025
Rozmiar pliku:
488.4 KB
Nazwa pliku:
XA03521TEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
TMS21
Termometry rezystancyjne (RTD)/termoparowe (TC)
ATEX: II 1/2D Ex ia IIIC lub
II 1/2G Ex ia IIC
IECEx: Ex ia IICEN PL 27/12/2021Język:
Polski
Wersja:
27/12/2021
Rozmiar pliku:
497.3 KB
Nazwa pliku:
XA02759TPL_0121-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
iTHERM MultiSens Slim TMS21
Minimally invasive, direct contact multipoint thermometer
Język:
Niemiecki
Wersja:
17/09/2018
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
PU01237T09DE_0322_TMS21.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
EN PL 24/07/2026Język:
Angielski
Wersja:
24/07/2026
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
PU01643T09EN01.26.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
06/07/2023
Rozmiar pliku:
38.5 MB
Nazwa pliku:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/07/2023
Rozmiar pliku:
39 MB
Nazwa pliku:
CP00003TEN_0523.pdf
-