Ten produkt jest niedostępny w tym regionie
W przypadku pytań prosimy o kontakt z partnerem handlowym Endress+Hauser.
Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Czas odpowiedzi
depending on configuration
-
Zakres temperatur pracy
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 700 °C
(max. 1.292 °F)
Type N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 20.000,0 mm (787,4'')
Zastosowanie
iTHERM SurfaceLine TM691 is a dedicated tube skin thermometer that measures tube wall temperature directly on the outside of process tubes, helping operators monitor thermal performance, detect overheating and protect tube integrity. Combining a standardized product structure, high configuration flexibility and specialist expertise, it enables reliable application-specific solutions for demanding thermal processes and harsh environments.
Usage in the Oil & Gas, Chemical as well as Power & Energy industries
Typically for fired heaters, reformers, heat exchangers, boilers
Specifically designed for harsh environments with high temperatures, corrosion and vibration
Korzyści
Increased plant and process safety: early detection of overheating and critical operating conditions of process pipes
Improved energy efficiency: Assessing and optimizing burner operation and heat distribution
Improved product quality: stabilized process conditions due to accurate temperature measurement
iTEMP temperature transmitter with all standard communication protocols and optional Bluetooth® connectivity
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM SurfaceLine TM691
Surface thermometer
Metric/imperial TC tube skin thermometer for harsh environments such as fired heaters, reformers, heat exchangers, boilersEN PL 01/09/2026Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2026
Rozmiar pliku:
2.7 MB
Nazwa pliku:
TI01898TEN_0126-00.pdf
-